G3512 1000 kW

G3512 1000 kW Standardausrüstung

Lufteinlass

  • Zwei-Element-Einstufenluftfilter mit Gehäuse und Wartungsanzeiger

Bedienkonsole

  • EMCP 4,3

Kühlung

  • Motorgetriebene Kühlmittelmantel- und SCAC-Pumpen
  • Motorwasser- und SCAD-Thermostaten

Abgas

  • Cat-Flanschauslass am Turbolader
  • Der einzelne Abgasausgang und der Turboladerausgang sind an das integrierte Temperaturerfassungsmodul (ITSM, Integrated Temperature Sensing Module) mit GECM für Alarm- und Ausschaltfunktionen angeschlossen.
  • Trockene Abgaskrümmer, isoliert und abgeschirmt

Kraftstoffsystem

  • Gasdruckregler
  • Motormontiertes elektronisches Steuerventil
  • Das Kraftstoffsystem ist für 31,5 bis 47,2 MJ/NM3 trockenes Pipeline-Erdgas mit einem Druck von 10,2 bis 34,5 KPa am Kraftstoffsteuerventil des Motors bemessen.
  • 24 VDC-Gasabsperrventil (ETR), bei erregter Spule eingeschaltet
  • Drosselklappe, 24-V-DC-Aktuator, GECM-gesteuert

Universal

  • Kurbelwellenschwingungsdämpfer und Schutzvorrichtung
  • Betriebs- und Wartungshandbücher
  • Wartungszugang von rechts
  • Lackierung – "Caterpillar Yellow" außer Träger und Kühler in glänzendem Schwarz 
  • Parts Book

Generator

  • SR5
  • Dauermagneterregung
  • Isolierung NEMA-Klasse H
  • Temperaturfühler für die Wicklung
  • Der digitale Spannungsregler von Caterpillar (CDVR) beinhaltet induktive Spannungsstatik, 3-Phasen-Spannungserfassung, kVAr-/Leistungsfaktor-Steuerung, RFI-Entstörung und einen Min/Max-Erreger.
  • Stillstandheizung mit Antibeschlag

Anlassen/Laden

  • Batterie mit Kabeln und Rack (lose beigepackt)
  • 24 V-Starter
  • Elektrischer Starter
  • Kühlwasservorwärmer

Drehzahlregelsystem

  • ADEM A4

Zündsystem

  • Elektronisches Zündsystem (gesteuert durch ADEM A4) 
  • Steuerung des Zündzeitpunkts mit Klopfregelung für jeden Zylinder (DST, Detonation Sensitive Timing) 

G3512 1000 kW Sonderausrüstung

Lufteinlass

  • Luftfilter mit Vorreiniger

Bedienkonsole

  • Lokales Alarmmodul
  • Dezentraler Melder
  • Remote-PC-Überwachung
  • Relais Motorstörung
  • Lokale PC-Überwachung

Schutzschalter

  • EMCP 4,3
  • 3-polige Masterpact-Schutzschalter nach UL-100 %, IEC-konform, 2000 A
  • 100 % Nennleistung, 3-polig (UL/CSA/IEC), 5-stellige Bewertung
  • 3-polig (nach IEC 947-2)
  • Rahmenaufhängung
  • 3-polige R-Frame-Schutzschalter nach UL-100 %, IEC-konform, 1600 A, 2000 A
  • S LSI, G LSIG, P LSIG-P, 4. Stelle

Kühlung

  • Ablassleitung des Kühlmittelstands mit Ventilen, Lüfter mit Schutz
  • Gehäusemontierter Kühler

Abgas

  • Schalldämpfer 305 mm (12")
  • Krümmer 305 mm (12")
  • 18-, 25-dBA-Dämpfung
  • 305 mm (12") Flansch
  • Schalldämpfer 305 mm (12") mit Funkenfänger

Kraftstoffsystem

  • 3, 0–100 kPag, Gasleitungsdrucksensoren 4–20 mA

Universal

  • Digitaldiagnosegerät

Generator

  • Niederspannungs-Erweiterungskasten
  • Lagertemperaturfühler
  • EU-Sammelschienen
  • Kabelzugangskasten
  • Luftfilter des Generators

Anlassen/Laden

  • Batterieladegenerator 45 A, 24 V (motorbetriebene Pumpen erforderlich)
  • Batterieladegerät 20 A, 24 VDC

Vergleichen Sie G3512 1000 kW mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.


Aktuelle Angebote für  G3512 1000 kW

Weitere Angebote anzeigen