Microgrid Schwarzes Cat-Halbzellen-Photovoltaikmodul PVC CAT-PHOTOVOLTAIKMODUL PVC MP

Schwarzes Cat-Halbzellen-Photovoltaikmodul PVC

Funktionen auf einen Blick

Erhöhter Wirkungsgrad
Effektivere Energieerzeugung
Langlebiger/zuverlässiger
25-jährige Garantie für Ausgangsleistung
Tests und Zertifikate

Produktspezifikationen für Schwarzes Cat-Halbzellen-Photovoltaikmodul PVC

Zusammenfassung

Schwarzes Cat-Halbzellen-Photovoltaikmodul PVC Standardausrüstung

Leistungsgewährleistungsprogramm für die lineare Leistungsabgabe.

  • Liefert mehr als 97,5 % Leistung im ersten Jahr und 85,5 % nach 25 Jahren.

Zyklus für Haltbarkeitsprüfung (beschleunigte Prüfungen)

  • Die Prüfung bei 2000 Stunden mit feuchter Wärme entspricht dem Zweifachen der gemäß Norm erforderlichen Prüfdauer.
  • Die Prüfung bei 600 Zyklen Temperaturwechselbeanspruchung entspricht dem Dreifachen der gemäß Norm erforderlichen Zyklen.
  • PID (Potential-Induced Degradation, potenzialinduzierte Degradation) für 192 Stunden bei 85 °C/85RH entspricht dem Zweifachen der gemäß Norm erforderlichen Prüfdauer.
  • Dynamische mechanische Belastungsprüfungen mit Temperaturwechselzyklus und feuchtem Frost führen zu viel weniger Zellenbruch und Leistungsverlust als rein statische Prüfungen.
  • LID (Light-Induced Degradation, lichtinduzierte Degradation) bei 60–100 kWh/m2 validiert die anfängliche Leistung.
  • LeTID (Light and elevated Temperature Degradation, durch Licht und erhöhte Temperatur induzierte Degradation) ist eine proprietäre Validierung der langfristigen PERC-Leistung.
  • Validiert für den Einsatz in rauen Umgebungen durch IEC-Prüfungen in Bezug auf Salznebel, Ammoniak, Staub und Sand.

Vergleichen Sie Schwarzes Cat-Halbzellen-Photovoltaikmodul PVC mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

DURCHSUCHEN SIE DIE VERFÜGBAREN LAGERBESTÄNDE IN IHRER REGION UND RESERVIEREN SIE RUND UM DIE UHR

Wir haben uns der Entwicklung und Bereitstellung von Energiesystemen für Ihre Anforderungen und alle denkbaren Anwendungen verschrieben.

Mehr erfahren

Aktuelle Angebote für  Schwarzes Cat-Halbzellen-Photovoltaikmodul PVC

Weitere Angebote anzeigen