Stromaggregat
Nennleistung | 1475 ekW Dauerleistung 1475 ekW Dauerleistung |
Frequenz | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Spannung | 230–480 V 230–480 V |
Zusätzlich zur verbesserten Kraftstoffnutzung sorgt die nächste Generation an mietbaren Generatoren XQ1475G für erhebliche Vorteile bezüglich der Leistungsdichte. Caterpillar hat neue Abgasrohre für einen geringeren Platzbedarf an Standorten mit mehreren Einheiten entwickelt. Dies ermöglicht eine Steigerung der Leistungsdichte vor Ort von 47 Prozent gegenüber früheren Leistungsfähigkeiten.
Keine Nachbehandlung erforderlich – entspricht einigen der weltweit strengsten Vorschriften
9-High Stack, CSC-zertifiziert – unser zuverlässiges Design: robust, sicher und gut transportierbar
Sehr geringe Wahrscheinlichkeit von Umweltschäden am Standort
Nennleistung | 1475 ekW Dauerleistung 1475 ekW Dauerleistung |
Frequenz | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Spannung | 230–480 V 230–480 V |
Motor | Cat G3516C schadstoffarmer Gasmotor Cat G3516C schadstoffarmer Gasmotor |
Kraftstoff | Erdgas Erdgas |
Breite | 96 " 2438 mm |
Höhe | 114 " 2896 mm |
Länge | 480 " 12.192 mm |
Gewicht | 70.372 lb 31.92 kg |
Wir haben uns der Entwicklung und Bereitstellung von Energiesystemen für Ihre Anforderungen und alle denkbaren Anwendungen verschrieben.
Mehr erfahrenVollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.