Stromaggregat
Nennleistung | 135 ekW (170 kVA) durchgehend 135 ekW (170 kVA) durchgehend |
Frequenz | 60 Hz 60 Hz |
Spannung | 208–480 V 208–480 V |
Dieses neue Mietpaket sorgt für optimale Leistung, erzeugt weniger Treibhausgase und bietet die Funktionen und die Flexibilität zur vollständigen Erfüllung der Anforderungen der Miet- und Erdölmärkte.
Betrieb mit verschiedensten Gasgemischen – rundum klopffest
Das Stromaggregat wird durch die robuste Konstruktion des Gehäuses vor Schäden geschützt
Das Kälte-Paket garantiert optimalen Betrieb auch in sehr kalten Umgebungen
Nennleistung | 135 ekW (170 kVA) durchgehend 135 ekW (170 kVA) durchgehend |
Frequenz | 60 Hz 60 Hz |
Spannung | 208–480 V 208–480 V |
Motor | CAT-Gasmotor G3306 TA CAT-Gasmotor G3306 TA |
Kraftstoff | Erdgas Erdgas |
Gewicht – mit Anhänger, Schmieröl und Kühlmittel | 17.074 lb 7747 kg |
Höhe – mit Anhänger | 126 " 3200 mm |
Breite – mit Anhänger | 90 " 2286 mm |
Länge – mit Anhänger | 274 " 6960 mm |
Wir haben uns der Entwicklung und Bereitstellung von Energiesystemen für Ihre Anforderungen und alle denkbaren Anwendungen verschrieben.
Mehr erfahrenVollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.