Stromaggregat
Nennleistung Hauptstrom | 275 kVA 275 kVA |
Frequenz | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Spannung | 127–480 V 127–480 V |
Nennleistung | 275 kVA Hauptstromleistung 275 kVA Hauptstromleistung |
Dieses Stromaggregat erfüllt die Emissionsgrenzwerte der Stufe IIIA (EU). Die Lüfterantriebstechnologie der Kupplung ist eine einzigartige XQP-Funktion, da der Lüfter so nicht mehr dauerhaft auf Höchstgeschwindigkeit und Höchstdrehzahl laufen muss. Dies spart zusätzlichen Kraftstoff und senkt die Lärmbelastung; eine ideale Funktion für den Betrieb mit niedrigen Lasten, bei niedrigeren Temperaturen und vor allem abends, wenn der Geräuschpegel besonders auffällt. Durch einfaches Umschalten zwischen 50 und 60 Hz bieten beide Modelle eine höhere Flexibilität, wodurch eine einzelne Maschine die Anforderungen verschiedener Lastschwankungen über vielfältige Bereiche und Anwendungen wie Bergbau, Fabrikation, Öl und Gas sowie Bauwesen erfüllen kann.
Längere Laufzeit durch Wechsel von Sockeltank zum externen Schüttguttank
Einfacher Frequenzwechsel über Klemmverbindungen eliminiert geografische Einschränkungen, sodass das Stromaggregat überall dort eingesetzt werden kann, wo es benötigt wird
Schalldämmung und elektrische Lüfter reduzieren den Lärmpegel auf niedrige Gesprächslautstärke.
Nennleistung Hauptstrom | 275 kVA 275 kVA |
Frequenz | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Spannung | 127–480 V 127–480 V |
Nennleistung | 275 kVA Hauptstromleistung 275 kVA Hauptstromleistung |
Motor | Cat-Dieselmotor C9 ACERT Cat-Dieselmotor C9 ACERT |
Kraftstoff | Diesel Diesel |
Breite | 55 " 1400 mm |
Höhe | 84 " 2124 mm |
Länge | 160 " 4065 mm |
Gewicht – mit Schmieröl und Kühlmittel | 8553 lb 3880 kg |
100 % Last 50 Hz | 15.8 US-Gall./Std. 59.7 l/h |
100 % Last 60 Hz | 20 US-Gall./Std. 75.7 l/h |
75 % Last 50 Hz | 12.7 US-Gall./Std. 48.1 l/h |
75 % Last 60 Hz | 15.8 US-Gall./Std. 59.9 l/h |
50 % Last 50 Hz | 9.4 US-Gall./Std. 35.5 l/h |
50 % Last 60 Hz | 11.6 US-Gall./Std. 43.8 l/h |
Wir haben uns der Entwicklung und Bereitstellung von Energiesystemen für Ihre Anforderungen und alle denkbaren Anwendungen verschrieben.
Mehr erfahrenVollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.