XQ20, 16 KW (20 kVA)

XQ20 Tier 4 Final Transportable Stromaggregate

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nennleistung Hauptstrom
16 ekW (20 kVA)
16 ekW (20 kVA)
Frequenz
60 Hz
60 Hz
Spannung
208–480V
208–480V

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 13 angezeigt

Cat

Zur Vermietung geeignet

Robustes, haltbares Produkt, mit einer Reihe von zur Vermietung geeigneten Merkmalen, um die Einsatz- und Anwendungsanforderungen zu erfüllen.
Cat

Strategie für Kraftstoff und Emissionen

Erfüllt die Emissionsnormen gemäß EPA Tier 4 Final (USA) und Zertifizierung der kalifornischen Luftressourcenkommission CARB für mobile nicht straßengebundene Anwendungen bei allen 60-Hz-Nennleistungen
Cat

Cat-Dieselmotor C1.5T

Bewährte Zuverlässigkeit
Cat

Digitale Steuerung GCCP 1.3

Einfach zu bedienende digitale Steuerung
Cat

Cat-Generator der LC-Serie

Spannungsregler für schnelle Reaktion bei anspruchsvollen Anwendungen.
Cat

Schallisoliertes Bedienfeld

Verbesserter Bedienerkomfort

Produktspezifikationen für XQ20 Tier 4 Final

Nennleistung Hauptstrom 16 ekW (20 kVA) 16 ekW (20 kVA)
Frequenz 60 Hz 60 Hz
Spannung 208–480V 208–480V
Motor C1.5T C1.5T
Kraftstoff Diesel Diesel
Breite 65 " 1640 mm
Höhe 74 " 1881 mm
Länge 128 " 3241 mm
Gewicht 2685 lb 1218 kg
Schallleistung bei 7m (23') bei allen Nennleistungen 61 dB(A) 61 dB(A)

XQ20 Tier 4 Final Standardausrüstung

CAT-Dieselmotor C1.5T

  • HD.

Generator

  • Rahmen 1514B

Steuertafel

  • Am Aggregat montierte digitale Steuereinheit GCCP 1.3

Cat Connect-Fernüberwachung

  • Mit Überwachungs- und Verwaltungspaket

Kühlsystem

  • Paketmontierter Kühler mit vertikaler Luftentladung.
    Ab Werk gefüllt

Lade-/Startsystem

  • 12-V-HD-Starter und Batterieladegenerator, komplett mit Batterieisolator

Kraftstoffsystem

  • 24 Stunden, doppelwandiger Kraftstofftank mit 3-Wege-Ventil für externe Versorgung

Luftfilter

  • Zyklon/Papier mit Staubsammelschale und Wartungsanzeiger

Vertrieb

  • Einzelnes, robustes Gehäuse für Bedienelemente und Verteilung, komplett mit 3-poligem Schutzschalter und Sicherheitsabschaltung

Rahmen

  • Polymerkraftstofftank mit sekundärer Metallwand.
    Hubrahmen und 4-Punkt-Anschlag.
    Der Grundrahmen ist breiter als das Gehäuse, um das Stromaggregat während des Transports zu schützen.

Gehäuse

  • Schalldämmendes, galvanisiertes Stahlgehäuse zur außergewöhnlichen Herabsetzung der Geräuschentwicklung

Abgas

  • Integrierter Schalldämpfer mit Funkenfänger

Schmieröl

  • Am Ölfilter. Ab Werk gefüllt

Allgemeines

  • Ab Werk getestet und geprüft

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie XQ20 Tier 4 Final mit häufig verglichenen Modellen.

Mediengalerie

XQ20

XQ20