XQP60 EU Stufe V

XQP60 EU Stufe V Transportable Stromaggregate

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nennleistung Hauptstrom
60kVA
60kVA
Frequenz
50/60 Hz
50/60 Hz
Spannung
220–480 V
220–480 V

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 13 angezeigt

Cat

Zur Vermietung geeignet

Robustes, haltbares Produkt, mit einer Reihe von zur Vermietung geeigneten Merkmalen, um die Einsatz- und Anwendungsanforderungen zu erfüllen.
Cat

Strategie für Kraftstoff und Emissionen

Emissionen nach EU Stufe V
Cat

Cat-Dieselmotor C3.6

Bewährte Zuverlässigkeit
Cat

Schalttafel XQCP

Einfach zu bedienende digitale Steuerung.
Cat

Cat-Generator mit M-Rahmen

Eingebauter Spannungsregler für schnelle Reaktion bei anspruchsvollen Anwendungen.
Cat

Robustes verzinktes Gehäuse

Verhindert Korrosion beim Einsatz. Verhindert das Eindringen von Wasser, bietet Sicherheit und Schalldämmung.

Produktspezifikationen für XQP60 EU Stufe V

Nennleistung Hauptstrom 60kVA 60kVA
Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz
Spannung 220–480 V 220–480 V
Motor Cat C3.6 Cat C3.6
Kraftstoff Diesel Diesel
Breite 45 " 1142 mm
Höhe 69.9 " 1775 mm
Länge 104.2 " 2646 mm
Gewicht – mit Schmieröl und Kühlmittel 3918 lb 1777 kg
100% Last 50Hz 3.77 gal/hr 14.3 l/hr
100 % Last 60 Hz 3.46 gal/hr 13.1 l/hr
75% Last 50Hz 2.76 gal/hr 10.5 l/hr
75 % Last 60 Hz 2.74 gal/hr 10.4 l/hr
50 % Last 50 Hz 1.94 gal/hr 7.3 l/hr
50 % Last 60 Hz 1.98 gal/hr 7.5 l/hr
Schallpegel bei 1m (3') bei 75 % der Nennleistung (50 Hz) 93 dB(A) 93 dB(A)
Schallpegel bei 1m (3') bei 75% der Nennleistung (60Hz) 97 dB(A) 97 dB(A)

XQP60 EU Stufe V Standardausrüstung

Cat-Dieselmotor C3.6

  • Turboaufladung

Generator

  • M1775L4-Rahmen

Luftfilter

  • Luftfilter in Patronenausführung mit Wartungsanzeige

Cat Connect-Fernüberwachung

  • Mit Überwachungs- und Verwaltungspaket

Kühlsystem

  • Paketmontierter Kühler mit vertikaler Luftentladung. Ab Werk gefüllt

Lade-/Startsystem

  • 12-V-HD-Starter und Batterieladegenerator, komplett mit Batterieisolator

Kraftstoffsystem

  • 24 Stunden, doppelwandiger Kraftstofftank mit 3-Wege-Ventil für externe Versorgung

Steuertafel

  • Digitale, am Aggregat montierte Steuereinheit XQCP

Vertrieb

  • Einzelnes, robustes Gehäuse für Bedienelemente und Verteilung, komplett mit 4-poligem Schutzschalter und Sicherheitsabschaltung

Rahmen

  • HD-Stahlgrundrahmen mit integriertem Kraftstofftank. Taschen für Staplergabeln. Zugstangen. Hubrahmen und 4-Punkt-Anschlag. Der Grundrahmen ist breiter als das Gehäuse, um das Stromaggregat während des Transports zu schützen.

Gehäuse

  • Schalldämmendes, galvanisiertes Stahlgehäuse zur außergewöhnlichen Herabsetzung der Geräuschentwicklung

Abgas

  • Integrierter Schalldämpfer mit Funkenfänger

Schmieröl

  • Primär- und Sekundärölfilter am Motor. Ab Werk gefüllt

Allgemeines

  • Ab Werk getestet und geprüft

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie XQP60 EU Stufe V mit häufig verglichenen Modellen.

Mediengalerie

XQP60

XQP60

XQP60

XQP60

XQP60
XQP60
XQP60
XQP60

Aktuelle Angebote für  XQP60 EU Stufe V

Weitere Angebote anzeigen