Stromaggregat
Nennleistung | 400 ekW (500 kVA) durchgehend 400 ekW (500 kVA) durchgehend |
Frequenz | 60 Hz 60 Hz |
Spannung | 208–600 V 208–600 V |
Dieses neue Mietpaket sorgt für optimale Leistung, erzeugt weniger Treibhausgase und bietet die Funktionen und die Flexibilität zur vollständigen Erfüllung der Anforderungen der Miet- und Erdölmärkte.
Auf die Einhaltung der CSC-Zertifizierungen ausgelegt – sorgt für Sicherheit und Unversehrtheit des Containers, der das Stromaggregat einhaust.
Betrieb mit verschiedensten Gasgemischen – rundum klopffest
Bietet Leistungsmessung, geschützte Weiterschaltung, Motor- und Generatorsteuerung und die Fähigkeit, bis zu 8 Einheiten parallel zu nutzen
Nennleistung | 400 ekW (500 kVA) durchgehend 400 ekW (500 kVA) durchgehend |
Frequenz | 60 Hz 60 Hz |
Spannung | 208–600 V 208–600 V |
Motor | CAT-Gasmotor CG137-12 TA CAT-Gasmotor CG137-12 TA |
Kraftstoff | Erdgas Erdgas |
Breite – mit Anhänger | 96 " 2438 mm |
Höhe – mit Anhänger | 162 " 4115 mm |
Länge – mit Anhänger | 9144 ml 360 " |
Gewicht – mit Anhänger, Schmieröl und Kühlmittel | 39.5 lb 17.917 kg |
Wir haben uns der Entwicklung und Bereitstellung von Energiesystemen für Ihre Anforderungen und alle denkbaren Anwendungen verschrieben.
Mehr erfahrenVollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.