Diesel-Stromaggregate GES550-1

GES550-1

Notstromleistung
60 Hz: 440,0 kW (550,0 kVA)
60 Hz: 440,0 kW (550,0 kVA)
Hauptstromleistung
60 Hz: 400,0 kW (500,0 kVA)
60 Hz: 400,0 kW (500,0 kVA)
Spannung
440/254 V
440/254 V

Produktspezifikationen für GES550-1

Technische Daten des Stromaggregats

Konfigurationen des Stromaggregats

Technische Daten des Motors

Vergleichen Sie GES550-1 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.


Aktuelle Angebote für  GES550-1

Weitere Angebote anzeigen