Feuerlöschpumpe 3412C

3412C

Funktionen auf einen Blick

Zuverlässige, ruhige und dauerhafte Leistung
Erstklassige Produktbetreuung durch globales Netz von Cat-Händlern

Produktspezifikationen für 3412C

Nennleistung

Emissionsnormen

Universal

3412C Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Luftfilter, normale Ausführung, mit Wartungsanzeige
  • Turboaufladung

Kühlsystem

  • Thermostate und Gehäuse
  • Motorwasserpumpe, Kreiselpumpe
  • Wärmetauscher eingebaut
  • Ausgleichsbehälter

Steuerung

  • Batterieladegenerator 24 V, 35 A
  • Gaspedal
  • Hydromechanischer Regler

Abgassystem

  • Abgaskrümmer
  • Abgaskrümmer, trocken. 203 mm (8") auf alle Motoren mit Turboaufladung und Motoren mit Turboaufladung und Ladeluftkühlung mit nassem Auspuff. 152 mm (6") auf alle Motoren mit Turboaufladung und Ladeluftkühlung mit trockenem Krümmer.

Schwungräder und Schwungradgehäuse

  • SAE Nr. 0 Schwungrad
  • SAE Nr. 0 Schwungradgehäuse
  • Linksdrehend

Kraftstoffsystem

  • Kraftstofffilter
  • Kraftstoffförderpumpe
  • Kraftstoffhauptfilter
  • Kraftstoffanlagen-Entlüftungspumpe

Instrumente

  • Instrumententafel, links
  • Motoröldruckanzeige
  • Kraftstoffmanometer
  • Kühlwasserthermometer
  • Drehzahlmesser

Schmiersystem

  • Kurbelgehäuseentlüfter, oben montiert
  • Ölkühler
  • Öleinfüllstutzen in Ventildeckel und Messstab, beide rechts
  • Schmierölfilter
  • Ölwanne für hinteren Ölsumpf

Montagesystem

  • Träger

Zapfwelle

  • Zapfwelle Schwungrad-Flanschwelle

Schutzsystem

  • Automatisches Stopp-Start-System (kompatibel mit NFPA 20-Anforderungen, kann über eine der beiden Batteriequellen versorgt werden und eine manuelle Betätigung des Anlassers ist möglich)

Startsystem

  • 24 V, elektrischer Starter links
  • Kühlwasservorwärmer (6 kW, 240-480 V)

Allgemein

  • Farbe: Firepump Red
  • Schwingungsdämpfer und Schutzvorrichtung
  • Hubösen

Vergleichen Sie 3412C mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Aktuelle Angebote für  3412C

Weitere Angebote anzeigen