G3304

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

G3304Standardausrüstung

Ansaugsystem
  • Luftfilter
  • Luftfilter-Regenklappe
  • Wartungsanzeiger

Steuerung
  • Hydromechanischer Regler

Kühlsystem
  • Thermostate und Gehäuse
  • Motorwasserpumpe – mit Zahnradantrieb

Abgassystem
  • Wassergekühlte Auspuffkrümmer
  • Trockener Abgaskrümmer

Schwungrad und Schwungradgehäuse
  • SAE Nr. 1 Schwungrad
  • SAE Nr. 1 Schwungradgehäuse
  • Linksdrehend

Kraftstoffsystem
  • Gasdruckregler
  • Erdgas-Vergaser

Zündsystem
  • Zündsystem Altronic V

Instrumente
  • Betriebsstundenzähler

Schmiersystem
  • Kurbelgehäuse-Entlüfter – oben montiert
  • Ölkühler
  • Ölwanne – langer Sumpf
  • Öleinfüllstutzen und Messstab

Montagesystem
  • Motorauflager

Schutzsystem
  • Abstellvorrichtungen

Universal
  • Lackierung – Cat-Gelb
  • Kurbelwellen-Antriebsriemenscheibe
  • Hubösen

G3304Sonderausrüstung

Batterieladesystem
  • Batterieladegeräte
  • Batterieladegeneratoren
  • Amperemeter
  • Amperemeter und Verkabelung

Steuerung
  • Feineinstellung und Zwangssteuerung

Kühlsystem
  • Ausgleichsbehälter
  • Wärmetauscher/Ausgleichsbehälter
  • Kühler
  • Drucklüfter
  • Sauglüfter
  • Riemenspanner
  • Lüfterantrieb

Abgassystem
  • Flexible Anschlüsse
  • Winkelstücke
  • Flansch
  • Rohr
  • Regenkappe
  • Schalldämpfer

Zündsystem
  • Altronic III
  • CSA-abgeschirmte Zündung
  • Kabelstrang

Instrumente
  • Anzeigen und Instrumententafeln

Schmiersystem
  • Schmieröl

Montagesystem
  • Schwingungsdämpfer

Power Take-Offs
  • Nebenantriebsriemenscheiben
  • Zusatzpumpe
  • Gekapselte Kupplung
  • Schwungrad-Flanschwelle
  • Vordere Flanschwelle

Schutzsystem
  • Mechanische Abstellvorrichtungen
  • Gasventile

Startsystem
  • Pneumatischer Anlassermotor
  • Luftdruckregler
  • Ansaugschalldämpfer
  • Elektrischer Anlassermotor
  • Batteriesätze
  • Batteriekabel
  • Batteriegestell

Universal
  • Werkzeugsatz

Überblick

Der Cat®-Industriegasmotor G3304 wird mit folgender Nennleistung angeboten: 71 bkW (95 bHP) bei 1800/min. Mit vom Kunden beigestellter Nachbehandlung kann diese Nennleistung die NSPS-Anforderungen erfüllen. Einige Nennleistungen mit normalen Emissionswerten sind nur für den Export verfügbar. Wegen spezifischer Informationen über Emissionswerte wenden Sie sich bitte an Ihren Cat-Händler.

Nennleistung

Maßeinheiten:
Minimale Leistung 95.0 BHP 71.0 bkW Less
Maximale Leistung 95.0 BHP 71.0 bkW Less
Frequenz 1800/min 1800/min Less

Universal

Bohrung 121 mm (4,75") 121 mm (4,75") Less
Hub 152 mm (6,0") 152 mm (6,0") Less
Hubraum 7,0 l (425 in³) 7,0 l (425 in³) Less
Ansaugsystem Selbstansaugend (NA, Naturally Aspirated) Selbstansaugend (NA, Naturally Aspirated) Less
Konfiguration des Motors Motor – Dauerleistung Motor – Dauerleistung Less

Motorabmessungen (ungefähre Angabe. Die Abmessungen hängen von den ausgewählten Optionen ab)

Breite 744 mm (29") 744 mm (29") Less
Höhe 1170 mm (46") 1170 mm (46") Less
Länge 1158 mm (46") 1158 mm (46") Less
Nettotrockengewicht 757 kg (1670 lb) 757 kg (1670 lb) Less

Emissionen

Mit vom Kunden bereitgestellter Nachbehandlung erfüllen diese Nennleistungen die NSPS (New Source Performance Standards)-Anforderungen. Einige Nennleistungen mit normalen Emissionswerten sind nur für den Export verfügbar. Um spezifische Emissionsinformationen zu erhalten, beziehen Sie sich bitte auf das Motorspezifikationsblatt.

Motorkonstruktion

  • Bewährte Zuverlässigkeit und Haltbarkeit
  • Möglichkeit der Verbrennung einer Vielzahl verschiedener gasförmiger Kraftstoffe
  • Robuste Konstruktion verlängert die Lebensdauer und senkt die Vorhalte- und Betriebskosten
  • Großer Betriebsdrehzahlbereich

Komplette Palette von Zubehör

Umfangreiches werkseitig eingebautes Motorzubehör verkürzt die Montagezeit

Qualität

Alle Cat-Motoren werden nach strengen Qualitätsstandards hergestellt, um eine hohe Kundenzufriedenheit sicherzustellen.

Erstklassige Produktbetreuung durch globales Netz von Cat-Händlern

  • planmäßige Wartungsarbeiten, einschließlich S•O•SSM-Probe< /li>
  • Serviceverträge (CSA)< /li>
  • Caterpillar Erweiterte Servicegarantie (ESC)
  • Hervorragendes Händler-Servicenetzwerk
  • Erweitertes Händler-Servicenetzwerk über das Cat-ProgrammServicehändler für den industriellen Bereich (ISD: Industrial Service Distributor)< /li> < /ul>