< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

G3306 Standardausrüstung

Ansaugsystem
  • Luftfilter
  • Luftfilter-Regenklappe
  • Wartungsanzeiger

Steuerung
  • Hydromechanischer Regler
  • PSG Woodward-Drehzahlregler
  • Feineinstellung und Zwangssteuerung

Abgassystem
  • Wassergekühlte Auspuffkrümmer
  • Trockener Abgaskrümmer
  • Flexible Anschlüsse
  • Winkelstücke
  • Flansche
  • Leitungen
  • Regenklappen
  • Schalldämpfer

Schwungräder und Schwungradgehäuse
  • SAE Nr. 1 Schwungrad
  • SAE Nr. 1 Schwungradgehäuse
  • Linksdrehend

Schmiersystem
  • Kurbelgehäuse-Entlüfter – oben montiert
  • Ölkühler
  • Ölfilter
  • Ölwanne – langer Sumpf
  • Öleinfüllstutzen und Messstab
  • Schmieröl

G3306 Sonderausrüstung

Batterieladesystem
  • Batterieladegeräte
  • Batterieladegeneratoren
  • Amperemeter
  • Amperemeter und Verkabelung

Kühlsystem
  • Thermostate und Gehäuse
  • Motorwasserpumpe
  • ATAAC-Umrüstung
  • Ladeluftkühler-Wasserpumpe
  • Ladeluftkühlergruppe
  • Ladeluftkühlernetz
  • Ausgleichsbehälter
  • Wärmetauscher und Ausgleichsbehälter
  • Kühler
  • Gebläse für vom Kunden bereitgestellte Kühler
  • Sauggebläse für vom Kunden bereitgestellte Kühler
  • Lüfterantriebe für vom Kunden bereitgestellte Kühler
  • Lüfteradapter für vom Kunden bereitgestellte Kühler
  • Riemenspanner

Kraftstoffsystem
  • Gasdruckregler
  • Erdgas-Vergaser
  • Niederdruckgas-Umrüstung
  • Kraftstofffilter

Zündsystem
  • Zündsystem Altronic V
  • Altronic III
  • CSA-abgeschirmte Zündung
  • Kabelstrang
  • Doppelte Motorsteuerung

Instrumente
  • Betriebsstundenzähler
  • Anzeigen und Instrumententafeln

Montagesystem
  • Motorauflager
  • Schwingungsdämpfer

Power Take-Offs
  • Nebenantriebsriemenscheiben und Zusatzpumpe
  • Kupplung und Kupplungsträger gekapselt
  • Schwungrad-Flanschwelle
  • Vordere Flanschwelle

Schutzsystem
  • Abstellvorrichtungen
  • Mechanische Abschaltung
  • Gasventile

Startsystem
  • Pneumatischer Anlassermotor
  • Luftdruckregler
  • Ansaugschalldämpfer
  • Elektrische Anlassermotoren mit Startschalter installiert/lose beigepackt
  • Starthilfen
  • Batteriesätze

Allgemein
  • Lackierung – Cat-Gelb
  • Kurbelwellenschwingungsdämpfer und Riemenscheibe
  • Hubösen
  • Werkzeugsatz

Überblick

Der Cat®-Industriegasmotor G3306 wird mit Nennleistungen von 108 bis 157 bkW (145 bis 211 bHP) bei 1800/min angeboten. Mit vom Kunden bereitgestellter Nachbehandlung können diese Nennleistungen die NSPS-Anforderungen erfüllen. Einige Nennleistungen mit normalen Emissionswerten sind nur für den Export verfügbar. Wegen spezifischer Informationen über Emissionswerte wenden Sie sich bitte an Ihren Cat-Händler.

Nennleistung

Maßeinheiten:
Minimale Leistung 145.0 BHP 108.0 bkW Less
Maximale Leistung 211.0 BHP 157.0 bkW Less
Frequenz 1800/min 1800/min Less

Universal

Bohrung 121 mm (4,75") 121 mm (4,75") Less
Hub 152 mm (6,0") 152 mm (6,0") Less
Hubraum 10,5 l (638 in³) 10,5 l (638 in³) Less
Konfiguration des Motors Motor – Dauerleistung Motor – Dauerleistung Less
Ansaugsystem Turboaufladung und Ladeluftkühlung (TA) Turboaufladung und Ladeluftkühlung (TA) Less

Motorabmessungen (ungefähre Angabe. Die Abmessungen hängen von den ausgewählten Optionen ab)

Länge 1539 mm (60") 1539 mm (60") Less
Höhe 1261 mm (50") 1261 mm (50") Less
Breite 978 mm (38") 978 mm (38") Less
Nettotrockengewicht 948 kg (2090 lb) 948 kg (2090 lb) Less

Motorkonstruktion

  • Bewährte Zuverlässigkeit und Haltbarkeit
  • Möglichkeit der Verbrennung einer Vielzahl verschiedener gasförmiger Kraftstoffe
  • Robuste Konstruktion verlängert die Lebensdauer und senkt die Vorhalte- und Betriebskosten
  • Großer Betriebsdrehzahlbereich

Komplette Palette von Zubehör

Umfangreiches werkseitig eingebautes Motorzubehör verkürzt die Montagezeit

Qualität

Alle Cat-Motoren werden nach strengen Qualitätsstandards hergestellt, um eine hohe Kundenzufriedenheit sicherzustellen.

Emissionen

Mit vom Kunden bereitgestellter Nachbehandlung erfüllen diese Nennleistungen die NSPS (New Source Performance Standards)-Anforderungen. Einige Nennleistungen mit normalen Emissionswerten sind nur für den Export verfügbar. Um spezifische Emissionsinformationen zu erhalten, beziehen Sie sich bitte auf das Motorspezifikationsblatt.

Erstklassige Produktbetreuung durch globales Netz von Cat-Händlern

  • Planmäßige Wartungsarbeiten, einschließlich S•O•SSM Probe
  • Serviceverträge (CSA, Customer Support Agreements)
  • Caterpillar Erweiterte Servicegarantie (ESC, Extended Service Coverage)
  • Hervorragendes Händler-Servicenetzwerk
  • Erweitertes Händler-Servicenetzwerk über das Cat-Programm Servicehändler für den industriellen Bereich (ISD, Industrial Service Distributor)