G3406

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

Der Cat®-Industriegasmotor G3406 wird mit Nennleistungen von 160 bis 242 bkW (215 bis 325 bHP) bei 1800/min angeboten. Mit vom Kunden bereitgestellter Nachbehandlung können diese Nennleistungen die NSPS-Anforderungen erfüllen. Einige Nennleistungen mit normalen Emissionswerten sind nur für den Export verfügbar. Wegen spezifischer Informationen über Emissionswerte wenden Sie sich bitte an Ihren Cat-Händler.

Nennleistung

Maßeinheiten:
Minimale Leistung 215.0 BHP 160.0 bkW Less
Maximale Leistung 325.0 BHP 215.0 bkW Less
Frequenz 1800/min 1800/min Less

Universal

Bohrung 137 mm (5,4") 137 mm (5,4") Less

Allgemein

Hub 165 mm (6,5") 165 mm (6,5") Less
Hubraum 14 l (893 in³) 14 l (893 in³) Less
Ansaugsystem Selbstansaugend (NA, Naturally Aspirated), mit Turboaufladung und Ladeluftkühlung (TA, Turbocharged Aftercooled) Selbstansaugend (NA, Naturally Aspirated), mit Turboaufladung und Ladeluftkühlung (TA, Turbocharged Aftercooled) Less
Konfiguration des Motors Motor – Dauerleistung Motor – Dauerleistung Less

Motorabmessungen (ungefähre Angabe. Die Abmessungen hängen von den ausgewählten Optionen ab)

Breite 1270 mm (50") 1270 mm (50") Less
Höhe 1433 mm (56") 1433 mm (56") Less
Länge 1934 mm (76") 1934 mm (76") Less
Nettotrockengewicht 1362 kg (3000 lb) 1362 kg (3000 lb) Less

Emissionen

Mit vom Kunden bereitgestellter Nachbehandlung erfüllen diese Nennleistungen die NSPS (New Source Performance Standards)-Anforderungen. Einige Nennleistungen mit normalen Emissionswerten sind nur für den Export verfügbar. Um spezifische Emissionsinformationen zu erhalten, beziehen Sie sich bitte auf das Motorspezifikationsblatt.

Motorkonstruktion

  • Bewährte Zuverlässigkeit und Haltbarkeit
  • Möglichkeit der Verbrennung einer Vielzahl verschiedener gasförmiger Kraftstoffe
  • Robuste Konstruktion verlängert die Lebensdauer und senkt die Vorhalte- und Betriebskosten
  • Großer Betriebsdrehzahlbereich

Komplette Palette von Zubehör

Umfangreiches werkseitig eingebautes Motorzubehör verkürzt die Montagezeit

Qualität

Alle Cat-Motoren werden nach strengen Qualitätsstandards hergestellt, um eine hohe Kundenzufriedenheit sicherzustellen.

Erstklassige Produktbetreuung durch globales Netz von Cat-Händlern

  • Planmäßige Wartungsarbeiten, einschließlich S•O•SSM Probe
  • Serviceverträge (CSA, Customer Support Agreements)
  • Caterpillar Erweiterte Servicegarantie (ESC, Extended Service Coverage)
  • Hervorragendes Händler-Servicenetzwerk
  • Erweitertes Händler-Servicenetzwerk über das Cat-Programm Servicehändler für den industriellen Bereich (ISD, Industrial Service Distributor)