G3408

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

G3408 Standardausrüstung

Ansaugsystem
  • Luftfilter - einstufig mit Wartungsanzeiger

Steuerung
  • Drehzahlregler - Woodward PSG mechanisch
  • Drehzahlreglerfixierung - Zwangssteuerung

Kühlsystem
  • Thermostate und Gehäuse
  • Motorwasserpumpe
  • Ladeluftkühler-Wasserpumpe
  • Ladeluftkühlernetz

Abgassystem
  • Wassergekühlte Auspuffkrümmer
  • Trockener Abgaskrümmer

Schwungrad und Schwungradgehäuse
  • SAE Nr. 0 Schwungrad
  • SAE Nr. 0 Schwungradgehäuse
  • Linksdrehend

Kraftstoffsystem
  • Gasdruckregler
  • Erdgas-Vergaser

Zündsystem
  • Digitalzündung

Instrumente
  • Betriebsstundenzähler

Schmiersystem
  • Kurbelgehäuse-Entlüfter – oben montiert
  • Ölkühler
  • Ölfilter rechts
  • Zusätzlicher Ölbehälter
  • Ölwanne für hinteren Ölsumpf
  • Öleinfüllstutzen in Ventildeckel und Messstab - rechts

Montagesystem
  • Motorauflager

Schutzsystem
  • Abstellvorrichtungen

Allgemein
  • Lackierung – Cat-Gelb
  • Kurbelwellenschwingungsdämpfer und Antriebsriemenscheiben
  • Hubösen

G3408 Sonderausrüstung

Ansaugsystem
  • Luftfilter - zwei Elemente
  • Lufteinlassadapter
  • Vorreiniger
  • Luftfilter-Regenklappe

Batterieladesystem
  • Batterieladegeräte
  • Batterieladegeneratoren
  • Amperemeter
  • Amperemeter und Verkabelung
  • Steuerungsbefestigung

Steuerung
  • EG3P/2301A Drehzahlregler
  • PSG elektrischer Drehzahlregler
  • PSG pneumatischer Drehzahlregler

Kühlsystem
  • Kühler
  • Funkenfreies Gebläse
  • Gebläse und Lüfterantriebe für vom Kunden bereitgestellteKühler
  • ATAAC-Umrüstung
  • Ladeluftkühler
  • Ausgleichsbehälter
  • Wärmetauscher

Abgassystem
  • Flexible Anschlüsse
  • Winkelstücke
  • Flansche
  • Regenklappen
  • Schalldämpfer
  • Abgaskrümmer

Kraftstoffsystem
  • Dualgasregler
  • Niedrigenergievergaser
  • Niederdruckgas-Umrüstung
  • Propan- und Erdgasventil und Düsensätze
  • Kraftstofffilter

Zündsystem
  • CSA-Zündung
  • Kabelstrang Zündungsmasse
  • Stromversorgung - Digitalzündung

Instrumente
  • Anzeigen und Instrumententafeln

Schmiersystem
  • Ausbau zusätzlicher Ölbehälter
  • Schmieröl

Montagesystem
  • Schwingungsdämpfer

Power Take-Offs
  • Nebenantriebsriemenscheiben
  • Gekapselte Kupplung
  • Kupplungsträger
  • Vordere Flanschwelle
  • Schwungrad-Flanschwelle
  • Ausbau Riemenscheibe

Schutzsystem
  • Gasventile

Startsystem
  • Pneumatischer Anlassermotor
  • Steuerung elektrische oder Druckluftstartanlage
  • Luftdruckregler
  • Ansaugschalldämpfer
  • Elektrischer Starter - einfach, 24 V
  • Starthilfen
  • Batteriesätze (24 V, trocken), Kabel und Gestell

Überblick

Der Cat®-Industriegasmotor G3408 wird mit Nennleistungen von 190 bis 317 bkW (255 bis 425 bHP) bei 1800/min und 249 bkW (332 bHP) bei 1500/min angeboten. Mit vom Kunden bereitgestellter Nachbehandlung können diese Nennleistungen die NSPS-Anforderungen erfüllen. Einige Nennleistungen mit normalen Emissionswerten sind nur für den Export verfügbar. Wegen spezifischer Informationen über Emissionswerte wenden Sie sich bitte an Ihren Cat-Händler.

Nennleistung

Maßeinheiten:
Minimale Leistung 255.0 BHP 190.0 bkW Less
Maximale Leistung 425.0 BHP 317.0 bkW Less
Frequenz 1500 und 1800/min 1500 und 1800/min Less

Allgemein

Bohrung 137 mm (5,4") 137 mm (5,4") Less
Hub 152 mm (6,0") 152 mm (6,0") Less
Hubraum 18 l (1099 in³) 18 l (1099 in³) Less
Ansaugsystem Selbstansaugend (NA, Naturally Aspirated), mit Turboaufladung und Ladeluftkühlung (TA, Turbocharged Aftercooled) Selbstansaugend (NA, Naturally Aspirated), mit Turboaufladung und Ladeluftkühlung (TA, Turbocharged Aftercooled) Less
Konfiguration des Motors Motor – Dauerleistung Motor – Dauerleistung Less

Motorabmessungen (ungefähre Angabe. Die Abmessungen hängen von den ausgewählten Optionen ab)

Breite 1563 mm (61,5") 1563 mm (61,5") Less
Höhe 1758 mm (69,2") 1758 mm (69,2") Less
Länge 1756 mm (69,1") 1756 mm (69,1") Less
Nettotrockengewicht 2245 kg (4950 lb) 2245 kg (4950 lb) Less

Emissionen

Mit vom Kunden bereitgestellter Nachbehandlung erfüllen diese Nennleistungen die NSPS (New Source Performance Standards)-Anforderungen. Einige Nennleistungen mit normalen Emissionswerten sind nur für den Export verfügbar. Um spezifische Emissionsinformationen zu erhalten, beziehen Sie sich bitte auf das Motorspezifikationsblatt.

Motorkonstruktion

  • Verbesserte Zuverlässigkeit und Haltbarkeit
  • Möglichkeit der Verbrennung einer Vielzahl verschiedener gasförmiger Kraftstoffe
  • Robuste Konstruktion verlängert die Lebensdauer und senkt die Vorhalte- und Betriebskosten
  • Großer Betriebsdrehzahlbereich

Komplette Palette von Zubehör

Umfangreiches werkseitig eingebautes Motorzubehör verkürzt die Montagezeit

Qualität

Alle Cat-Motoren werden nach strengen Qualitätsstandards hergestellt, um eine hohe Kundenzufriedenheit sicherzustellen.

Erstklassige Produktbetreuung durch globales Netz von Cat-Händlern

  • Planmäßige Wartungsarbeiten, einschließlich S•O•SSM Probe
  • Serviceverträge (CSA, Customer Support Agreements)
  • Caterpillar Erweiterte Servicegarantie (ESC, Extended Service Coverage)
  • Hervorragendes Händler-Servicenetzwerk
  • Erweitertes Händler-Servicenetzwerk über das Cat-Programm Servicehändler für den industriellen Bereich (ISD, Industrial Service Distributor)