G3412

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

G3412Standardausrüstung

Ansaugsystem
  • Luftfilter - einstufig mit Wartungsanzeiger

Steuerung
  • Drehzahlregler - Woodward PSG mechanisch
  • Drehzahlreglerfixierung - Zwangssteuerung

Kühlsystem
  • Thermostate und Gehäuse
  • Motorwasserpumpe
  • Ladeluftkühler-Wasserpumpe
  • Ladeluftkühlernetz

Abgassystem
  • Wassergekühlte Auspuffkrümmer
  • Trockener Abgaskrümmer

Schwungrad und Schwungradgehäuse
  • SAE Nr. 0 Schwungrad
  • SAE Nr. 0 Schwungradgehäuse
  • Linksdrehend

Kraftstoffsystem
  • Gasdruckregler
  • Erdgas-Vergaser

Zündsystem
  • Digitalzündung

Instrumente
  • Betriebsstundenzähler

Schmiersystem
  • Kurbelgehäuse-Entlüfter – oben montiert
  • Ölkühler
  • Ölfilter rechts
  • Zusätzlicher Ölbehälter
  • Ölwanne für hinteren Ölsumpf
  • Öleinfüllstutzen in Ventildeckel und Messstab - rechts

Montagesystem
  • Motorauflager

Schutzsystem
  • Abschaltung

Allgemein
  • Lackierung – Cat-Gelb
  • Kurbelwellenschwingungsdämpfer und Antriebsriemenscheiben
  • Hubösen

G3412Sonderausrüstung

Ansaugsystem
  • Luftfilter
  • Lufteinlassadapter
  • Vorreiniger
  • Luftfilter-Regenklappe

Batterieladesystem
  • Batterieladegeräte
  • Batterieladegeneratoren
  • Amperemeter
  • Amperemeter und Verkabelung
  • Steuerungsbefestigung

Steuerung
  • EG3P/2301A Drehzahlregler
  • PSG elektrischer Drehzahlregler
  • PSG pneumatischer Drehzahlregler

Kühlsystem
  • Kühler
  • Gebläse und Lüfterantriebe für vom Kunden bereitgestellteKühler
  • ATAAC-Umrüstung
  • Ladeluftkühler
  • Ausgleichsbehälter
  • Wärmetauscher

Abgassystem
  • Flexible Anschlüsse
  • Winkelstücke
  • Flansche
  • Regenklappen
  • Schalldämpfer

Kraftstoffsystem
  • Dualgasregler
  • Niedrigenergievergaser
  • Niederdruckgas-Umrüstung
  • Propan- und Erdgasventil und Düsensätze
  • Kraftstofffilter

Zündsystem
  • CSA-Zündung
  • Kabelstrang Zündungsmasse
  • Stromversorgung - Digitalzündung

Instrumente
  • Alarmmodul
  • Anzeigen und Instrumententafeln

Schmiersystem
  • Ausbau zusätzlicher Ölbehälter
  • Schmieröl

Montagesystem
  • Schwingungsdämpfer

Power Take-Offs
  • Nebenantriebsriemenscheiben
  • Gekapselte Kupplung
  • Kupplungsträger
  • Vordere Flanschwelle
  • Schwungrad-Flanschwelle
  • Ausbau Riemenscheibe

Schutzsystem
  • Gasventile
  • Statussteuergerät Verbindungskabelstrang

Startsystem
  • Pneumatischer Anlassermotor
  • Steuerung elektrische oder Druckluftstartanlage
  • Luftdruckregler
  • Ansaugschalldämpfer
  • Elektrischer Starter - einfach, 24 V
  • Starthilfen
  • Batteriesätze (24 V, trocken), Kabel und Gestell

Allgemein
  • Werkzeugsatz
  • Digitaldiagnosegerät

Überblick

Der Cat®-Industriegasmotor G3412 wird mit Nennleistungen von 448 bis 475 bkW (600 bis 637 bHP) bei 1800/min angeboten. Mit vom Kunden bereitgestellter Nachbehandlung können diese Nennleistungen die NSPS-Anforderungen erfüllen. Einige Nennleistungen mit normalen Emissionswerten sind nur für den Export verfügbar. Wegen spezifischer Informationen über Emissionswerte wenden Sie sich bitte an Ihren Cat-Händler.

Nennleistung

Maßeinheiten:
Minimale Leistung 600.0 BHP 448.0 bkW Less
Maximale Leistung 637.0 BHP 475.0 bkW Less
Frequenz 1800/min 1800/min Less

Allgemein

Bohrung 137 mm (5,4") 137 mm (5,4") Less
Hub 152 mm (6,0") 152 mm (6,0") Less
Hubraum 27 l (1649³) 27 l (1649³) Less
Ansaugsystem Turboaufladung und Ladeluftkühlung (TA) Turboaufladung und Ladeluftkühlung (TA) Less
Konfiguration des Motors Motor – Dauerleistung Motor – Dauerleistung Less

Motorabmessungen (ungefähre Angabe. Die Abmessungen hängen von den ausgewählten Optionen ab)

Breite 1598 mm (63") 1598 mm (63") Less
Höhe 1960 mm (77") 1960 mm (77") Less
Länge 2442 mm (96") 2442 mm (96") Less
Nettotrockengewicht 2141 kg (4720 lb) 2141 kg (4720 lb) Less

Emissionen

Mit vom Kunden bereitgestellter Nachbehandlung erfüllen diese Nennleistungen die NSPS (New Source Performance Standards)-Anforderungen. Einige Nennleistungen mit normalen Emissionswerten sind nur für den Export verfügbar. Um spezifische Emissionsinformationen zu erhalten, beziehen Sie sich bitte auf das Motorspezifikationsblatt.

Motorkonstruktion

  • Verbesserte Zuverlässigkeit und Haltbarkeit
  • Möglichkeit der Verbrennung einer Vielzahl verschiedener gasförmiger Kraftstoffe
  • Robuste Konstruktion verlängert die Lebensdauer und senkt die Vorhalte- und Betriebskosten
  • Großer Betriebsdrehzahlbereich

Komplette Palette von Zubehör

Umfangreiches werkseitig eingebautes Motorzubehör verkürzt die Montagezeit

Qualität

Alle Cat-Motoren werden nach strengen Qualitätsstandards hergestellt, um eine hohe Kundenzufriedenheit sicherzustellen.

Erstklassige Produktbetreuung durch globales Netz von Cat-Händlern

  • Planmäßige Wartungsarbeiten, einschließlich S•O•SSM Probe
  • Serviceverträge (CSA, Customer Support Agreements)
  • Caterpillar Erweiterte Servicegarantie (ESC, Extended Service Coverage)
  • Hervorragendes Händler-Servicenetzwerk
  • Erweitertes Händler-Servicenetzwerk über das Cat-Programm Servicehändler für den industriellen Bereich (ISD, Industrial Service Distributor)