G3508/G3508B

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

G3508/G3508B Standardausrüstung

Ansaugsystem
  • Fernansaugadapter

Batterieladesystem
  • Batterieladegeräte

Kühlsystem
  • Kühlwasserthermostate und Gehäuse – Temperatur für vollständigeÖffnung 98 °C (208 °F)
  • Motorwasserpumpe – mit Zahnradantrieb, zentrifugal,nicht selbstansaugend
  • Ladeluftkühler-Wasserpumpe – mit Zahnradantrieb, zentrifugal,nicht selbstansaugend
  • Ladeluftkühlerrohrbündel für Meeresluftatmosphäre
  • Ladeluftkühlerthermostate und Gehäuse – Temperatur für vollständigeÖffnung 35 °C (95 °F)
  • Ladeluftkühler - Rohwasser, reinigbar

Abgassystem
  • Abgaskrümmer – wassergekühlt

Schwungräder und Schwungradgehäuse
  • SAE Nr. 00 Schwungrad
  • SAE Nr. 00 Schwungradgehäuse
  • Linksdrehend

Kraftstoffsystem
  • Gasdruckregler
  • Erdgas-Vergaser
  • Treibgasabsperrventil (24 V DC)

Instrumente
  • Advisor-Anzeigefeld
  • Advisor-Verbindungskabelstrang

Schmiersystem
  • Kurbelgehäuse-Entlüfter – oben montiert
  • Ölkühler
  • Ölfilter rechts
  • Ölwanne - flach
  • Probeentnahmeventil
  • Turboöl-Druckspeicher

Montagesystem
  • Schienen, Motoraufhängung

Power Take-Offs
  • Stirnseite des Gehäuses, zweiseitig
  • Nebenabtrieb vorn unten links

Schutzsystem
  • Elektronisches Absperrsystem
  • Gasabsperrventil

Allgemein
  • Lackierung – Cat-Gelb
  • Schwingungsdämpfer und Schutzvorrichtung

G3508/G3508B Sonderausrüstung

Ansaugsystem
  • Fernansaugadapter

Batterieladesystem
  • Batterieladegeräte

Kühlsystem
  • Ladeluftkühlernetz
  • Thermostatische Ventile
  • Verbindungen
  • Ausgleichsbehälter
  • Anzeige Wasserfüllstandschalter

Europäische Zertifizierungen
  • Zertifizierungen der Europäischen Union

Abgassystem
  • Flexible Anschlüsse
  • Winkelstücke
  • Flansche
  • Flansch- und Auspuff-Spreizstücke
  • Schalldämpfer

Kraftstoffsystem
  • Kraftstofffilter

Instrumente
  • Betreiber-Kommunikationsmodule

Schmiersystem
  • Ölfilter - duplex
  • Ölwannenablass
  • Ölstandregler
  • Sumpfpumpen
  • Schmieröl

Montagesystem
  • Schienen
  • Schwingungsdämpfer

Power Take-Offs
  • Nebenantriebswelle
  • Nebenantriebsriemenscheiben
  • Vordere Flanschwelle
  • Trommeln

Schutzsystem
  • Gasventil
  • Explosionsschutzventile

Startsystem
  • Luftdruckregler
  • Ansaugschalldämpfer
  • JW-Heizungen
  • Batteriesätze (24 V, trocken)
  • Batteriezubehör

Allgemein
  • Ausbau der Schwungrad-Schutzvorrichtung
  • Motordrehvorrichtungsgruppe
  • Premium-8:1-Kolben

Überblick

Der Cat®-Industriegasmotor G3508 wird mit Nennleistungen zwischen 391 bkW (524 bHP) bei 1200/min und 500 bis 514 bkW (670 bis 690 bHP) bei 1400/min angeboten. Mit vom Kunden bereitgestellter Nachbehandlung können diese Nennleistungen die NSPS-Anforderungen erfüllen. Wegen spezifischer Informationen über Emissionswerte wenden Sie sich bitte an Ihren Cat-Händler.

Nennleistung

Maßeinheiten:
Minimale Leistung 524.0 BHP 391.0 bkW Less
Maximale Leistung 690.0 BHP 514.0 bkW Less
Frequenz 1200 – 1400/min 1200 – 1400/min Less

Universal

Bohrung 170 mm (6,7") 170 mm (6,7") Less
Hub 190 mm (7,5") 190 mm (7,5") Less
Hubraum 34,5 l (2105 in³) 34,5 l (2105 in³) Less
Ansaugsystem Turboaufladung und Ladeluftkühlung (TA) Turboaufladung und Ladeluftkühlung (TA) Less
Konfiguration des Motors Motor – Dauerleistung Motor – Dauerleistung Less

Motorabmessungen (ungefähre Angabe. Die Abmessungen hängen von den ausgewählten Optionen ab)

Breite 2014 mm (79") 2014 mm (79") Less
Höhe 2131 mm (84") 2131 mm (84") Less
Länge 2522 mm (99") 2522 mm (99") Less
Nettotrockengewicht 3941 kg (8688 lb) 3941 kg (8688 lb) Less

Emissionen

Mit vom Kunden bereitgestellter Nachbehandlung erfüllen diese Nennleistungen die NSPS (New Source Performance Standards)-Anforderungen. Wegen spezifischer Informationen über Emissionswerte wenden Sie sich bitte an Ihren Cat-Händler.

Motorkonstruktion

  • Bewährte Zuverlässigkeit und Haltbarkeit
  • Möglichkeit der Verbrennung einer Vielzahl verschiedener gasförmiger Kraftstoffe
  • Robuste Konstruktion verlängert die Lebensdauer und senkt die Vorhalte- und Betriebskosten
  • Großer Betriebsdrehzahlbereich

Fortschrittliches digitales Motormanagement

Das Steuersystem ADEM A3 bietet integrierte Zündung, Drehzahlregelung, Schutz und Bedienelemente einschließlich einer klopfsensitiven variablen Zündzeitpunkteinstellung. Bei ADEM A3 wurden verbessert: Benutzerschnittstelle, Anzeigesystem, Abschaltsteuerung und Systemdiagnose.

Motor mit Magergemischverbrennungstechnologie

Magermotoren werden mit großen Mengen von Überschussluft betrieben. Die Überschussluft nimmt während der Verbrennung Wärme auf, was Verbrennungstemperatur und -druck senkt und damit den NOx-Ausstoß verringert. Die Magergemischverbrennungstechnologie ermöglicht zudem eine längere Komponentennutzungsdauer und einen niedrigen Kraftstoffverbrauch.

Einfache Bedienung

Die seitlichen Abdeckungen am Motorblock ermöglichen die Inspektion der internen Komponenten.

Komplette Palette von Zubehör

Umfangreiches werkseitig eingebautes Motorzubehör verkürzt die Montagezeit

Qualität

Alle Cat-Motoren werden nach strengen Qualitätsstandards hergestellt, um eine hohe Kundenzufriedenheit sicherzustellen.

Erstklassige Produktbetreuung durch globales Netz von Cat-Händlern

  • Planmäßige Wartungsarbeiten, einschließlich S•O•SSM Probe
  • Serviceverträge (CSA, Customer Support Agreements)
  • Caterpillar Erweiterte Servicegarantie (ESC, Extended Service Coverage)
  • Hervorragendes Händler-Servicenetzwerk
  • Erweitertes Händler-Servicenetzwerk über das Cat-Programm Servicehändler für den industriellen Bereich (ISD, Industrial Service Distributor)