< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

G3512/G3512B Standardausrüstung

Ansaugsystem
  • Axialstrom-Luftfilter
  • Reinigbar
  • Einstufige Filter mit Wartungsanzeiger

Steuerung
  • ADEM A3 mit integrierter elektronischer Drosselklappensteuerung
  • CSA-zertifiziert

Kühlsystem
  • Zweistufige Ladeluftkühlung
  • Thermostate und Gehäuse
  • Zahnradgetriebene Motor- und Ladeluftkühler-Wasserpumpe
  • Ladeluftkühlerrohrbündel aus rostfreiem Stahl

Abgassystem
  • Trockene Abgaskrümmer
  • Abgasauslass: 200 mm Innendurchmesser

Schwungräder und Schwungradgehäuse
  • SAE Nr. 00 Schwungrad
  • SAE Nr. 00 Schwungradgehäuse
  • Linksdrehend

Kraftstoffsystem
  • 7 bis 50 psi Gaszufuhr
  • Elektronisches Kraftstoffdosierventil
  • Gasdruckregler, mit Drehzapfenventil betätigt

Zündsystem
  • ADEM A3
  • Für den Einsatz im Freien CSA-zertifiziert

Schmiersystem
  • Kurbelgehäuse-Entlüfter – oben montiert
  • Ölkühler
  • Ölfilter rechts
  • Ölwanne
  • Probeentnahmeventil
  • Turboöl-Druckspeicher

Power Take-Offs
  • Stirnseite des Gehäuses, zweiseitig
  • Nebenabtrieb vorn unten links

Torsionsschwingungsanalyse
  • Von Caterpillar bereitgestellt

Allgemein
  • Lackierung – Cat-Gelb
  • Kurbelwellenschwingungsdämpfer und Schutzvorrichtung

G3512/G3512B Sonderausrüstung

Ansaugsystem
  • Runde Lufteinlassadapter

Batterieladesystem
  • Batterieladegeräte
  • CSA-zertifizierte Version verfügbar mit

Kühlsystem
  • Verbindungen für die mechanische Gelenkbaugruppe

Abgassystem
  • Flexible Anschlüsse
  • Winkelstücke
  • Flansche

Kraftstoffsystem
  • Gasfilter

Instrumente
  • Advisor-Anzeigetafel
  • Kommunikationsmodul

Schmiersystem
  • Schmieröl
  • Ölumgehungsfilter
  • Druckluft-Vorschmierpumpe

Power Take-Offs
  • Vordere Flanschwelle
  • Trommeln

Allgemein
  • Sonderlackierung

EU-Zertifizierung
  • EEC DOI-Zertifizierung

Kundendienst
  • Werksinbetriebnahme

Überblick

Die Cat®-Industriegasmotoren G3512 und G3512B werden mit folgenden Nennleistungen angeboten: 589 bis 642 bkW (790 bis 860 bHP) bei 1200/min und 749 bis 772 bkW (1004 bis 1035 bHP) bei 1400/min. Mit vom Kunden bereitgestellter Nachbehandlung können diese Nennleistungen die NSPS-Anforderungen erfüllen. Wegen spezifischer Informationen über Emissionswerte wenden Sie sich bitte an Ihren Cat-Händler.

Nennleistung

Maßeinheiten:
Minimale Leistung 790.0 BHP 589.0 bkW Less
Maximale Leistung 1035.0 BHP 772.0 bkW Less
Frequenz 1200 – 1400/min 1200 – 1400/min Less

Universal

Bohrung 170 mm (6,7") 170 mm (6,7") Less
Hub 190 mm (7,5") 190 mm (7,5") Less
Hubraum 51,8 l (3158 in³) 51,8 l (3158 in³) Less
Ansaugsystem Turboaufladung und Ladeluftkühlung (TA) Turboaufladung und Ladeluftkühlung (TA) Less
Konfiguration des Motors Motor – Dauerleistung Motor – Dauerleistung Less

Motorabmessungen (ungefähre Angabe. Die Abmessungen hängen von den ausgewählten Optionen ab)

Breite 2220 mm (87,4") 2220 mm (87,4") Less
Länge 3023 mm (119") 3023 mm (119") Less
Nettotrockengewicht 4950 kg (10913 lb) 4950 kg (10913 lb) Less
Höhe 2136 mm (84,1") 2136 mm (84,1") Less

Emissionen

Mit vom Kunden bereitgestellter Nachbehandlung erfüllen diese Nennleistungen die NSPS (New Source Performance Standards)-Anforderungen. Wegen spezifischer Informationen über Emissionswerte wenden Sie sich bitte an Ihren Cat-Händler.

Motorkonstruktion

  • Basiert auf der bewährten Zuverlässigkeit und Haltbarkeit der G3500 LE
  • Möglichkeit der Verbrennung einer Vielzahl verschiedener gasförmiger Kraftstoffe
  • Robuste Konstruktion verlängert dieLebensdauer und senkt die Vorhalte- und Betriebskosten
  • Großer Betriebsdrehzahlbereich bei niedriger Luftdichte(Höhenlagen/höhere Umgebungstemperaturen)
  • Höhere Leistungsdichte verbessert das Flottenmanagement
  • Hochwertige Motordiagnose
  • Klopfsensitive Steuerung des Einspritzzeitpunkts für die einzelnen Zylinder

Magergemischverbrennungstechnologie (ULB, Ultra Lean Burn)

Die ULB-Technologie nutzt ein modernes Steuersystem, einebessere Turboanpassung, eine verbesserte Luft- und Kraftstoffmischung und einedifferenziertere Verbrennungsformel:- Geringere Umweltbelastung- Höhere Investitionsrendite- Niedrigere Betriebskosten- Höhere Effizienz der Mitarbeiter

Fortschrittliches digitales Motormanagement

Das Motormanagementsystem ADEM A3 vereintDrehzahlregelung, Luft-Kraftstoff-Gemischregelungund Zündung-Klopf-Regelung zu einem vollständigen Motormanagementsystem.ADEM A3 ist verbessert worden: Benutzerschnittstelle, Anzeigesystem,Abschaltsteuerung und Systemdiagnose.

Komplette Palette von Zubehör

Umfangreiches werkseitig eingebautes Motorzubehörverkürzt die Montagezeit.

Qualität

Alle Cat-Motoren werden nach strengen Qualitätsstandards hergestellt, um eine hohe Kundenzufriedenheit sicherzustellen.

Erstklassige Produktbetreuung durch globales Netz von Cat-Händlern

  • Planmäßige Wartungsarbeiten, einschließlich S•O•SSM Probe
  • Serviceverträge (CSA, Customer Support Agreements)
  • Caterpillar Erweiterte Servicegarantie (ESC, Extended Service Coverage)
  • Hervorragendes Händler-Servicenetzwerk
  • Erweitertes Händler-Servicenetzwerk über das Cat-Programm Servicehändler für den industriellen Bereich (ISD, Industrial Service Distributor)