< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

G3520/G3520B Standardausrüstung

Ansaugsystem
  • Runde Lufteinlassadapter
  • Axialstrom-Luftfilter
  • Reinigbar
  • Mittlere Ausführung mit Wartungsanzeiger

Steuerung
  • ADEM A3 mit integrierter elektronischer Drosselklappensteuerung
  • Steuertafel

Kühlsystem
  • Flexible Verbindungen
  • Zweistufige Ladeluftkühlung
  • Thermostate und Gehäuse
  • Motorbetriebene Motor- und Ladeluftkühler-Wasserpumpe
  • Ladeluftkühlerrohrbündel aus rostfreiem Stahl

Abgassystem
  • Flexible Anschlüsse
  • Flansch und Expander
  • Trockene Abgaskrümmer
  • Trockener Abgaskrümmer

Schwungräder und Schwungradgehäuse
  • SAE Nr. 00 Schwungrad
  • SAE Nr. 00 Schwungradgehäuse
  • Linksdrehend

Kraftstoffsystem
  • Gasfilter
  • 7 bis 50 psi Gaszufuhr
  • Bemessung des Kraftstoffsystems für 800 bis 1200 Btu/scf (31,5 bis 47,2 MJ/Nm3)
  • Elektronisches Kraftstoffdosierventil
  • Gasdruckregler
  • Gasabsperrventil (GSOV)

Zündsystem
  • ADEM A3

Schmiersystem
  • Schmieröl
  • Ölumgehungsfilter
  • Druckluft-Vorschmierpumpe
  • Kurbelgehäuse-Entlüfter – oben montiert
  • Ölkühler
  • Ölfilter rechts
  • Ölwanne 143 US-Gall.
  • Ablassventil
  • Probeentnahmeventil
  • Turboöl-Druckspeicher

Montagesystem
  • Motoraufhängungsschienen 330,2 mm (13"), Industrieausführung

G3520/G3520B Sonderausrüstung

Batterieladesystem
  • Batterieladegenerator - CSA-zugelassen, 24 V, 65 A

Instrumente
  • Kommunikationsmodul

Power Take-Offs
  • Vordere Flanschwelle
  • Trommeln
  • Doppelter Dämpfer
  • Stirnseite des Gehäuses, zweiseitig
  • Nebenabtriebe vorn unten links und rechts sowie oben rechts

Schutzsystem
  • Explosionsschutzventile
  • Sekundär-GSOV

Startsystem
  • Druckluftstartanlage mit Bedienelementen (90 psi oder 150 psi)
  • API B16.3-konforme Leitungen
  • Kühlwasservorwärmer
  • Drehvorrichtung

Allgemein
  • Sonderlackierung
  • Torsionsschwingungsanalyse
  • Lackierung – Cat-Gelb
  • Kurbelwellenschwingungsdämpfer und Schutzvorrichtung
  • CSA-Zertifizierung, Klasse 1, Bereich 2, Gruppe D – elektrische Anlage und Instrumentierung, einschließlich ADEM A3 und Schalttafel

EU-Zertifizierung
  • EEC DOI-Zertifizierung

Kundendienst
  • Werksinbetriebnahme

Überblick

Die Cat®-Industriegasmotoren G3520 und G3520B werden mit folgenden Nennleistungen angeboten: 1104 bkW (1480 bHP) bei 1200/min und 1286 bkW (1725 bHP) bei 1400/min. Mit vom Kunden bereitgestellter Nachbehandlung können diese Nennleistungen die NSPS-Anforderungen erfüllen. Wegen spezifischer Informationen über Emissionswerte wenden Sie sich bitte an Ihren Cat-Händler.

Nennleistung

Maßeinheiten:
Minimale Leistung 1480.0 BHP 1104.0 bkW Less
Maximale Leistung 1725.0 BHP 1286.0 bkW Less
Frequenz 1200 – 1400/min 1200 – 1400/min Less

Universal

Bohrung 170 mm (6,7") 170 mm (6,7") Less
Hub 190 mm (7,5") 190 mm (7,5") Less
Hubraum 86,3 l (5263 in³) 86,3 l (5263 in³) Less
Konfiguration des Motors Motor – Dauerleistung Motor – Dauerleistung Less

Motorabmessungen (ungefähre Angabe. Die Abmessungen hängen von den ausgewählten Optionen ab)

Höhe 2385 mm (94") 2385 mm (94") Less
Nettotrockengewicht 11168 kg (24622 lb) 11168 kg (24622 lb) Less
Länge 4180 mm (164") 4180 mm (164") Less
Breite 1755 mm (69") 1755 mm (69") Less

Motorkonstruktion

  • Basiert auf der bewährten Zuverlässigkeit und Haltbarkeit der Reihe G3500 LE
  • Möglichkeit der Verbrennung einer Vielzahl verschiedener gasförmiger Kraftstoffe
  • Die robuste dieselbetriebene Konstruktion verlängert die Lebensdauer und senkt die Vorhalte- und Betriebskosten
  • Großer Betriebsdrehzahlbereich bei niedrigerer Luftdichte (Höhenlagen/hohe Umgebungstemperaturen)
  • Höhere Leistungsdichte verbessert das Flottenmanagement
  • Hochwertige Motordiagnose
  • Klopfsensitive Steuerung des Einspritzzeitpunkts für die einzelnen Zylinder

Magergemischverbrennungstechnologie (ULB, Ultra Lean Burn)

Die ULB-Technologie nutzt ein modernes Steuersystem, eine bessere Turboanpassung, eine verbesserte Luft- und Kraftstoffmischung und eine differenziertere Verbrennungsformel, wodurch Folgendes erreicht wird:- Niedrigste Motor-Rohemissionen- Höchste Kraftstoffnutzung- Verbesserte Höhenlagen- und Drehzahlabregelung- Stabile Lastakzeptanz und Lastminderung

Fortschrittliches digitales Motormanagement

Das Motormanagementsystem ADEM A3 verbindet Drehzahlregelung, Luft-Kraftstoff-Gemischregelung und Zündungs-/Klopf-Regelung zu einem vollständigen Motormanagementsystem. Bei ADEM A3 wurden verbessert: Benutzerschnittstelle, Anzeigesystem, Abschaltsteuerung und Systemdiagnose.

Komplette Palette von Zubehör

Umfangreiches werkseitig eingebautes Motorzubehör verkürzt die Montagezeit.

Qualität

Alle Cat-Motoren werden nach strengen Qualitätsstandards hergestellt, um eine hohe Kundenzufriedenheit sicherzustellen.

Emissionen

Mit vom Kunden bereitgestellter Nachbehandlung erfüllen diese Nennleistungen die NSPS (New Source Performance Standards)-Anforderungen. Wegen spezifischer Informationen über Emissionswerte wenden Sie sich bitte an Ihren Cat-Händler.

Erstklassige Produktbetreuung durch globales Netz von Cat-Händlern

  • planmäßige Wartungsarbeiten, einschließlich S•O•SSM-Probe< /li>
  • Serviceverträge (CSA)< /li>
  • Caterpillar Erweiterte Servicegarantie (ESC)
  • Hervorragendes Händler-Servicenetzwerk
  • Erweitertes Händler-Servicenetzwerk über das Cat-ProgrammServicehändler für den industriellen Bereich (ISD: Industrial Service Distributor)< /li> < /ul>