C3.4B, weniger als 56 kW (75 HP)

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

Die Cat®-Industriedieselmotoren C3.4B bieten die perfekte Kombination aus Haltbarkeit, Kraftstoffeffizienz und niedrigen Emissionen. Der Industriemotor C3.4B wird mit Nennleistungen von 45–55,4 bkW (60–74,3 bHP) bei 2200–2500/min. angeboten, und erfüllt EPA Tier 4 Final (USA) bzw. Stufe IIIB (EU). Die Motoren der Reihe C3.4B sind unter anderem für folgende Branchen und Anwendungen geeignet: Landwirtschaft, Hubarbeitsbühnen, Luftfahrt-Bodenanlagen, Bohrgeräte/Bohranlagen, Häcksler/Fräsen, Verdichter/Walzen, Kompressoren, Bauwesen, Forstwirtschaft, Industrie allgemein, Bewässerungsanlagen, Materialumschlag, Bergbau, mobile Erdbaumaschinen, mobile Scheinwerferanlagen, mobile Straßenkehrmaschinen, Straßenbaumaschinen, Pumpen, spezielle Landtechnik, Grabenfräsen, Rasen und Landschaftsbau sowie Untertagebaumaschinen.

Nennleistung

Maßeinheiten:
Minimale Leistung 60.3 BHP 45.0 bkW Less
Maximale Leistung 74.3 BHP 55.4 bkW Less
Nenndrehzahl 2200 und 2500/min 2200 und 2500/min Less

Emissionsnormen

Emissionen USA: Emissionsnormen für Nichtstraßenfahrzeuge EPA Tier 4 Final, Stufe IIIB (EU) USA: Emissionsnormen für Nichtstraßenfahrzeuge EPA Tier 4 Final, Stufe IIIB (EU) Less

Universal

Konfiguration des Motors Vierzylinder-Viertakt-Reihendieselmotor Vierzylinder-Viertakt-Reihendieselmotor Less
Bohrung 99 mm (3,9") 99 mm (3,9") Less
Hub 110 mm (4,3") 110 mm (4,3") Less
Hubraum 3,4 l (207,5 in³) 3,4 l (207,5 in³) Less
Ansaugsystem Mit Turboaufladung (T) Mit Turboaufladung (T) Less
Verdichtungsverhältnis 17:1 17:1 Less
Verbrennungsverfahren Direkteinspritzung Direkteinspritzung Less
Drehung (Schwungradseite) Entgegen dem Uhrzeigersinn Entgegen dem Uhrzeigersinn Less

Allgemein

Kühlsystemkapazität 6 l (6,3 qt) 6 l (6,3 qt) Less

Motorabmessungen (ungefähre Angabe. Die Abmessungen hängen von den ausgewählten Optionen ab)

Breite 653 mm (25,7") 653 mm (25,7") Less
Gewicht - Nettotrockengewicht (Basis-Betriebsmotor ohne optionale Arbeitsgeräte) 251 kg (553,4 lb) 251 kg (553,4 lb) Less
Höhe 829,5 mm (32,6") 829,5 mm (32,6") Less
Länge 610 mm (24") 610 mm (24") Less

Nachbehandlungsabmessungen (Zirkawerte. Die Abmessungen hängen von den ausgewählten Optionen ab)

Durchmesser Wandstrom: 180 mm (7,1"). Durchfluss: 149 mm (5,8") Wandstrom: 180 mm (7,1"). Durchfluss: 149 mm (5,8") Less
Gewicht Wandstrom: 20 kg (44 lb). Durchfluss: 14 kg (30,8 lb) Wandstrom: 20 kg (44 lb). Durchfluss: 14 kg (30,8 lb) Less
Länge Wandstrom: 541 mm (21,3"). Durchfluss: 509 mm (20") Wandstrom: 541 mm (21,3"). Durchfluss: 509 mm (20") Less

Zuverlässige, ruhige und dauerhafte Leistung

Erstklassige Fertigungsanlagen und -prozesse in Verbindung mit bewährten Motorblockausführungen gewährleisten Zuverlässigkeit, Laufruhe und lange Lebensdauer.

Beieindruckendes Leistungsvermögen

Der Einsatz modernster Technologien ermöglicht deutliche Verbesserungen bei Leistung, Drehmoment, Kraftstoffverbrauch und Ansprechverhalten. Die modernste Technologie umfasst einfache, intelligente Turboladersysteme mit Ladedruckregler, robuste Hochdruck-Common-Rail-Systeme und Entlüftungssysteme mit geschlossenem Kreis.

Kraftstoffeffizienz

Der Kraftstoffverbrauch ist für die Betriebszyklen einer breiten Palette von Ausrüstungen und Anwendungen optimiert und trägt dazu bei, dass die Betriebskosten gering gehalten werden.

Kraftstoff- und Ölabschirmung

Motoren, die Tier 4 Interim oder Tier 4 Final, Stufe IIIB oder Stufe IV erfüllen, benötigen extrem schwefelarmen Dieselkraftstoff (ULSD: Ultra Low Sulfur Diesel), der maximal 15 ppm Schwefel enthalten darf, sowie neue Ölmischungen zur Unterstützung der neuen Technologie. Cat®-Motoren sind für den Betrieb mit Biokraftstoff B20 ausgelegt. Ihr Cat-Händler kann Ihnen weitere Informationen zu Kraftstoff und Öl zur Verfügung stellen.

Breiter Anwendungsbereich

Branchenführende Palette von ab Werk konfigurierbaren Nennleistungen und Optionen für Landwirtschaft, Materialumschlag, Bauwesen, Bergbau, Luftfahrt-Bodenanlagen und andere Industrieanwendungen.

Nachbehandlungsfunktionen Tier 4 Interim/Stufe IIIB


Regenerierung. Wandstrom-Diesel-Partikelfilter (DPF): Das transparente System ermöglicht es dem Fahrer, die Maschine zu betreiben, ohne dass während einer dauerhaften Regenerierung Zeit-, Arbeits- und Leistungsverluste entstehen. Kein Eingriff durch den Fahrer ist erforderlich, es sei denn, der Fahrer möchte die aktive Regenerierung verhindern.


Montage. Mehrere Einbauoptionen stellen Kunden einfache und flexible Lösungen für viele Anwendungen bereit.
Service. Minimale Ascheentsorgungs-Serviceintervalle für Diesel-Partikelfilter (DPF) von 3000 Stunden.

C3.4B, weniger als 56 kW (75 HP) Standardausrüstung

Ansaugsystem
  • Ansaugkrümmer
  • Abgaskrümmer

Steuerung
  • Anlassermotor
  • Drehstromgenerator
  • Elektronisches Steuergerät
  • Sensoren: Motordrehzahl, Öldruck und Kühlmitteltemperatur

Kühlsystem
  • Kühlaggregate

Schwungräder und Schwungradgehäuse
  • Schwungradgehäuse
  • Schwungrad- und Anlasserringe

Kraftstoffsystem
  • Lage Kraftstofffilter
  • Common-Rail-Kraftstoffförderpumpe und Injektoren

Schmiersystem
  • Schmierölfilter

Allgemein
  • Kaltstartfähigkeit bis -20 °C (-4 °F)
  • Lackierung: Caterpillar-Gelb, auf Anfrage sind optionale Farben verfügbar

USA: EPA Tier 4 Final, EU Stufe IIIB Nachbehandlung/Ausrüstung zur Emissionsreduzierung
  • DPF (Diesel Particulate Filter, Diesel-Partikelfilter)
  • Diesel-Oxidationskatalysator (DOC, Diesel Oxidation Catalyst)
  • Flexibler Rohrverbindungssatz mit geraden und 90 °-Optionen für Flexibilität