C6.6 ACERT™

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

Der Cat®-Industriedieselmotor C6.6 ACERT wird mit Nennleistungen von 89 bis 129,4 bkW (119,3 bis 173,5 bHP) bei 2200/min angeboten. Diese Nennleistungen erfüllen US- Emissionsnormen gemäß EPA Tier 4 Interim, Stufe IIIB (EU). Branchen und Anwendungen, für die Motoren C6.6 ACERT unter anderem geeignet sind: Landwirtschaft, landwirtschaftliche Traktoren, Luftfahrt-Bodenanlagen, Bohrgeräte/Bohranlagen, Häcksler/Fräsen, Mähdrescher/Harvester, Verdichter/Walzen, Kompressoren, Bauwesen, Kräne, Brecher, Fällungs- und Bündelungsmaschinen, Forstwirtschaft, Gabelstapler, Industrie allgemein, Harvester, Hydraulikaggregate, Bewässerungsanlagen, Lader/Forwarder, Materialumschlag, Bergbau, mobile Erdbaumaschinen, mobile Kehrmaschinen, Straßenbaumaschinen, Pumpen, Holzrücker, spezielle Landtechnik, Sprühanlagen, Grabenfräsen und Untertagebaumaschinen.

Nennleistung

Maßeinheiten:
Minimale Leistung 119.3 bhp 89.0 bkW Less
Maximale Leistung 173.5 bhp 129.4 bkW Less
Nenndrehzahl 2200/min 2200/min Less

Emissionsnormen

Emissionen USA: Vergleichbar mit EPA Tier 4 Interim, Stufe IIIB (EU) USA: Vergleichbar mit EPA Tier 4 Interim, Stufe IIIB (EU) Less

Allgemein

Konfiguration des Motors Sechszylinder-Viertakt-Reihendieselmotor Sechszylinder-Viertakt-Reihendieselmotor Less
Bohrung 105,0 mm (4,13") 105,0 mm (4,13") Less
Hub 127 mm (5,00") 127 mm (5,00") Less
Hubraum 6,6 l (402,8 in³) 6,6 l (402,8 in³) Less
Ansaugsystem Turboaufladung und Ladeluftkühlung (TA) Turboaufladung und Ladeluftkühlung (TA) Less
Verdichtungsverhältnis 16,5:1 16,5:1 Less
Verbrennungsverfahren Direkteinspritzung Direkteinspritzung Less
Drehung (Schwungradseite) Entgegen dem Uhrzeigersinn Entgegen dem Uhrzeigersinn Less
Kühlsystemkapazität 13,7 l (14,5 qt) 13,7 l (14,5 qt) Less
Schmiersystem (Auffüllen) 13 - 16 l (13,7 - 16,9 qt) 13 - 16 l (13,7 - 16,9 qt) Less

Motorabmessungen (ungefähre Angabe. Die Abmessungen hängen von den ausgewählten Optionen ab)

Länge 1063,7 mm (41,9") 1063,7 mm (41,9") Less
Breite 753 mm (29,6") 753 mm (29,6") Less
Höhe 907 mm (35,7") 907 mm (35,7") Less
Gewicht - Nettotrockengewicht (Basis-Betriebsmotor ohne optionale Arbeitsgeräte) 695 kg (1532 lb) 695 kg (1532 lb) Less

Nachbehandlungsabmessungen (Zirkawerte. Die Abmessungen hängen von den ausgewählten Optionen ab)

Länge 852,7 mm (33,6") 852,7 mm (33,6") Less
Breite 364,6 mm (14,35") 364,6 mm (14,35") Less
Höhe 352 mm (13,9") 352 mm (13,9") Less
Gewicht 40 kg (88,1 lb) 40 kg (88,1 lb) Less
Durchmesser 283 mm (11,1") 283 mm (11,1") Less

Emissionen

Erfüllt US- Emissionsnormen gemäß EPA Tier 4 Interim, Stufe IIIB (EU) (aktuell nicht EPA-zertifiziert)

Zuverlässige, ruhige und dauerhafte Leistung

Erstklassige Fertigungsanlagen und -prozesse in Verbindung mit bewährten Motorblockausführungen gewährleisten Zuverlässigkeit, Laufruhe und lange Lebensdauer.

Beieindruckendes Leistungsvermögen

Turbolader mit intelligentem Ladedruckregler für eine schnelle Reaktion, hohe Leistung und ein höheres Drehmoment ist für einige Nennleistungen verfügbar.

Kraftstoffeffizienz

Der Kraftstoffverbrauch ist für die Betriebszyklen einer breiten Palette von Ausrüstungen und Anwendungen optimiert und trägt dazu bei, dass die Betriebskosten gering gehalten werden.

Kraftstoff- und Ölabschirmung

Motoren, die Tier 4 Interim oder Tier 4 Final, Stufe IIIB oder Stufe IV erfüllen, benötigen extrem schwefelarmen Dieselkraftstoff (ULSD: Ultra Low Sulfur Diesel), der maximal 15 ppm Schwefel enthalten darf, sowie neue Ölmischungen zur Unterstützung der neuen Technologie. Cat®-Motoren sind für den Betrieb mit Biokraftstoff B20 ausgelegt. Ihr Cat-Händler kann Ihnen weitere Informationen zu Kraftstoff und Öl zur Verfügung stellen.

Breiter Anwendungsbereich

Branchenführende Palette von ab Werk konfigurierbaren Nennleistungen und Optionen für Landwirtschaft, Materialumschlag, Bauwesen, Bergbau, Luftfahrt-Bodenanlagen und andere Industrieanwendungen.

Gebindegröße

Ideal für Ausrüstungen mit engem Motorraum geeignet. Verschiedene Einbauoptionen minimieren die Größe des Gesamtpakets.

Kostengünstige Wartung

Der weltweit verfügbare Service trägt zur Wartungsfreundlichkeit bei und vereinfacht die Routinewartung. Hydraulische Stößel, Multi-V-Riemen, Nachbehandlung "ohne Ascheentsorgung" und Ölwechselintervalle von 500 Stunden ermöglichen eine kostengünstige Wartung. Für viele Wartungsbauteile besteht die Auswahlmöglichkeit, diese auf einer der beiden Motorseiten anzuordnen, sodass der Servicezugang ausgewählt werden kann. Das S·O·SSM-Programm können Sie bei Ihrem Cat-Händler erhalten. Es hilft Ihnen dabei, Ölwechselintervalle festzulegen und eine optimale Leistung zu erzielen.

Qualität

Alle Cat-Motoren werden nach strengen Qualitätsstandards hergestellt, um eine hohe Kundenzufriedenheit sicherzustellen.

Erstklassige Produktbetreuung durch globales Netz von Cat-Händlern

  • Planmäßige Wartungsarbeiten, einschließlich S•O•SSM-Probe< /li>
  • Serviceverträge (CSA, Customer Support Agreements)< /li>
  • Caterpillar Erweiterte Servicegarantie (ESC, Extended Service Coverage)
  • Hervorragendes Händler-Servicenetzwerk
  • Erweitertes Händler-Servicenetzwerk über das Cat-Programm Servicehändler für den industriellen Bereich (ISD, Industrial Service Distributor)

Nachbehandlungsfunktionen Tier 4 Interim/Stufe IIIB


Regenerierung. < /B>Passive Regenerierung, vollständig transparent für den Fahrer.


Montage. Eine breite Auswahl an Ein- und Auslässen, sowie Montageoptionen per Fernbedienung und am Motor, bieten große Flexibilität bei der Montage.
Service. Wartungsfreie Diesel-Partikelfilter (DPF) für die emissionsbezogene Lebensdauer des Motors.

Zuverlässige, ruhige und dauerhafte Leistung

Erstklassige Fertigungsanlagen und -prozesse in Verbindung mit bewährten Motorblockkonstruktionen gewährleisten Zuverlässigkeit, einen ruhigen Betrieb und eine lange Lebensdauer.

C6.6 ACERT™Standardausrüstung

Ansaugsystem
  • Standardluftfilter

Steuerung
  • Das vollelektronische Steuersystem, alle Stecker und die Kabelbäume sind wasserdicht und für anspruchsvolle Off-Highway-Umgebungsbedingungen ausgelegt.
  • Die flexiblen und konfigurierbaren Softwarefunktionen und der gut unterstützte SAE J1939 CAN-Bus ermöglichen hochintegrierte Maschinen.

Kühlsystem
  • Standardmäßige Temperatur im oberen Tank 108 °C (226 °F), um die Größe des Kühlerpakets zu minimieren
  • Wasser-Glykol-Mischung im Verhältnis 50:50

Schwungräder und Schwungradgehäuse
  • Große Auswahl von Antriebsstrangschnittstellen, einschließlich SAE-Nr. 1, SAE-Nr. 2, und SAE Nr. 3 Konfigurationen

Kraftstoffsystem
  • Elektronisches Hochdruck-Common-Rail
  • ACERT™-Konzept
  • Die innovative Bauweise des Filters gewährleistet einen maximalen Schutz des Motors

Schmiersystem
  • Große Auswahl an Ölwannen für verschiedene Anwendungen

Nebenantrieb (PTO, Power Take Off)
  • SAE-A- und SAE-B-Flansche auf der linken Seite. Zusätzlicher SAE-A-Flansch verfügbar für die linke Seite. Die Motorleistung kann bei manchen Anwendungen auch an der Motorvorderseite des Motors entnommen werden. Werksseitig montierte Kompressoren sind ebenfalls jederzeit verfügbar.

USA: Vergleichbar mit EPA Tier 4 Interim, Stufe IIIB (EU) Nachbehandlung/Ausrüstung zur Emissionsreduzierung
  • Emissionskontrollmodul (CEM: Clean Emissions Module), bestehend aus einem Diesel-Partikelfilter (DPF) und einem Diesel-Oxidationskatalysator (DOC: Diesel Oxidation Catalyst)
  • 3" flexibler Rohrverbindungssatz mit geraden 45 °- und 90 °-Optionen für Flexibilität