C6.6 ACERT™

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

C6.6 ACERT™Standardausrüstung

Ansaugsystem
  • Turboaufladung
  • luftgekühlter Ladeluftkühler

Steuerung
  • Elektronische Drehzahlregelung, Zapfwellendrehzahlregelung
  • Programmierbare Nennleistungen
  • automatische Anpassung bei Höhenlagen
  • Leistungskompensation für Kraftstofftemperatur
  • Programmierbare untere und obere Leerlaufdrehzahl und Motorgrenzwert insgesamt
  • Elektronisches Diagnose- und Fehlerprotokoll
  • Übertragung und Steuerung Motorüberwachungssystem SAE J1939
  • Elektronisches Steuergerät ADEM™ A4

Kühlsystem
  • Thermostaten und Gehäuse, vertikaler Ausgang
  • Motorwasserpumpe, Kreiselpumpe
  • Wasserpumpe, Einlass

Abgassystem
  • Abgaskrümmer, trocken
  • Optionaler Abgasauslass

Schwungräder und Schwungradgehäuse
  • Auswahl der SAE-Nr. 2 oder SAE-Nr. 3 Schwungradgehäuse

Kraftstoffsystem
  • Elektronisches Hochdruck-Common-Rail
  • Kraftstofffilter, sekundär (2 µm)
  • ACERT™-Konzept
  • Kraftstoffförderpumpe
  • Kraftstoffanlagen-Entlüftungspumpe

Schmiersystem
  • Kurbelgehäuse-Entlüfter
  • Ölkühler
  • Öleinfüllstutzen
  • Schmierölfilter
  • Ölwanne für vorderen Ölsumpf
  • Ölmessstab
  • Zahnradgetriebene Ölpumpe

Allgemein
  • Schwingungsdämpfer
  • Hubösen
  • Kaltstartfähigkeit bis -20 °C (-4 °F)
  • Lackierung: Caterpillar-Gelb, auf Anfrage sind optionale Farben verfügbar

Überblick

Die Cat®-Industriedieselmotoren C6.6 ACERT bieten die perfekte Kombination aus Haltbarkeit, günstigem Kraftstoffverbrauch und niedrigen Emissionen. Die Motoren wurden ausführlich in der Praxis getestet und sorgen durch verschiedene Common-Rail-Einspritzsysteme und fortschrittliche Steuerungssysteme auch unter schwierigsten Umgebungsbedingungen für maximale Verfügbarkeit. Sie haben sich auch in den anspruchsvollsten Anwendungsbereichen bewährt und bieten überlegene Leistung, die selbst die Erwartungen der anspruchsvollsten Kunden übertrifft. Branchen und Anwendungen, für die Motoren C6.6 ACERT unter anderem geeignet sind: Landwirtschaft, landwirtschaftliche Traktoren, Luftfahrt-Bodenanlagen, Bohrgeräte/Bohranlagen, Häcksler/Fräsen, Mähdrescher/Harvester, Verdichter/Walzen, Kompressoren, Bauwesen, Kräne, Brecher, Fällungs- und Bündelungsmaschinen, Forstwirtschaft, Gabelstapler, Industrie allgemein, Harvester, Hydraulikaggregate, Bewässerungsanlagen, Lader/Forwarder, Materialumschlag, Bergbau, mobile Erdbaumaschinen, mobile Kehrmaschinen, Straßenbaumaschinen, Pumpen, Holzrücker, spezielle Landtechnik, Sprühanlagen, Grabenfräsen und Untertagebaumaschinen. Motoren C6.6 ACERT mit Nennleistungen von 89 bis 205 bkW (119 bis 275 bHP) bei 2200 bis 2500/min erfüllen die Emissionsnormen gemäß EPA Tier 3 (USA) bzw. Stufe IIIA (EU) oder vergleichbar. Sie sind gemäß EPA- und EU-Flexibilität und für andere geregelte und ungeregelte Bereiche verfügbar.

Nennleistung

Maßeinheiten:
Minimale Leistung 119.0 bhp 89.0 bkW Less
Maximale Leistung 275.0 bhp 205.0 bkW Less
Nenndrehzahl 2200 – 2500/min 2200 – 2500/min Less

Emissionsnormen

Emissionen USA: EPA Tier 3 gleichwertig, EU-Stufe IIIA gleichwertig USA: EPA Tier 3 gleichwertig, EU-Stufe IIIA gleichwertig Less

Allgemein

Konfiguration des Motors Sechszylinder-Viertakt-Reihendieselmotor Sechszylinder-Viertakt-Reihendieselmotor Less
Bohrung 105 mm (4,13") 105 mm (4,13") Less
Hub 127 mm (5,0") 127 mm (5,0") Less
Hubraum 6,6 l (402,8 in³) 6,6 l (402,8 in³) Less
Ansaugsystem Turboaufladung und Ladeluftkühlung (TA) Turboaufladung und Ladeluftkühlung (TA) Less
Verdichtungsverhältnis 16,2:1 16,2:1 Less
Verbrennungsverfahren Direkteinspritzung Direkteinspritzung Less
Drehung (Schwungradseite) Entgegen dem Uhrzeigersinn Entgegen dem Uhrzeigersinn Less

Motorabmessungen (ungefähre Angabe. Die Abmessungen hängen von den ausgewählten Optionen ab)

Länge 929 mm (36,6") 929 mm (36,6") Less
Breite 668 mm (26,3") 668 mm (26,3") Less
Höhe 797 mm (31,4") 797 mm (31,4") Less
Gewicht - Nettotrockengewicht (Basis-Betriebsmotor ohne optionale Arbeitsgeräte) 506 kg (1116 lb) 506 kg (1116 lb) Less

Emissionen

Erfüllt die Emissionsnormen gemäß EPA Tier 3 (USA) bzw. Stufe IIIA (EU) oder vergleichbar. Erhältlich gemäß EPA-Flexibilität (USA) oder EU-Flexibilität sowie für andere regulierte und nicht regulierte Regionen

Zuverlässige, ruhige und dauerhafte Leistung

Erstklassige Fertigungsanlagen und -prozesse in Verbindung mit bewährten Motorblockausführungen gewährleisten Zuverlässigkeit, Laufruhe und lange Lebensdauer.

Breiter Anwendungsbereich

Branchenführende Palette von ab Werk konfigurierbaren Nennleistungen und Optionen für Landwirtschaft, Materialumschlag, Bauwesen, Bergbau, Luftfahrt-Bodenanlagen und andere Industrieanwendungen.

Gebindegröße

Ideal für Ausrüstungen mit engem Motorraum geeignet. Verschiedene Einbauoptionen minimieren die Größe des Gesamtpakets.

Qualität

Alle Cat-Motoren werden nach strengen Qualitätsstandards hergestellt, um eine hohe Kundenzufriedenheit sicherzustellen.

Erstklassige Produktbetreuung durch globales Netz von Cat-Händlern

  • Planmäßige Wartungsarbeiten, einschließlich S•O•SSM-Probe< /li>
  • Serviceverträge (CSA, Customer Support Agreements)< /li>
  • Caterpillar Erweiterte Servicegarantie (ESC, Extended Service Coverage)
  • Hervorragendes Händler-Servicenetzwerk
  • Erweitertes Händler-Servicenetzwerk über das Cat-Programm Servicehändler für den industriellen Bereich (ISD, Industrial Service Distributor)

Zuverlässige, ruhige und dauerhafte Leistung

Erstklassige Fertigungsanlagen und -prozesse in Verbindung mit bewährten Motorblockkonstruktionen gewährleisten Zuverlässigkeit, einen ruhigen Betrieb und eine lange Lebensdauer.