Tier-4-Dieselmotoren C2.2 – Einhaltung strenger Vorschriften

C2.2

Funktionen auf einen Blick

Zuverlässige, ruhige und dauerhafte Leistung
Beieindruckendes Leistungsvermögen
Kraftstoffeffizienz
Breiter Anwendungsbereich
Gebindegröße
Erstklassige Produktbetreuung durch globales Netz von Cat-Händlern

Produktspezifikationen für C2.2

Nennleistung

Emissionsnormen

Universal-

C2.2 Standardausrüstung

Steuerung

  • Drehstromgenerator 12 V 85 A
  • Anlassermotor, 12 V
  • Für bestes Startverhalten liefert die Vorglühanlage bei kaltem Wetter Wärme direkt an den Zylinder
  • Elektronisches Steuergerät – am Fahrzeugrahmen montiert
  • Die flexiblen und konfigurierbaren Softwarefunktionen und der gut unterstützte SAE J1939 CAN-Bus ermöglichen hochintegrierte Maschinen
  • Kabelstecker und Sensoren sind wasserdicht und für anspruchsvolle Off-Highway-Umgebungsbedingungen ausgelegt

Schwungräder und Schwungradgehäuse

  • SAE Nr. 4 Standard-Schwungradgehäuse
  • Auswahl an Schwungradgewichten und Verschraubungsmustern zur Anpassung an einer Vielzahl von branchenüblichen Hydraulikpumpen und Getrieben

Kraftstoffsystem

  • 2000-Bar-Hochdruck-Common-Rail-System
  • Firmeneigene Kraftstofffilter schützen durch richtige Wartungsverfahren und Wasser-in-Kraftstoff-Erkennung den Motor für maximale Maschinenbetriebszeit für den Fahrer

Schmiersystem

  • Alternative Öleinfüllstutzen
  • Anschraub-Wechselschmierölfilter

Nebenantrieb (PTO, Power Take Off)

  • SAE A-Zapfwellenantrieb

Allgemein

  • Gusseisen-Motorblock
  • Gusseisen-Abgaskrümmer
  • Steigfähigkeit des Fahrzeugs, 35 ° kontinuierlich
  • Farbe: Cat-gelb

USA: EPA Tier 4 Final, EU Stufe IIIB Nachbehandlung/Ausrüstung zur Emissionsreduzierung

  • Diesel-Oxidationskatalysator (DOC, Diesel Oxidation Catalyst)

Vergleichen Sie C2.2 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.


Aktuelle Angebote für  C2.2

Weitere Angebote anzeigen