C3.6

C3.6 Industriedieselmotoren

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Leistung
173 HP
129 kW
Maximales Drehmoment
546 lb-ft @ 1500 rpm
740 Nm @ 1500 rpm
Emissionen
EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU)
EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU)

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 4 angezeigt

Cat

Leistungsfähigkeit großer Motoren

Ein Motor in Kompaktbauweise, der die Leistungsfähigkeit großer Motoren bietet, ohne wertvollen Platz zu verschwenden. Er eignet sich ideal zur Integration bei eingeschränkten Platzverhältnissen, sorgt für Flexibilität bei den verschiedenen Maschinenplattformen und verringert Gewicht und Komplexität. Mit diesem Motor erhalten Sie mehr nutzbare Leistung bei geringerem Platzbedarf.
Cat

Hohe, konstante Leistung

Mit bis zu 129 kW (173 HP) und einem Drehmoment von 740 Nm (546 lb-ft) liefert der Motor eine hohe und konstante Leistung bei optimiertem Kraftstoffverbrauch. Die motormontierte Nachbehandlung erleichtert den Kunden die Installation und erzielt dabei weiterhin die Hochleistung und Effizienz, die für anspruchsvolle Arbeiten erforderlich ist.
Cat

Wertbeständigkeit

Serviceintervalle von bis zu 1000 Stunden tragen dazu bei, Ausfallzeiten zu verringern und die Betriebskosten zu senken. Anpassbare Optionen und die einfache Integration in verschiedene Plattformen sorgen für die Vielseitigkeit und Wertbeständigkeit, die Kunden von Cat erwarten.
Cat

Zuverlässige, nachhaltige Leistung

Aufbauend auf die bewährte Plattform des C3.6 ist dieser Motor auf den Einsatz in sehr kalten Umgebungen, in großen Höhen und unter rauen Betriebsbedingungen ausgelegt. Kann mit Biodiesel B20 und HVO betrieben werden und liefert zuverlässige, nachhaltige Leistung ohne Kompromisse.

Produktspezifikationen für C3.6

Maximale Leistung 173 HP 129 kW
Maximales Drehmoment 546 lb-ft @ 1500 rpm 740 Nm @ 1500 rpm
Nenndrehzahl 2200/min 2200/min
Minimale Leistung 173 HP 129 kW
Emissionen EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU) EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU)
Anzahl der Zylinder 4 4
Hubraum 221 in³ 3.6 l
Ansaugsystem Doppel-Turbolader mit Nachkühlung (Twin Turbocharged Aftercooled, TTA) Doppel-Turbolader mit Nachkühlung (Twin Turbocharged Aftercooled, TTA)
Bohrung 3.9 " 98 mm
Hub 3.9 " 98 mm
Verbrennungsverfahren Direkteinspritzung Direkteinspritzung
Verdichtungsverhältnis 17.0:1 17.0:1
Nachbehandlung DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR
Gesamtkapazität Schmieröl 4.2 Gall. (US) 16 l
Drehung auf Schwungradseite Gegen den Uhrzeigersinn Gegen den Uhrzeigersinn
Kühlsystem Flüssigkeit Flüssigkeit
Länge 33.5 " 850 mm
Breite 26.8 " 680 mm
Höhe 41.8 " 1060 mm
Trockengewicht 882 lb 400 kg
Nassgewicht 937 lb 425 kg
Anmerkung 1 *Endabmessungen abhängig von ausgewählten Optionen *Endabmessungen abhängig von ausgewählten Optionen

Vergleichen Sie C3.6 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Dieselmotoren C3.6 HRC mit 129 kW – Für streng regulierte Märkte

Dieselmotoren C3.6 HRC mit 129 kW – Für streng regulierte Märkte