Dieselmotoren C9 ACERT™ LRC - für Länder mit weniger stark und nicht regulierten Märkten

C9 ACERT™

C9 ACERT™

Funktionen auf einen Blick

Zuverlässige, ruhige und dauerhafte Leistung
Breiter Anwendungsbereich
Gebindegröße
Erstklassige Produktbetreuung durch globales Netz von Cat-Händlern

Produktspezifikationen für C9 ACERT™

Nennleistung

Emissionsnormen

Universal-

C9 ACERT™ Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Turboaufladung
  • luftgekühlter Ladeluftkühler

Steuerung

  • Elektronische Drehzahlregelung, Zapfwellendrehzahlregelung
  • Programmierbare Nennleistungen
  • automatische Anpassung bei Höhenlagen
  • Leistungskompensation für Kraftstofftemperatur
  • Programmierbare untere und obere Leerlaufdrehzahl und Motorgrenzwert insgesamt
  • Elektronisches Diagnose- und Fehlerprotokoll
  • Übertragung und Steuerung Motorüberwachungssystem SAE J1939
  • Elektronisches Steuergerät ADEM™ A4

Kühlsystem

  • Thermostaten und Gehäuse, vertikaler Ausgang
  • Motorwasserpumpe, Kreiselpumpe
  • Wasserpumpe, Einlass

Abgassystem

  • Abgaskrümmer, trocken
  • Optionaler Abgasauslass

Schwungräder und Schwungradgehäuse

  • Schwungradgehäuse SAE-Nr. 1

Kraftstoffsystem

  • HEUI™-Einspritzung
  • Kraftstofffilter, sekundär (2 µm)
  • ACERT™-Konzept
  • Kraftstoffförderpumpe
  • Kraftstoffentlüftungspumpe

Schmiersystem

  • Kurbelgehäuse-Entlüfter
  • Ölkühler
  • Öleinfüllstutzen
  • Schmierölfilter
  • Ölwanne für vorderen Ölsumpf
  • Ölmessstab
  • Zahnradgetriebene Ölpumpe

Universal-

  • Schwingungsdämpfer
  • Hubösen
  • Kaltstartfähigkeit bis -20 °C (-4 °F)
  • Farben: Caterpillar-Gelb, auf Anfrage sind optionale Farben verfügbar

Vergleichen Sie C9 ACERT™ mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Aktuelle Angebote für  C9 ACERT™

Weitere Angebote anzeigen