Tier-4-Dieselmotoren C4.4 – Einhaltung strenger Vorschriften

C4.4

Funktionen auf einen Blick

Zuverlässige, ruhige und dauerhafte Leistung
Beeindruckendes Leistungsvermögen
Kraftstoffeffizienz
Kraftstoff- und Ölabschirmung
Breiter Anwendungsbereich
Gebindegröße

Produktspezifikationen für C4.4

Nennleistung

Emissionsnormen

Universal-

C4.4 Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Standardluftfilter

Steuerung

  • Das vollelektronische Steuersystem, alle Stecker und die Kabelbäume sind wasserdicht und für anspruchsvolle Off-Highway-Umgebungsbedingungen ausgelegt.
  • Die flexiblen und konfigurierbaren Softwarefunktionen und der gut unterstützte SAE J1939 CAN-Bus ermöglichen hochintegrierte Maschinen.

Kühlsystem

  • Standardmäßige Temperatur im oberen Tank 108 °C (226 °F), um die Größe des Kühlerpakets zu minimieren
  • Wasser-Glykol-Mischung im Verhältnis 50:50

Schwungräder und Schwungradgehäuse

  • Standardmäßig mit SAE3-Konfiguration ausgestattet

Kraftstoffsystem

  • Elektronisches Hochdruck-Common-Rail
  • Die innovative Bauweise des Filters gewährleistet einen maximalen Schutz des Motors

Schmiersystem

  • Große Auswahl an Ölwannen für verschiedene Anwendungen

Zapfwelle

  • SAE-A- und SAE-B-Flansche auf der linken Seite. Zusätzlicher SAE-A-Flansch verfügbar für die linke Seite. Die Motorleistung kann bei manchen Anwendungen auch an der Motorvorderseite des Motors entnommen werden. Werksseitig montierte Kompressoren sind ebenfalls jederzeit verfügbar.

Universal

  • Mit oder ohne Ausgleicher verfügbar.
  • Lackierung: Caterpillar-Gelb, auf Anfrage sind optionale Farben verfügbar

EPA Tier 4 Final (USA)/Stufe V (EU) Nachbehandlung/Ausrüstung zur Emissionsreduzierung

  • Emissionskontrollmodul (CEM: Clean Emissions Module), bestehend aus einem Diesel-Partikelfilter (DPF) und einem Diesel-Oxidationskatalysator (DOC: Diesel Oxidation Catalyst)
  • Selektive katalytische Reduktion (SCR)
  • 3" flexible Rohrverbindung mit geraden 45 °- und 90 °-Optionen für Flexibilität

Vergleichen Sie C4.4 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.


Aktuelle Angebote für  C4.4

Weitere Angebote anzeigen