Tier-4-Dieselmotoren C2.2 – Einhaltung strenger Vorschriften

C2.2

Funktionen auf einen Blick

Zuverlässige, ruhige und dauerhafte Leistung
Beeindruckendes Leistungsvermögen
Kraftstoffeffizienz
Breiter Anwendungsbereich
Gebindegröße
Erstklassige Produktbetreuung durch globales Netz von Cat-Händlern

Produktspezifikationen für C2.2

Nennleistung

Emissionsnormen

Universal-

C2.2 Standardausrüstung

Steuerung

  • Drehstromgenerator 12 V 85 A
  • Anlassermotor, 12 V
  • Für bestes Startverhalten liefert die Vorglühanlage bei kaltem Wetter Wärme direkt an den Zylinder
  • Elektronisches Steuergerät – am Fahrzeugrahmen montiert
  • Die flexiblen und konfigurierbaren Softwarefunktionen und der gut unterstützte SAE J1939 CAN-Bus ermöglichen hochintegrierte Maschinen
  • Kabelstecker und Sensoren sind wasserdicht und für anspruchsvolle Off-Highway-Umgebungsbedingungen ausgelegt

Schwungräder und Schwungradgehäuse

  • SAE Nr. 4 Standard-Schwungradgehäuse
  • Auswahl an Schwungradgewichten und Verschraubungsmustern zur Anpassung an einer Vielzahl von branchenüblichen Hydraulikpumpen und Getrieben

Kraftstoffsystem

  • 2000-Bar-Hochdruck-Common-Rail-System
  • Firmeneigene Kraftstofffilter schützen durch richtige Wartungsverfahren und Wasser-in-Kraftstoff-Erkennung den Motor für maximale Maschinenbetriebszeit für den Fahrer

Schmiersystem

  • Alternative Öleinfüllstutzen
  • Anschraub-Wechselschmierölfilter

Nebenantrieb (PTO, Power Take Off)

  • SAE A-Zapfwellenantrieb

Universal

  • Gusseisen-Motorblock
  • Gusseisen-Abgaskrümmer
  • Steigfähigkeit des Fahrzeugs, 35 ° kontinuierlich
  • Farbe: Cat-gelb

EPA Tier 4 Final (USA)/Stufe IIIB (EU) Nachbehandlung/Ausrüstung zur Emissionsreduzierung

  • Diesel-Oxidationskatalysator (DOC, Diesel Oxidation Catalyst)

Vergleichen Sie C2.2 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Aktuelle Angebote für  C2.2

Weitere Angebote anzeigen