< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

C1.1 Standardausrüstung

Ansaugsystem
  • Ansaugkrümmer

Steuerung
  • Drehstromgenerator 12 V, 65 A
  • Anlassermotor, 12 V
  • Glühkerzenstarthilfe

Kühlsystem
  • Riemenangetriebene Kühlmittelpumpe
  • Kühlmitteltemperaturschalter
  • Kühler und Lüfter eingebaut

Schwungrad und Schwungradgehäuse
  • SAE Nr. 6 1/2 Schwungrad
  • SAE Nr. 5 Schwungradgehäuse
  • USA: EPA Tier 4 Final: Schwungradgehäuse Standard-Rückscheibe und flaches Schwungrad

Kraftstoffsystem
  • Kraftstoffeinspritzungspumpe
  • Kraftstofffilter

Schmiersystem
  • Anschraub-Wechselschmierölfilter
  • Schmieröldruckschalter
  • Schmierölwanne

Nebenantrieb (PTO, Power Take Off)
  • Rückstellung für Steuergehäuse hinten in Richtung der Zapfwelle

Allgemein
  • Gusseisen, Motorblock
  • Abgaskrümmer aus Gusseisen - Seitenauslass
  • Kaltstartfähigkeit bis -20 °C (-4 °F)
  • Lackierung: Caterpillar-Gelb, auf Anfrage sind optionale Farben verfügbar

Überblick

Das Cat®-Industrieantriebsaggregat C1.1 wird mit Nennleistungen von 14,4 bis 18,4 bkW/19,3 bis 24,7 bHP bei 2200 bis 2800/min angeboten. Diese Nennleistungen erfüllen die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA). Die Nennleistungen von 17,3 bis 18,1 bkW (23,2 bis 24,3 bHP) bei 2800 bis 3000/min sind für Europa verfügbar und können je nach geltenden Emissionsnormen in anderen Regionen mit behördlichen Vorschriften eingeführt werden. Weniger als 19 kW (25 HP) leistende Motoren für Nichtstraßenfahrzeuge fallen derzeit nicht unter die EU-Emissionsnormen. Bei den für ein breites Einsatzspektrum konzipierten Cat®-Industrieantriebsaggregaten handelt es sich um komplette Pakete mit Kühler, Schwungrad, Drehstromgenerator und Verdrahtung, die für schnellen, unkomplizierten Einbau bei einer Reihe von Einsätzen bei Erstausrüstern und Endkunden vollständig vormontiert sind. Diese Einheiten sind für den Einsatz in Bewässerungs-, Industrie-, Bergwerks- und anderen Pumpen vorgesehen.

Nennleistung

Maßeinheiten:
Minimale Leistung 19.3 BHP 14.4 bkW Less
Maximale Leistung 26.4 BHP 19.7 bkW Less
Nenndrehzahl 3000/min 3000/min Less

Emissionsnormen

Emissionen 14,4 – 18,4 bkW (19 – 24,7 bHP) konform mit EPA Tier 4 Final (USA). Andere Nennleistungen für Europa und andere Regionen verfügbar. 14,4 – 18,4 bkW (19 – 24,7 bHP) konform mit EPA Tier 4 Final (USA). Andere Nennleistungen für Europa und andere Regionen verfügbar. Less

Universal

Konfiguration des Motors Dreizylinder-Viertakt-Reihendieselmotor Dreizylinder-Viertakt-Reihendieselmotor Less
Bohrung 77 mm (3,03") 77 mm (3,03") Less
Hub 81 mm (3,19") 81 mm (3,19") Less
Hubraum 1,131 l (69 in³) 1,131 l (69 in³) Less
Ansaugsystem Selbstansaugend (NA, Naturally Aspirated) Selbstansaugend (NA, Naturally Aspirated) Less
Verdichtungsverhältnis 23:1 23:1 Less
Drehung (Schwungradseite) Entgegen dem Uhrzeigersinn Entgegen dem Uhrzeigersinn Less
Schmiersystem (Auffüllen) 4,9 l (5,2 qt) 4,9 l (5,2 qt) Less

Allgemein

Kühlsystemkapazität 5,21 l (5,5 qt) 5,21 l (5,5 qt) Less

Abmessungen des Antriebsaggregats (ungefähre Angabe. Die Abmessungen hängen von den ausgewählten Optionen ab)

Breite 438 mm (17,2") 438 mm (17,2") Less
Länge 778 mm (30,6") 778 mm (30,6") Less
Nettotrockengewicht - ungefähre Angabe (Standardausführung ohne Öl, Kühlsystem, Kupplung, Kompressor, A/C) 129 kg (284 lb) 129 kg (284 lb) Less

Abmessungen des Antriebsaggregats – ungefähre Angabe

Höhe 730 mm (28,7") 730 mm (28,7") Less

Zuverlässige, ruhige und dauerhafte Leistung

Erstklassige Fertigungsanlagen und -prozesse in Verbindung mit bewährten Motorblockausführungen gewährleisten Zuverlässigkeit, Laufruhe und lange Lebensdauer.

Kraftstoffeffizienz

Der Kraftstoffverbrauch ist für die Betriebszyklen einer breiten Palette von Ausrüstungen und Anwendungen optimiert und trägt dazu bei, dass die Betriebskosten gering gehalten werden.

Breiter Anwendungsbereich

Branchenführende Palette von ab Werk konfigurierbaren Nennleistungen und Optionen für Landwirtschaft, Materialumschlag, Bauwesen, Bergbau, Luftfahrt-Bodenanlagen und andere Industrieanwendungen.

Gebindegröße

Da keine Veränderung am Kernmotor oder an den Motoraufhängungspunkten vorgenommen wurde, bleibt beim Übergang von Tier 4 Interim zu Tier 4 Final ein hohes Maß an Teilegleichheit bewahrt. Die Ausstattung wurde demzufolge nur minimal verändert, die Entwicklungskosten für die Aktualisierung zu Tier 4 Final konnten minimal gehalten werden und für Exportmärkte werden geläufige Systemkonfigurationen verwendet.

Kostengünstige Wartung

Die Maschinen können von einer Seite aus gewartet werden, wodurch die Instandhaltung und die Serviceroutine vereinfacht werden. Standardmäßiges Serviceintervall: 500 Stunden

Qualität

Alle Cat-Motoren werden nach strengen Qualitätsstandards hergestellt, um eine hohe Kundenzufriedenheit sicherzustellen.

Erstklassige Produktbetreuung durch globales Netz von Cat-Händlern

  • Planmäßige Wartungsarbeiten, einschließlich SOSSM-Probe< /li>
  • Serviceverträge (CSA, Customer Support Agreements)< /li>
  • Caterpillar Erweiterte Servicegarantie (ESC, Extended Service Coverage)
  • Hervorragendes Händler-Servicenetzwerk
  • Erweitertes Händler-Servicenetzwerk über das Cat-Programm Servicehändler für den industriellen Bereich (ISD, Industrial Service Distributor)