< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

C1.5 Standardausrüstung

Ansaugsystem
  • Ansaugkrümmer

Steuerung
  • Drehstromgenerator 12 V, 65 A
  • Anlassermotor, 12 V
  • Glühkerzenstarthilfe
  • Drehstromgenerator 12 V 85 A (Tier 4 Final, Stufe IV)

Kühlsystem
  • Riemenangetriebene Kühlmittelpumpe
  • Kühlmitteltemperaturschalter
  • Luftfilter eingebaut
  • Kühler und Lüfter eingebaut

Schwungrad und Schwungradgehäuse
  • selbstansaugend: SAE-Nr. 7 1/2 Schwungrad
  • Auswahl der SAE-Nr. 4, SAE-Nr. 5 oder Schwungradgehäuse Standard-Rückscheibe

Kraftstoffsystem
  • Kraftstoffeinspritzungspumpe
  • Kraftstofffilter
  • Elektronische Absperr-Magnetspule

Schmiersystem
  • Anschraub-Wechselschmierölfilter
  • Schmieröldruckschalter
  • Schmierölwanne

Nebenantrieb (PTO, Power Take Off)
  • Rückstellung für Steuergehäuse hinten in Richtung der Zapfwelle

Allgemein
  • Gusseisen, Motorblock
  • Abgaskrümmer aus Gusseisen - Seitenauslass
  • Kaltstartfähigkeit bis -20 °C (-4 °F)
  • Steigfähigkeit des Fahrzeugs, 35 ° kontinuierlich
  • Lackierung: Caterpillar-Gelb, auf Anfrage sind optionale Farben verfügbar

Tier 4 Final-Nachbehandlung/Ausrüstung zur Emissionsreduzierung
  • DPF (Diesel Particulate Filter, Diesel-Partikelfilter)
  • Diesel-Oxidationskatalysator (DOC, Diesel Oxidation Catalyst)
  • Passives Regenerierungssystem mit Backup

Überblick

Das Cat®-Industrieantriebsaggregat C1.5 wird mit folgender Nennleistung angeboten: 27 bkW (36 bHP) bei 2800/min. Diese Nennleistung erfüllt EPA Tier 4 Final (USA). Nennleistung: 24,2 bkW (32,5 bHP) bei 3000/min erfüllt Stufe IIIA (EU), EPA Tier 4 Interim (USA). Bei den für ein breites Einsatzspektrum konzipierten Cat®-Industrieantriebsaggregaten handelt es sich um komplette Pakete mit Kühler, Schwungrad, Drehstromgenerator und Verdrahtung, die für schnellen, unkomplizierten Einbau bei einer Reihe von Einsätzen bei Erstausrüstern und Endkunden vollständig vormontiert sind. Diese Einheiten sind für den Einsatz in Bewässerungs-, Industrie-, Bergwerks- und anderen Pumpen vorgesehen.

Nennleistung

Maßeinheiten:
Minimale Leistung 33.7 BHP 25.1 bkW Less
Maximale Leistung 36.0 BHP 27.0 bkW Less
Nenndrehzahl 2800 – 3000/min 2800 – 3000/min Less

Emissionsnormen

Emissionen USA: EPA Tier 4 Final (USA) oder Stufe IIIA (EU) USA: EPA Tier 4 Final (USA) oder Stufe IIIA (EU) Less

Universal

Konfiguration des Motors Dreizylinder-Viertakt-Reihendieselmotor Dreizylinder-Viertakt-Reihendieselmotor Less
Bohrung 84 mm (3,3") 84 mm (3,3") Less
Hub 90 mm (3,5") 90 mm (3,5") Less
Hubraum 1,496 l (91 in³) 1,496 l (91 in³) Less
Ansaugsystem Selbstansaugend (NA, Naturally Aspirated) Selbstansaugend (NA, Naturally Aspirated) Less
Verdichtungsverhältnis 22,5:1 22,5:1 Less
Drehung (Schwungradseite) Entgegen dem Uhrzeigersinn Entgegen dem Uhrzeigersinn Less
Schmiersystem (Auffüllen) 6 l (6,3 qt) 6 l (6,3 qt) Less

Allgemein

Kühlsystemkapazität 5,98 l (6,3 qt) 5,98 l (6,3 qt) Less

Abmessungen des Antriebsaggregats (ungefähre Angabe. Die Abmessungen hängen von den ausgewählten Optionen ab)

Breite 497 mm (19,6") 497 mm (19,6") Less
Länge 820 mm (32,3") 820 mm (32,3") Less
Nettotrockengewicht - ungefähre Angabe (Standardausführung ohne Öl, Kühlsystem, Kupplung, Kompressor, A/C) 175 kg (385,8 lb) 175 kg (385,8 lb) Less

Abmessungen des Antriebsaggregats – ungefähre Angabe

Höhe 793 mm (31,2") 793 mm (31,2") Less

Nachbehandlungsabmessungen (Zirkawerte. Die Abmessungen hängen von den ausgewählten Optionen ab)

Gewicht 13 kg (28,7 lb) 13 kg (28,7 lb) Less

Emissionen

Erfüllt Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) bzw. Stufe IIIA (EU).

Beieindruckendes Leistungsvermögen

Dieses mit einem Kühler gekühlte Paket bringt eine beeindruckende Nennleistung von bis zu 3000/min hervor.

Paket

Die äußerst kompakte Gebindegröße sorgt für einen einfachen Einbau sowie auch für eine außerordentlich hohe Dichte. Bei der Entwicklung der Kühler und der Positionierung der Luftfilter wurde darauf geachtet, dass der Einbau auf einfache Weise erfolgen kann.

Qualität

Alle Cat-Motoren werden nach strengen Qualitätsstandards hergestellt, um eine hohe Kundenzufriedenheit sicherzustellen.

Nachbehandlungsfunktionen Tier 4 Final/Stufe IIIB


Regenerierung. Sehr effektive passive Regenerierung unter den meisten Betriebsbedingungen und -zyklen. Automatisches, transparentes aktives Regenerierungs-Backup-System bei geringer Last oder widrigen Betriebszyklen. Wandstrom-Diesel-Partikelfilter (DPF) und Diesel-Oxidationskatalysator (DOC), um effektiv Emissionen zu beseitigen und zu kontrollieren.


Montage. Mehrere Einbauoptionen stellen Kunden einfache und flexible Lösungen für viele Anwendungen bereit.
Service. Minimales Ascheentsorgungs-Serviceintervall für Diesel-Partikelfilter (DPF) von 3000 Stunden.

Kostengünstige Wartung

Die Maschinen können von einer Seite aus gewartet werden, wodurch die Instandhaltung und die Serviceroutine vereinfacht werden. Standardmäßiges Serviceintervall: 500 Stunden