< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren

Überblick

Das Cat®-Industrieantriebsaggregat C2.2 wird mit folgender Nennleistung angeboten: 36,4 bkW (48,8 bHP) bei 2800 bis 3000/min. Diese Nennleistung erfüllt EPA Tier 4 Final (USA) bzw. Stufe IIIA (EU). Nennleistungen: 44,7 bis 45,5 bkW (59,9 bis 61,0 bHP) bei 2800 bis 3000/min erfüllen EPA Tier 4 Final (USA) bzw. Stufe IIIB (EU). Bei den für ein breites Einsatzspektrum konzipierten Cat®-Industrieantriebsaggregaten handelt es sich um komplette Pakete mit Kühler, Schwungrad, Drehstromgenerator und Verdrahtung, die für schnellen, unkomplizierten Einbau bei einer Reihe von Einsätzen bei Erstausrüstern und Endkunden vollständig vormontiert sind. Diese Einheiten sind für den Einsatz in Bewässerungs-, Industrie-, Bergwerks- und anderen Pumpen vorgesehen.

Nennleistung

Maßeinheiten:
Minimale Leistung 48.7 PS 36.3 kW Less
Maximale Leistung 61.0 PS 45.5 kW Less
Nenndrehzahl 2800 – 3000/min 2800 – 3000/min Less

Emissionsnormen

Emissionen USA: EPA Tier 4 Interim (USA), Stufe IIIA (EU) USA: EPA Tier 4 Interim (USA), Stufe IIIA (EU) Less

Universal

Konfiguration des Motors Vierzylinder-Viertakt-Reihendieselmotor Vierzylinder-Viertakt-Reihendieselmotor Less
Bohrung 84 mm (3,3") 84 mm (3,3") Less
Hub 100 mm (3,9") 100 mm (3,9") Less
Hubraum 2,216 l (135 in³) 2,216 l (135 in³) Less
Ansaugsystem Selbstansaugend (NA, Naturally Aspirated) oder mit Turboaufladung (T, Turbocharged) Selbstansaugend (NA, Naturally Aspirated) oder mit Turboaufladung (T, Turbocharged) Less
Verdichtungsverhältnis 23,3:1 23,3:1 Less
Drehung (Schwungradseite) Entgegen dem Uhrzeigersinn Entgegen dem Uhrzeigersinn Less
Schmiersystem (Auffüllen) 10,6 l (11,2 qt) 10,6 l (11,2 qt) Less

Allgemein

Kühlsystemkapazität 6,98 l (7,4 qt) 6,98 l (7,4 qt) Less

Abmessungen des Antriebsaggregats (ungefähre Angabe. Die Abmessungen hängen von den ausgewählten Optionen ab)

Nettotrockengewicht - ungefähre Angabe (Standardausführung ohne Öl, Kühlsystem, Kupplung, Kompressor, A/C) 218 - 228 kg (480 - 502 lb) 218 - 228 kg (480 - 502 lb) Less
Breite 513 - 590 mm (20,2 - 23,2") 513 - 590 mm (20,2 - 23,2") Less
Länge 946 - 973 mm (37,2 - 38,2") 946 - 973 mm (37,2 - 38,2") Less

Abmessungen des Antriebsaggregats – ungefähre Angabe

Höhe 854 - 973 mm (33,6 - 38,3") 854 - 973 mm (33,6 - 38,3") Less

Nachbehandlungsabmessungen (Zirkawerte. Die Abmessungen hängen von den ausgewählten Optionen ab)

Durchmesser 198 mm (7,8") 198 mm (7,8") Less
Gewicht 16 kg (35,3 lb) 16 kg (35,3 lb) Less

Zuverlässige, ruhige und dauerhafte Leistung

Erstklassige Fertigungsanlagen und -prozesse in Verbindung mit bewährten Motorblockausführungen gewährleisten Zuverlässigkeit, Laufruhe und lange Lebensdauer.

Kraftstoffeffizienz

Der Kraftstoffverbrauch ist für die Betriebszyklen einer breiten Palette von Ausrüstungen und Anwendungen optimiert und trägt dazu bei, dass die Betriebskosten gering gehalten werden.

Breiter Anwendungsbereich

Branchenführende Palette von ab Werk konfigurierbaren Nennleistungen und Optionen für Landwirtschaft, Materialumschlag, Bauwesen, Bergbau, Luftfahrt-Bodenanlagen und andere Industrieanwendungen.

Qualität

Alle Cat-Motoren werden nach strengen Qualitätsstandards hergestellt, um eine hohe Kundenzufriedenheit sicherzustellen.

Erstklassige Produktbetreuung durch globales Netz von Cat-Händlern

  • Planmäßige Wartungsarbeiten, einschließlich SOSSM-Probe< /li>
  • Serviceverträge (CSA, Customer Support Agreements)< /li>
  • Caterpillar Erweiterte Servicegarantie (ESC, Extended Service Coverage)
  • Hervorragendes Händler-Servicenetzwerk
  • Erweitertes Händler-Servicenetzwerk über das Cat-Programm Servicehändler für den industriellen Bereich (ISD, Industrial Service Distributor)

Nachbehandlungsfunktionen Tier 4 Final/Stufe IIIB


Regenerierung. Sehr effektive passive Regenerierung unter den meisten Betriebsbedingungen und -zyklen. Automatisches, transparentes aktives Regenerierungs-Backup-System bei geringer Last oder widrigen Betriebszyklen. Wandstrom-Diesel-Partikelfilter (DPF) und Diesel-Oxidationskatalysator (DOC), um effektiv Emissionen zu beseitigen und zu kontrollieren.


Montage. Mehrere Einbauoptionen stellen Kunden einfache und flexible Lösungen für viele Anwendungen bereit.
Service. Minimales Ascheentsorgungs-Serviceintervall für Diesel-Partikelfilter (DPF) von 3000 Stunden.

C2.2 Standardausrüstung

Ansaugsystem
  • Ansaugkrümmer

Steuerung
  • Drehstromgenerator 12 V, 65 A
  • Drehstromgenerator 12 V 85 A (Tier 4 Final, Stufe IV)
  • Anlassermotor, 12 V
  • Glühkerzenstarthilfe

Kühlsystem
  • Riemenangetriebene Kühlmittelpumpe
  • Kühlmitteltemperaturschalter
  • Luftfilter eingebaut
  • Kühler und Lüfter eingebaut

Schwungräder und Schwungradgehäuse
  • SAE Nr. 7 1/2 Schwungrad
  • SAE Nr. 4 Schwungradgehäuse

Kraftstoffsystem
  • Kraftstoffeinspritzungspumpe
  • Anschraub-Wechselkraftstofffilter
  • Elektronische Absperr-Magnetspule

Schmiersystem
  • Anschraub-Wechselschmierölfilter
  • Schmieröldruckschalter
  • Schmierölwanne

Nebenantrieb (PTO, Power Take Off)
  • Rückstellung für Zapfwelle (PTO)
  • SAE A-Zapfwellenantrieb (Tier 4 Final, Stufe IV)

Allgemein
  • Gusseisen, Motorblock
  • Abgaskrümmer aus Gusseisen - Seitenauslass
  • Kaltstartfähigkeit bis -20 °C (-4 °F)
  • Steigfähigkeit des Fahrzeugs, 35 ° kontinuierlich
  • Lackierung: Caterpillar-Gelb, auf Anfrage sind optionale Farben verfügbar

USA: EPA Tier 4 Final, EU Stufe IIIB Nachbehandlung/Ausrüstung zur Emissionsreduzierung
  • Diesel-Partikelfilter (DPF) mit verschiedenen Auslassoptionen
  • Diesel-Oxidationskatalysator (DOC, Diesel Oxidation Catalyst)
  • Passives Regenerierungssystem mit Backup