C6.6 ACERT™

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

C6.6 ACERT™Standardausrüstung

Ansaugsystem
  • Montierter Luftfilter und Turbolader

Steuerung
  • Drehstromgenerator 12 V, 14 A
  • Anlassermotor, 12 V
  • Glühkerzenstarthilfe

Kühlsystem
  • Lüfter (Schieber oder Abzieher)
  • Lüfterantrieb
  • Kühler
  • Wasserpumpe

Schwungräder und Schwungradgehäuse
  • Auswahl der SAE-Nr. 2 oder SAE-Nr. 3 Schwungradgehäuse

Kraftstoffsystem
  • Elektronisches Hochdruck-Common-Rail
  • ACERT™-Konzept
  • Die innovative Bauweise des Filters gewährleistet einen maximalen Schutz des Motors

Schmiersystem
  • Ölkühler
  • Schmierölfilter
  • Öleinfüllstutzen Steuergehäuse

Nebenantrieb (PTO, Power Take Off)
  • SAE-A- oder SAE-B-Zapfwelle vorn (142/280 NM)

Allgemein
  • Lackierung: Caterpillar-Gelb, auf Anfrage sind optionale Farben verfügbar

Überblick

Das Cat®-Industrieantriebsaggregat C6.6 ACERT™ wird mit Nennleistungen von 129,5 bis 168 bkW (173,7 bis 225,3 bHP) bei 1800 bis 2500/min angeboten. Diese Nennleistungen erfüllen die Emissionsnormen die Emissionsnormen gemäß EPA Tier 3 (USA) bzw. Stufe IIIA (EU) oder vergleichbar. Bei den für ein breites Einsatzspektrum konzipierten Cat®-Industrieantriebsaggregaten handelt es sich um komplette Pakete mit Kühler, Schwungrad, Drehstromgenerator und Verdrahtung, die für schnellen, unkomplizierten Einbau bei einer Reihe von Einsätzen bei Erstausrüstern und Endkunden vollständig vormontiert sind. Diese Einheiten sind für den Einsatz in Bewässerungs-, Industrie-, Bergwerks- und anderen Pumpen vorgesehen.

Nennleistung

Maßeinheiten:
Minimale Nennleistung 173.7 BHP 129.5 bkW Less
Maximale Nennleistung 225.0 BHP 168.0 bkW Less
Nenndrehzahl 2200/min 2200/min Less

Emissionsnormen

Emissionen USA: EPA Tier 3 gleichwertig, EU-Stufe IIIA gleichwertig USA: EPA Tier 3 gleichwertig, EU-Stufe IIIA gleichwertig Less

Allgemein

Konfiguration des Motors Sechszylinder-Viertakt-Reihendieselmotor Sechszylinder-Viertakt-Reihendieselmotor Less
Bohrung 105 mm (4,1") 105 mm (4,1") Less
Hub 127 mm (5,0") 127 mm (5,0") Less
Hubraum 6,6 l (402,8 in³) 6,6 l (402,8 in³) Less
Ansaugsystem Turboaufladung und Ladeluftkühlung (TA) Turboaufladung und Ladeluftkühlung (TA) Less
Verdichtungsverhältnis 16,2:1 16,2:1 Less
Verbrennungsverfahren Direkteinspritzung Direkteinspritzung Less
Drehung (Schwungradseite) Entgegen dem Uhrzeigersinn Entgegen dem Uhrzeigersinn Less

Abmessungen des Antriebsaggregats (ungefähre Angabe. Die Abmessungen hängen von den ausgewählten Optionen ab)

Breite 767 mm (30,2") 767 mm (30,2") Less
Höhe 1144 mm (45") 1144 mm (45") Less
Länge 1708 mm (67,23") 1708 mm (67,23") Less
Nettotrockengewicht (Standardausführung ohne Öl, Kühlsystem, Kupplung, Kompressor, A/C) 709 kg (1563 lb) 709 kg (1563 lb) Less

Emissionen

Erfüllt die Emissionsnormen gemäß EPA Tier 3 (USA) bzw. Stufe IIIA (EU) oder vergleichbar. Erhältlich gemäß EPA-Flexibilität (USA) oder EU-Flexibilität sowie für andere regulierte und nicht regulierte Regionen

Kostengünstige Wartung

Der weltweit verfügbare Service trägt zur Wartungsfreundlichkeit bei und vereinfacht die Routinewartung. Hydraulische Stößel, Multi-V-Riemen, Nachbehandlung "ohne Ascheentsorgung" und Ölwechselintervalle von 500 Stunden ermöglichen eine kostengünstige Wartung. Für viele Wartungsbauteile besteht die Auswahlmöglichkeit, diese auf einer der beiden Motorseiten anzuordnen, sodass der Servicezugang ausgewählt werden kann. Das S·O·SSM-Programm können Sie bei Ihrem Cat-Händler erhalten. Es hilft Ihnen dabei, Ölwechselintervalle festzulegen und eine optimale Leistung zu erzielen.

Qualität

Alle Cat-Motoren werden nach strengen Qualitätsstandards hergestellt, um eine hohe Kundenzufriedenheit sicherzustellen.