< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren

C1.1 Standardausrüstung

Ansaugsystem
  • Ansaugkrümmer

Steuerung
  • Drehstromgenerator 12 V, 15 A
  • Anlassermotor, 12 V
  • Glühkerzenstarthilfe

Kühlsystem
  • Riemenangetriebene Kühlmittelpumpe
  • Kühlmitteltemperaturschalter
  • Kühler und Lüfter eingebaut

Schwungrad und Schwungradgehäuse
  • SAE Nr. 6 1/2 Schwungrad
  • SAE Nr. 5 Schwungradgehäuse

Kraftstoffsystem
  • Kraftstoffeinspritzungspumpe
  • Kraftstofffilter
  • Elektronische Absperr-Magnetspule

Schmiersystem
  • Anschraub-Wechselschmierölfilter
  • Schmieröldruckschalter
  • Schmierölwanne

Nebenantrieb (PTO, Power Take Off)
  • Rückstellung für Steuergehäuse hinten in Richtung der Zapfwelle

Allgemein
  • Gusseisen, Motorblock
  • Abgaskrümmer aus Gusseisen - Seitenauslass
  • Kaltstartfähigkeit bis -20 °C (-4 °F)
  • Lackierung: Caterpillar-Gelb, auf Anfrage sind optionale Farben verfügbar

Überblick

Industrieantriebsaggregate C1.1 mit einer Nennleistung von 17,9 bkW (24 bHP) bei 3000/min erfüllen Emissionsnormen, die EPA Tier 4 Interim entsprechen. Sie sind verfügbar für die USA nach EPA Flexibility sowie für Europa und können je nach geltenden Emissionsnormen in anderen Regionen mit behördlichen Vorschriften eingeführt werden. Weniger als 19 kW (25 HP) leistende Motoren für Nichtstraßenfahrzeuge fallen derzeit nicht unter die EU-Emissionsnormen. Bei den für ein breites Einsatzspektrum konzipierten Cat®-Industrieantriebsaggregaten handelt es sich um komplette Pakete mit Kühler, Schwungrad, Drehstromgenerator und Verdrahtung, die für schnellen, unkomplizierten Einbau bei einer Reihe von Einsätzen bei Erstausrüstern und Endkunden vollständig vormontiert sind. Diese Einheiten sind für den Einsatz in Bewässerungs-, Industrie-, Bergwerks- und anderen Pumpen vorgesehen.

Nennleistung

Maßeinheiten:
Minimale Nennleistung 24.0 BHP 17.9 bkW Less
Maximale Nennleistung 24.0 BHP 17.9 bkW Less
Nenndrehzahl 3000/min 3000/min Less

Emissionsnormen

Emissionen USA: EPA Tier 4 Interim gleichwertig. Weniger als 19 kW (25 HP) leistende Motoren für Nichtstraßenfahrzeuge fallen derzeit nicht unter die EU-Emissionsnormen. USA: EPA Tier 4 Interim gleichwertig. Weniger als 19 kW (25 HP) leistende Motoren für Nichtstraßenfahrzeuge fallen derzeit nicht unter die EU-Emissionsnormen. Less

Universal

Konfiguration des Motors Dreizylinder-Viertakt-Reihendieselmotor Dreizylinder-Viertakt-Reihendieselmotor Less
Bohrung 77 mm (3,03") 77 mm (3,03") Less
Hub 81 mm (3,19") 81 mm (3,19") Less
Hubraum 1,131 l (69 in³) 1,131 l (69 in³) Less
Ansaugsystem Selbstansaugend (NA, Naturally Aspirated) Selbstansaugend (NA, Naturally Aspirated) Less
Verdichtungsverhältnis 23:1 23:1 Less
Drehung (Schwungradseite) Entgegen dem Uhrzeigersinn Entgegen dem Uhrzeigersinn Less
Schmiersystem (Auffüllen) 4,9 l (5,2 qt) 4,9 l (5,2 qt) Less

Allgemein

Kühlsystemkapazität 5,21 l (5,5 qt) 5,21 l (5,5 qt) Less

Abmessungen des Antriebsaggregats (ungefähre Angabe. Die Abmessungen hängen von den ausgewählten Optionen ab)

Nettotrockengewicht (Standardausführung ohne Öl, Kühlsystem, Kupplung, Kompressor, A/C) 129 kg (284 lb) 129 kg (284 lb) Less
Länge 778 mm (30,6") 778 mm (30,6") Less
Breite 438 mm (17,2") 438 mm (17,2") Less

Abmessungen des Antriebsaggregats – ungefähre Angabe

Höhe 730 mm (28,7") 730 mm (28,7") Less

Emissionen

Erfüllt US-Emissionsnormen gemäß EPA Tier 4 Interim. Erhältlich gemäß EPA-Flexibilität und für andere regulierte und nicht regulierte Regionen.

Beieindruckendes Leistungsvermögen

Dieses mit einem Kühler gekühlte Paket bringt eine beeindruckende Nennleistung von bis zu 3000/min hervor.

Paket

Die äußerst kompakte Gebindegröße sorgt für einen einfachen Einbau sowie auch für eine außerordentlich hohe Dichte. Bei der Entwicklung der Kühler und der Positionierung der Luftfilter wurde darauf geachtet, dass der Einbau auf einfache Weise erfolgen kann.

Qualität

Alle Cat-Motoren werden nach strengen Qualitätsstandards hergestellt, um eine hohe Kundenzufriedenheit sicherzustellen.

Kostengünstige Wartung

Die Maschinen können von einer Seite aus gewartet werden, wodurch die Instandhaltung und die Serviceroutine vereinfacht werden. Standardmäßiges Serviceintervall: 500 Stunden