C1.5

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

C1.5 Standardausrüstung

Ansaugsystem
  • Ansaugkrümmer

Steuerung
  • Drehstromgenerator 12 V, 65 A
  • Anlassermotor, 12 V
  • Glühkerzenstarthilfe
  • Drehstromgenerator 12 V 85 A (Tier 4 Final, Stufe IV)

Kühlsystem
  • Riemenangetriebene Kühlmittelpumpe
  • Kühlmitteltemperaturschalter
  • Luftfilter eingebaut
  • Kühler und Lüfter eingebaut

Schwungrad und Schwungradgehäuse
  • selbstansaugend: SAE-Nr. 7 1/2 Schwungrad
  • Auswahl der SAE-Nr. 4, SAE-Nr. 5 oder Schwungradgehäuse Standard-Rückscheibe

Kraftstoffsystem
  • Kraftstoffeinspritzungspumpe
  • Kraftstofffilter
  • Elektronische Absperr-Magnetspule

Schmiersystem
  • Anschraub-Wechselschmierölfilter
  • Schmieröldruckschalter
  • Schmierölwanne

Nebenantrieb (PTO, Power Take Off)
  • Rückstellung für Steuergehäuse hinten in Richtung der Zapfwelle

Allgemein
  • Gusseisen, Motorblock
  • Abgaskrümmer aus Gusseisen - Seitenauslass
  • Kaltstartfähigkeit bis -20 °C (-4 °F)
  • Steigfähigkeit des Fahrzeugs, 35 ° kontinuierlich
  • Lackierung: Caterpillar-Gelb, auf Anfrage sind optionale Farben verfügbar

Überblick

Das Cat®-Industrieantriebsaggregat C1.5 wird mit folgender Nennleistung angeboten: 24,2 bkW (32,5 bHP) bei 3000/min. Diese Nennleistung erfüllt gemäß EPA Tier 4 Interim bzw. EU: Stufe IIIA oder vergleichbar. Bei den für ein breites Einsatzspektrum konzipierten Cat®-Industrieantriebsaggregaten handelt es sich um komplette Pakete mit Kühler, Schwungrad, Drehstromgenerator und Verdrahtung, die für schnellen, unkomplizierten Einbau bei einer Reihe von Einsätzen bei Erstausrüstern und Endkunden vollständig vormontiert sind. Diese Einheiten sind für den Einsatz in Bewässerungs-, Industrie-, Bergwerks- und anderen Pumpen vorgesehen.

Nennleistung

Maßeinheiten:
Minimale Nennleistung 32.5 BHP 24.2 bkW Less
Maximale Nennleistung 32.5 BHP 24.2 bkW Less
Nenndrehzahl 3000/min 3000/min Less

Emissionsnormen

Emissionen USA: EPA Tier 4 Interim gleichwertig, Stufe IIIA (EU) gleichwertig USA: EPA Tier 4 Interim gleichwertig, Stufe IIIA (EU) gleichwertig Less

Universal

Konfiguration des Motors Dreizylinder-Viertakt-Reihendieselmotor Dreizylinder-Viertakt-Reihendieselmotor Less
Bohrung 84 mm (3,3") 84 mm (3,3") Less
Hub 90 mm (3,5") 90 mm (3,5") Less
Hubraum 1,496 l (91 in³) 1,496 l (91 in³) Less
Ansaugsystem Selbstansaugend (NA, Naturally Aspirated) Selbstansaugend (NA, Naturally Aspirated) Less
Verdichtungsverhältnis 22,5:1 22,5:1 Less
Drehung (Schwungradseite) Entgegen dem Uhrzeigersinn Entgegen dem Uhrzeigersinn Less
Schmiersystem (Auffüllen) 6 l (6,3 qt) 6 l (6,3 qt) Less

Allgemein

Kühlsystemkapazität 5,98 l (6,3 qt) 5,98 l (6,3 qt) Less

Abmessungen des Antriebsaggregats (ungefähre Angabe. Die Abmessungen hängen von den ausgewählten Optionen ab)

Breite 497 mm (19,6") 497 mm (19,6") Less
Länge 820 mm (32,3") 820 mm (32,3") Less
Nettotrockengewicht (Standardausführung ohne Öl, Kühlsystem, Kupplung, Kompressor, A/C) 175 kg (385,8 lb) 175 kg (385,8 lb) Less

Abmessungen des Antriebsaggregats – ungefähre Angabe

Höhe 793 mm (31,2") 793 mm (31,2") Less

Zuverlässige, ruhige und dauerhafte Leistung

Erstklassige Fertigungsanlagen und -prozesse in Verbindung mit bewährten Motorblockausführungen gewährleisten Zuverlässigkeit, Laufruhe und lange Lebensdauer.

Kraftstoffeffizienz

Der Kraftstoffverbrauch ist für die Betriebszyklen einer breiten Palette von Ausrüstungen und Anwendungen optimiert und trägt dazu bei, dass die Betriebskosten gering gehalten werden.

Breiter Anwendungsbereich

Branchenführende Palette von ab Werk konfigurierbaren Nennleistungen und Optionen für Landwirtschaft, Materialumschlag, Bauwesen, Bergbau, Luftfahrt-Bodenanlagen und andere Industrieanwendungen.

Qualität

Alle Cat-Motoren werden nach strengen Qualitätsstandards hergestellt, um eine hohe Kundenzufriedenheit sicherzustellen.

Erstklassige Produktbetreuung durch globales Netz von Cat-Händlern

  • Planmäßige Wartungsarbeiten, einschließlich SOSSM-Probe< /li>
  • Serviceverträge (CSA, Customer Support Agreements)< /li>
  • Caterpillar Erweiterte Servicegarantie (ESC, Extended Service Coverage)
  • Hervorragendes Händler-Servicenetzwerk
  • Erweitertes Händler-Servicenetzwerk über das Cat-Programm Servicehändler für den industriellen Bereich (ISD, Industrial Service Distributor)