< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren

C2.2 Standardausrüstung

Ansaugsystem
  • Ansaugkrümmer

Steuerung
  • Drehstromgenerator 12 V, 65 A
  • Anlassermotor, 12 V
  • Glühkerzenstarthilfe

Kühlsystem
  • Riemenangetriebene Kühlmittelpumpe
  • Kühlmitteltemperaturschalter
  • Luftfilter eingebaut
  • Kühler und Lüfter eingebaut

Schwungräder und Schwungradgehäuse
  • SAE Nr. 7 1/2 Schwungrad
  • SAE Nr. 4 Schwungradgehäuse

Kraftstoffsystem
  • Kraftstoffeinspritzungspumpe
  • Anschraub-Wechselkraftstofffilter
  • Elektronische Absperr-Magnetspule

Schmiersystem
  • Anschraub-Wechselschmierölfilter
  • Schmieröldruckschalter
  • Schmierölwanne

Nebenantrieb (PTO, Power Take Off)
  • Rückstellung für Zapfwelle (PTO)

Allgemein
  • Gusseisen, Motorblock
  • Abgaskrümmer aus Gusseisen - Seitenauslass
  • Kaltstartfähigkeit bis -20 °C (-4 °F)
  • Steigfähigkeit des Fahrzeugs, 35 ° kontinuierlich
  • Lackierung: Caterpillar-Gelb, auf Anfrage sind optionale Farben verfügbar

Überblick

Das Cat®-Industrieantriebsaggregat C2.2 wird mit Nennleistungen von 37,3 bis 49,2 bkW (50,0 bis 65,9 bHP) bei 2800 bis 3000/min angeboten. Diese Nennleistungen erfüllen die Emissionsnormen gemäß EPA Tier 4 Interim bzw. EU: Stufe IIIA oder vergleichbar. Bei den für ein breites Einsatzspektrum konzipierten Cat®-Industrieantriebsaggregaten handelt es sich um komplette Pakete mit Kühler, Schwungrad, Drehstromgenerator und Verdrahtung, die für schnellen, unkomplizierten Einbau bei einer Reihe von Einsätzen bei Erstausrüstern und Endkunden vollständig vormontiert sind. Diese Einheiten sind für den Einsatz in Bewässerungs-, Industrie-, Bergwerks- und anderen Pumpen vorgesehen.

Nennleistung

Maßeinheiten:
Minimale Nennleistung 50.0 BHP 37.3 bkW Less
Maximale Nennleistung 65.9 BHP 49.2 bkW Less
Nenndrehzahl 2800 - 3000/min 2800 - 3000/min Less

Emissionsnormen

Emissionen USA: EPA Tier 4 Interim gleichwertig, Stufe IIIA (EU) gleichwertig USA: EPA Tier 4 Interim gleichwertig, Stufe IIIA (EU) gleichwertig Less

Universal

Konfiguration des Motors Vierzylinder-Viertakt-Reihendieselmotor Vierzylinder-Viertakt-Reihendieselmotor Less
Bohrung 84 mm (3,3") 84 mm (3,3") Less
Hub 100 mm (3,9") 100 mm (3,9") Less
Hubraum 2,216 l (135 in³) 2,216 l (135 in³) Less
Ansaugsystem Selbstansaugend (NA, Naturally Aspirated), mit Turboaufladung (T, Turbocharged) oder Turboaufladung/Ladeluftkühlung (TA, Turbocharged Aftercooled) Selbstansaugend (NA, Naturally Aspirated), mit Turboaufladung (T, Turbocharged) oder Turboaufladung/Ladeluftkühlung (TA, Turbocharged Aftercooled) Less
Verdichtungsverhältnis 23,3:1 23,3:1 Less
Drehung (Schwungradseite) Entgegen dem Uhrzeigersinn Entgegen dem Uhrzeigersinn Less
Schmiersystem (Auffüllen) 10,6 l (11,2 qt) 10,6 l (11,2 qt) Less

Allgemein

Kühlsystemkapazität 6,98 l (7,4 qt) 6,98 l (7,4 qt) Less

Abmessungen des Antriebsaggregats (ungefähre Angabe. Die Abmessungen hängen von den ausgewählten Optionen ab)

Breite 513 - 590 mm (20,3 - 23,23") 513 - 590 mm (20,3 - 23,23") Less
Länge 946 - 973 mm (37,24 - 38,3") 946 - 973 mm (37,24 - 38,3") Less
Nettotrockengewicht (Standardausführung ohne Öl, Kühlsystem, Kupplung, Kompressor, A/C) 218 - 228 kg (480 - 502 lb) 218 - 228 kg (480 - 502 lb) Less

Abmessungen des Antriebsaggregats – ungefähre Angabe

Höhe 854 - 973 mm (33,62 - 38,3") 854 - 973 mm (33,62 - 38,3") Less

Zuverlässige, ruhige und dauerhafte Leistung

Erstklassige Fertigungsanlagen und -prozesse in Verbindung mit bewährten Motorblockausführungen gewährleisten Zuverlässigkeit, Laufruhe und lange Lebensdauer.

Kraftstoffeffizienz

Der Kraftstoffverbrauch ist für die Betriebszyklen einer breiten Palette von Ausrüstungen und Anwendungen optimiert und trägt dazu bei, dass die Betriebskosten gering gehalten werden.

Breiter Anwendungsbereich

Branchenführende Palette von ab Werk konfigurierbaren Nennleistungen und Optionen für Landwirtschaft, Materialumschlag, Bauwesen, Bergbau, Luftfahrt-Bodenanlagen und andere Industrieanwendungen.

Qualität

Alle Cat-Motoren werden nach strengen Qualitätsstandards hergestellt, um eine hohe Kundenzufriedenheit sicherzustellen.

Erstklassige Produktbetreuung durch globales Netz von Cat-Händlern

  • Planmäßige Wartungsarbeiten, einschließlich SOSSM-Probe< /li>
  • Serviceverträge (CSA, Customer Support Agreements)< /li>
  • Caterpillar Erweiterte Servicegarantie (ESC, Extended Service Coverage)
  • Hervorragendes Händler-Servicenetzwerk
  • Erweitertes Händler-Servicenetzwerk über das Cat-Programm Servicehändler für den industriellen Bereich (ISD, Industrial Service Distributor)