Industrieantriebsaggregat C3.4B

C3.4B, mehr als 56 kW (75 HP)

C3.4B, mehr als 56 kW (75 HP)

Funktionen auf einen Blick

Zuverlässige, ruhige und dauerhafte Leistung
Hochleistung
Kraftstoffeffizienz
Kraftstoff- und Ölabschirmung
Breiter Anwendungsbereich
Erstklassige Produktbetreuung durch globales Netz von Cat-Händlern

Produktspezifikationen für C3.4B, mehr als 56 kW (75 HP)

Nennleistung

Emissionsnormen

Universal-

C3.4B, mehr als 56 kW (75 HP) Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Standardluftfilter

Steuerung

  • Elektronisches Steuersystem
  • Vollständig integriertes, am Motor montiertes elektronisches Steuergerät
  • Wasserdichte Steckverbinder und Kabelbäume
  • Flexible und konfigurierbare Softwarefunktionen und J1939-Standardkommunikations-E/A

Schwungräder und Schwungradgehäuse

  • SAE3-Konfiguration

Kraftstoffsystem

  • Am Motor montierte Kraftstofffilter
  • Elektronische Common-Rail-Hochdruck-Kraftstoffförderpumpe und Einspritzdüsen

Schmiersystem

  • Schmierölfilter und -entlüfter

Universal-

  • Kaltstartfähigkeit bis -20 °C (-4 °F)
  • Farben: Caterpillar-Gelb, auf Anfrage sind optionale Farben verfügbar

EPA Tier 4 Final (USA), EU Stufe IV – Nachbehandlung/Ausrüstung zur Emissionsreduzierung

  • Diesel-Oxidationskatalysator (DOC, Diesel Oxidation Catalyst)
  • Selektive katalytische Reduktion (SCR)
  • SCR-Zusatzgeräte sind mit einer Vielzahl von Tanks und beheizten Leitungen erhältlich

Vergleichen Sie C3.4B, mehr als 56 kW (75 HP) mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.


Aktuelle Angebote für  C3.4B, mehr als 56 kW (75 HP)

Weitere Angebote anzeigen