Industrieantriebsaggregat C3.4B

C3.4B, weniger als 56 kW (75 HP)

C3.4B, weniger als 56 kW (75 HP)

Funktionen auf einen Blick

Zuverlässige, ruhige und dauerhafte Leistung
Hochleistung
Kraftstoffeffizienz
Kraftstoff- und Ölabschirmung
Breiter Anwendungsbereich
Erstklassige Produktbetreuung durch globales Netz von Cat-Händlern

Produktspezifikationen für C3.4B, weniger als 56 kW (75 HP)

Nennleistung

Emissionsnormen

Universal-

C3.4B, weniger als 56 kW (75 HP) Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Standardluftfilter

Steuerung

  • Elektronisches Steuersystem
  • Vollständig integriertes, am Motor montiertes elektronisches Steuergerät
  • Wasserdichte Steckverbinder und Kabelbäume
  • Flexible und konfigurierbare Softwarefunktionen und J1939-Standardkommunikations-E/A

Schwungräder und Schwungradgehäuse

  • SAE3-Konfiguration

Kraftstoffsystem

  • Am Motor montierte Kraftstofffilter
  • Elektronische Common-Rail-Hochdruck-Kraftstoffförderpumpe und Einspritzdüsen

Schmiersystem

  • Schmierölfilter und -entlüfter

Universal-

  • Kaltstartfähigkeit bis -20 °C (-4 °F)
  • Farben: Caterpillar-Gelb, auf Anfrage sind optionale Farben verfügbar

EPA Tier 4 Final (USA)/Stufe IIIB (EU) Nachbehandlung/Ausrüstung zur Emissionsreduzierung

  • Durchfluss des DPF (Diesel Particulate Filter, Dieselpartikelfilter)
  • Diesel-Oxidationskatalysator (DOC, Diesel Oxidation Catalyst)
  • Flexibler Rohrverbindungssatz mit geraden und 90 °-Optionen für Flexibilität

Vergleichen Sie C3.4B, weniger als 56 kW (75 HP) mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Aktuelle Angebote für  C3.4B, weniger als 56 kW (75 HP)

Weitere Angebote anzeigen