Hilfsmotor/Diesel-Elektroantriebsmotor Cat C32 (US EPA Tier 4/IMO III)

Hilfsmotoren C32 Tier 4/IMO III

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Minimale Nennleistung
400 BHP
298 bkW
Maximale Nennleistung
1333 BHP
994 bkW
Ansaugsystem
Turboaufladung – Ladeluftkühlung
Turboaufladung – Ladeluftkühlung

Übersicht

Hilfsmotor/Diesel-Elektroantriebsmotor Cat C32 (US EPA Tier 4/IMO III)

Produktspezifikationen für C32 Tier 4/IMO III

Minimale Nennleistung 400 BHP 298 bkW
Maximale Nennleistung 1333 BHP 994 bkW
Ansaugsystem Turboaufladung – Ladeluftkühlung Turboaufladung – Ladeluftkühlung
Emissionen EPA Tier 4 Final-zertifiziert (USA), IMO III-Emissionszertifizierung (SCR erforderlich) EPA Tier 4 Final-zertifiziert (USA), IMO III-Emissionszertifizierung (SCR erforderlich)
Drehung Gegen den Uhrzeigersinn von Schwungradseite Gegen den Uhrzeigersinn von Schwungradseite
Bohrung 5.71 " 145 mm
Konfiguration V 12, Viertakt-Dieselmotor V 12, Viertakt-Dieselmotor
Hub 6.38 " 162 mm
Hubraum 1959 in³ 32.1 l
Ölwechselintervall 750Stunden – tiefe Ölwanne 750Stunden – tiefe Ölwanne
Motornenndrehzahl 1800/min 1800/min
Drehzahlregler Elektronisch (A5 ECM) Elektronisch (A5 ECM)
Füllmengen Schmierölsystem mit Ölfilterwechsel: 146 l (38,5 US-Gall.) – tiefe Ölwanne Schmierölsystem mit Ölfilterwechsel: 146 l (38,5 US-Gall.) – tiefe Ölwanne
Kühlung Wärmetauscher oder Kielkühlung Wärmetauscher oder Kielkühlung
Schwungradgehäuse SAE-Nr.0, mit SAE-Nr. 18 Schwungrad (136 Zähne) SAE-Nr.0, mit SAE-Nr. 18 Schwungrad (136 Zähne)
Maximale Breite 57.3 " 1455 mm
Max. Höhe 63.5 " 1613 mm
Maximales Motortrockengewicht 7160 lb 3248 kg
Minimales Motortrockengewicht 6950 lb 3152 kg
Mindestlänge 83.9 " 2130 mm
Maximale Länge 89.8 " 2280 mm
Mindestbreite 57.1 " 1451 mm
Mindesthöhe 59.3 " 1507 mm
6-Zellen-U-Durchfluss – Gewicht 1246 lb 565 kg
6-Zellen-Z-Durchfluss – Breite 43.5 " 1106 mm
Dosierschrank – Länge 37.4 " 949 mm
Dosierschrank – Breite 18.8 " 477 mm
6-Zellen-U-Durchfluss – Höhe 23.5 " 597 mm
6-Zellen-Z-Durchfluss – Höhe 23.5 " 597 mm
6-Zellen-U-Durchfluss – Gewicht 1235 lb 560 kg
Dosierschrank – Gewicht 209 lb 95 kg
6-Zellen-U-Durchfluss – Breite 56.9 " 1445 mm
6-Zellen-Z-Durchfluss – Länge 147.7 " 3751 mm
Dosierschrank – Höhe 22.8 " 579 mm
6-Zellen-U-Durchfluss – Länge 85 " 2159 mm

C32 Tier 4/IMO III Standardausrüstung

ANSAUGSYSTEM

  • Ladeluftkühler mit separatem Kühlkreis (SCAC, Separate Circuit Aftercooled)
  • Geschlossener Kurbelgehäuse-Entdunster

STEUERUNG

  • 24-V-Steuersystem

KÜHLSYSTEM

  • Wärmetauscher oder Kielkühlung
  • Wassergekühlter Abgaskrümmer und Turbolader
  • Harte Seewasserleitungen – ohne flexible Schläuche
  • Flansche für Kühlanschlüsse, ANSI oder DIN

KRAFTSTOFFSYSTEM

  • Duplex-Kraftstofffilter mit Hybrid-Kraftstoffleitungen
  • Lose beigepackter Duplex-Kraftstoffhauptfilter mit Wasserabscheider
  • Kraftstoffförder- und Entlüftungspumpe

SCHMIERSYSTEM

  • Öleinfüllstutzen, Simplex-Filter und Messstab
  • Ölwanne mit tiefem oder flachem Sumpf

MONTAGESYSTEM

  • Verstellbares Montagesystem mit vorderer Halterung

ALLGEMEINES

  • Service rechts oder links
  • Kundenspezifische Verkabelung und Servicewerkzeuganschluss

C32 Tier 4/IMO III Sonderausrüstung

ALARM UND SCHUTZ

  • MECP I Schalttafel
  • Schalttafel MECP III mit Cat®-Alarm- und Schutzsystem

ABGASSYSTEM

  • Wasser-im-Kraftstoff- und Abgastemperatursensoren
  • Schalldämpfer

BATTERIELADESYSTEM

  • Batterieladegenerator

KRAFTSTOFFSYSTEM

  • Manuelle oder elektrische Kraftstoffentlüftungspumpe
  • Kraftstoffkühler

SCHMIERSYSTEM

  • Duplexölfilter

NEBENANTRIEBE

  • Vorderachsantriebe, einschließlich der Flanschwelle und Pumpenantrieb
  • Rückseitige SAE A- oder B-Pumpenantriebe

STARTSYSTEM

  • Starter – Luft, elektrisch oder redundant

Vergleichen Sie C32 Tier 4/IMO III mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Hilfsmotor/Diesel-Elektroantriebsmotor Cat C32 (US EPA Tier 4/IMO III)

Hilfsmotor/Diesel-Elektroantriebsmotor Cat C32 (US EPA Tier 4/IMO III)