Nennleistung
Minimale Nennleistung | 404 BHP 301 bkW |
Maximale Nennleistung | 660 BHP 492 bkW |
Anmelden
Willkommen! Melden Sie sich an, um Ihre Nutzungserfahrung von Cat.com zu personalisieren.
Wenn Sie bereits über ein bestehendes Konto bei einer anderen Cat-App verfügen, können Sie sich damit auch hier anmelden.
Jetzt registrieren
Ein Konto. Alles von Cat.
Mit Ihrem Caterpillar-Konto können Sie sich bei ausgewählten Services und Anwendungen anmelden, die von uns angeboten werden. Erwerben Sie Ersatzteile und Maschinen online, managen Sie Ihre Flotte, werden Sie mobil und vieles mehr.
Kontoinformationen
Website-Einstellungen
Sicherheit
Wichtige Spezifikationen
Die C18-Hilfsmotoren/Stromaggregat-Motoren sind bei allen Konfigurationen mit einem separaten Nachkühlsystem (SCAC) ausgestattet. Der Hauptvorteil des SCAC-Systems ist die geringere Korrosion des Nachkühlers, da kein Seewasser durch den Ladeluftkühler zirkuliert. Viele weitere Verbesserungen an diesen Motoren tragen zur Minimierung der Betriebskosten bei. Die IMO II-konformen Modelle sind wahlweise mit Wärmetauscher oder Kielkühlung erhältlich. Alle wichtigen MCS-Genehmigungen sind ab Werk verfügbar.
Minimale Nennleistung | 404 BHP 301 bkW |
Maximale Nennleistung | 660 BHP 492 bkW |
Ansaugsystem | TA, TTA TA, TTA |
Drehung auf Schwungradseite | Entgegen dem Uhrzeigersinn Entgegen dem Uhrzeigersinn |
Bohrung | 5.7 in 145 mm |
Hubraum | 1106 in³ 18.1 l |
Konfiguration | Sechszylinder-Viertakt-Reihendieselmotor Sechszylinder-Viertakt-Reihendieselmotor |
Hub | 7.2 in 183 mm |
Höhe | 51.2 in 1300 mm |
Länge | 73 in 1854 mm |
Breite | 44.6 in 1134 mm |
Trockengewicht | 1950 lb 4299 kg |
Caterpillar-Produktbroschüren und andere Informationsdokumente stehen für Ihr wachsendes Geschäft zur Verfügung.