Übersicht
Der Cat®-C32B-Motor ist eine leistungsstarke und vielseitige Lösung für kommerzielle und anspruchsvolle Anwendungen und bietet eine Nennleistungsspanne von 1200 bis 1700 BHP. Er erfüllt strenge Emissionsnormen, einschließlich der IMO II, IMO II/III und EPA Tier 4 (USA). Der Cat-C32B-Motor wurde so gestaltet, dass er die Leistungsdichte steigert, um ohne nennenswert mehr Größe oder Gewicht stärkere Leistung zu bringen. Zudem reduziert seine verbesserte Haltbarkeit die Wartungsanforderungen und verlängert die Lebensdauer, was die Gesamtbetriebskosten senkt. Diese Kombination aus hoher Leistung, strenger Emissionseinhaltung und kosteneffizienter Haltbarkeit macht den Cat-C32B-Motor zu einer hervorragenden Wahl.