Industrieantriebsmotoren 3508C

3508C

Funktionen auf einen Blick

Elektronisches Steuergerät A3
Motormontierte Instrumententafel
Marine Power Display (MPD)
Hochleistungsturbolader mit hohem Wirkungsgrad
Motormontierter Cat®-Plattenwärmetauscher
Starrer Kabelstrang
Stromverteilerkasten
Genehmigungen der Schifffahrts-Klassifikationsgesellschaft
Elektronikfunktionen
Cat-Brücken-Instrumententafeln
Pumpendüsenelemente
Nebenantrieb
Motormontierte zahnradgetriebene Pumpen
Motoraufhängungssystem
Überholung im Schiffsrumpf

Produktspezifikationen für 3508C

Nennleistung

Technische Daten des Motors

Abmessungen und Gewichte

3508C Standardausrüstung

Kraftstoffsystem

  • Kraftstofffilter, rechts, mit Wartungsanzeigen.
  • Kraftstoffförderpumpe.
  • Elektronisch geregelte Pumpe-Düse-Einheiten

Instrumente

  • Grafische Einheit (Marine Power Display) für analoge oder digitale Anzeige von

Schmiersystem

  • Kurbelgehäuse-Entlüfter, oben montiert
  • Ölfilter, rechts, mit Wartungsanzeigen
  • Öleinfüllstutzen und Messstab, rechts
  • Ölwanne mit normalem Sumpf (Ölwechselintervall 500 Betriebsstunden)
  • Ölpumpe, zahnradgetrieben

Montagesystem

  • Schienen, Motoraufhängung, Leistenausführung, 203 mm x 203 mm (8" x 8")

Nebenabtriebe

  • Hilfsantrieb
  • Vorderes Gehäuse, zweiseitig

Schutzsystem

  • Das elektronische Überwachungssystem A4 ermöglicht vom Kunden programmierbare Motordrosselungsstrategien zum Schutz vor ungünstigen Betriebsbedingungen
  • Das elektronische Überwachungssystem AIII ermöglicht vom Kunden programmierbare Motordrosselungsstrategien zum Schutz vor ungünstigen Betriebsbedingungen
  • Notaustastschalter (befindet sich in der elektronischen Instrumententafel) Sicherheits-Abstellvorrichtungen:

Allgemein

  • Schwingungsdämpfer und Schutzvorrichtung
  • Hubösen
  • Lackierung, Motor Caterpillar Gelb mit schwarzen Schienen
  • HINWEIS: Bei Motoren für Wärmetauscher-Kühlung ist der Wärmetauscher NICHT enthalten.

Schwungrad und Schwungradgehäuse

  • Schwungrad, SAE Nr. 0, 151 Zähne.
  • Schwungradgehäuse, SAE Nr. 0.

Ansaugsystem

  • Ladeluftkühlernetz mit separatem Kühlkreis, korrosionsbeständig beschichtet (Luft-Seite)
  • Luftfilter, normale Ausführung
  • Zwei Turbolader, 152 mm (6") AD, gerader Anschluss

Steuerung

  • Zweifache elektronische Caterpillar-Motorsteuerung A-III, links mit Einspritzsystem mit elektronisch geregelten Pumpe-Düse-Einheiten
  • Starrer Kabelstrang (10 A Gleichstrom für die Stromversorgung des elektronischen Motorsteuergeräts erforderlich)

Kühlsystem

  • Ölkühler
  • Thermostate und Gehäuse, Temperatur für vollständige Öffnung 92 °C (198 °F)
  • Motorwasserpumpe, zahnradgetriebene Kreiselpumpe
  • Zusätzliche Frischwasserpumpe bei SCAC-Motoren
  • Zusätzliche Seewasserpumpe, nicht-selbstansaugende Kreiselpumpe
  • Ausgleichsbehälter

Abgassystem

  • Trockene, gasdichte Abgaskrümmer mit Wärmeschutzblechen.
  • Zwei Turbolader mit wassergekühlten Lagern und Wärmeschutzblech.
  • Abgasauslass, vertikal, 203 mm (8") rund angeflanscht.

3508C Sonderausrüstung

Batterieladesystem

  • Batterieladegerät, 10 A
  • Batterieladegeneratoren

Kühlsystem

  • Anzeige Wasserfüllstandschalter
  • Kühlmittelstandsensoren
  • Verbindungen
  • Kielkühlungsumrüstungen
  • Wärmetauscher
  • Zusätzliche Wasserpumpen
  • Ausbau der Seewasserpumpe
  • Kühlmittelausgleichsbehälter
  • Luftabscheider
  • Schiffsgetriebekühlung

Instrumente

  • Kommunikationsmodul PL1000T
  • Kundenschnittstelle
  • Thermoelemente
  • Fernanzeigetafel
  • Fernanzeige Zylindertemperatur
  • Brücken-Instrumententafeln
  • Schiffsgetriebe-Sensoren
  • Motoranzeigesystem

Montagesystem

  • Motorauflager
  • Schwingungsdämpfer

Power Take-Offs

  • Vordergehäusezubehör
  • Flexible Kupplung und Schutzvorrichtungen
  • Position vorn oben links:
  • Position vorn oben rechts:
  • Position hinten oben rechts:
  • Position vorn unten links:
  • Position hinten unten links:
  • Vordergehäuse-Hilfsantriebe
  • Hilfsantrieb oben links
  • Hilfsantrieb oben rechts
  • Vordere Nebenantriebe
  • Kurbelwellenriemenscheiben
  • Schwingungsdämpferschutz-Ausbauten

Ansaugsystem

  • Fernansaugadapter

Steuerung

  • Gasstellungssensor
  • Drosselklappenstellungs-Signalwandler
  • Drosselklappenstellungssensor-Ausbau
  • Lokale Drehzahlregelung
  • Gashebelsynchronisierung

Abgassystem

  • Abgasauslass
  • Flexible Anschlüsse
  • Winkelstücke
  • Flansche
  • Flansch- und Auspuff-Spreizstücke
  • Schalldämpfer

Schmiersystem

  • Ölwanne
  • Ölwannenzubehör
  • Sumpfpumpen
  • Schmieröl

Schutzsystem

  • Ansaugluftabsperrungen
  • Schalter und Schaltschütze
  • Explosionsschutzventil
  • Sensoren

Spezielles Erscheinungsbild

  • Pakete für spezielles Aussehen mit verchromten Abdeckungen
  • Verchromte Überdruckventile
  • Schwarze Luftfilter
  • Oberfläche in Yacht-Qualität

Startsystem

  • Starter oder Kurbelwellen-Drehvorrichtung
  • Optionen Druckluftstartanlage:
  • Starthilfen
  • Batteriesätze – 24 Volt – trocken
  • Batteriegestell

Allgemein

  • Werkzeugsatz
  • Caterpillar-Datenübertragungskabel

Verpackung

  • Schutz mittels Schrumpffolie
  • Lagerungsschutz mittels Glykollösung/Dampf-Korrosionsschutzmittel
  • Lagerungsschutz mittels Dampf-Korrosionsschutzmittel
  • Exportverpackung

Vergleichen Sie 3508C mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Aktuelle Angebote für  3508C

Weitere Angebote anzeigen