Gewerbliche Antriebsmotoren 3512C Tier 3

Gewerbliche Antriebsmotoren 3512C Tier 3

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Leistungsbereich
1340–2366 BHP (1000–1765 bkW)
1340–2366 BHP (1000–1765 bkW)
Drehzahlbereich
1600-1800/min
1600-1800/min
Emissionen
EPA Tier 3, IMOII
EPA Tier 3, IMOII

Übersicht

Die Schiffsmotoren 3512C mit großem Hubraum sind jetzt mit einer breiten Palette von Leistungsstufen erhältlich, die die Vorschriften EPA Marine Tier 3 und IMO II ohne zusätzliche Nachbehandlung erfüllen. Diese neuen Antriebs-, Hilfs- und DEP-Motoren, die auf der Grundlage der aktuellen Plattformen 3512C und 3516C entwickelt und gebaut wurden, weisen im Vergleich nur minimale Änderungen bei den Abmessungen und dem Gewicht auf. Auch die Vorhalte- und Betriebskosten sind sehr ähnlich. Den spezifischen Kraftstoffverbrauch der einzelnen Klassen entnehmen Sie bitte den Leistungsdaten. Zu den neuen Merkmalen gehören Hitzeschilde aus Edelstahl, ein geschlossenes Kurbelgehäuse-Entlüftungssystem und die Einhaltung von EPA Tier 3.

Produktspezifikationen für 3512C Tier 3

Leistungsbereich 1340–2366 BHP (1000–1765 bkW) 1340–2366 BHP (1000–1765 bkW)
Drehzahlbereich 1600-1800/min 1600-1800/min
Emissionen EPA Tier 3, IMOII EPA Tier 3, IMOII
Ansaugsystem TTA TTA
Bohrung 6.69 in 170 mm
Hub 8.46 in 215 mm
Hubraum 3574 in³ 58.6 l
Drehung auf Schwungradseite Nach links oder nach rechts drehend Nach links oder nach rechts drehend
Konfiguration V-12-Viertakt-Dieselmotor V-12-Viertakt-Dieselmotor
Mindesttrockengewicht 16508 lb 7488 kg
Mindestlänge 104.2 in 2465 mm
Maximale Länge 104.2 in 2465 mm
Mindesthöhe 87.5 in 2222.6 mm
Max. Höhe 87.5 in 2222.6 mm
Mindestbreite 80.2 in 2037 mm
Maximale Breite 80.2 in 2037 mm

3512C Tier 3 Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Ladeluftkühlerrohrbündel mit separatem Kühlkreis, korrosionsbeständig beschichtet (Luftseite)
  • Powercore-Luftfilter

Steuersystem

  • Zweifache elektronische Caterpillar-Motorsteuerung A4, mit Einspritzsystem mit elektronisch geregelten Pumpe-Düse-Injektoren
  • Starrer Kabelstrang (Stromversorgung 10 A DC für das elektronische Motorsteuergerät erforderlich)

Abgassystem

  • Motoren 3500C:

Kraftstoffsystem

  • Kraftstoffförderpumpe
  • Elektronisch geregelte Pumpe-Düse-Einheiten

Schmiersystem

  • Kurbelgehäuseentlüftungsgruppen, oben montiert
  • Öleinfüllstutzen und Messstab, links oder rechts
  • Ölpumpe, Zahnradtyp
  • Ölwanne für 250 oder 1000 Stunden

Montagesystem

  • Motoren 3500C:

Nebenantriebe

  • Nebenabtriebe: unten rechts, unten links
  • Vordergehäuse, zweiseitig

Schutzsystem

  • Das elektronische Überwachungssystem A4 ermöglicht vom Kunden programmierbare Motordrosselungsstrategien zum Schutz vor ungünstigen Betriebszuständen
  • Notaustastschalter (befindet sich auf der elektronischen Instrumententafel)
  • Sicherheitsabschaltschutz:

Allgemeines

  • Schwingungsdämpfer und Schutzvorrichtung
  • Hubösen
  • ANMERKUNG: Wärmetauscher bei Motoren für Wärmetauscherkühlung NICHT enthalten.

Schwungrad und Schwungradgehäuse

  • Schwungrad, SAE-Nr. 00, 183 Zähne
  • Schwungradgehäuse, SAE-Nr. 00

Kühlsystem

  • Ölkühler
  • Thermostate und Gehäuse, Temperatur für vollständige Öffnung 92 °C (198 °F)
  • Motorwasserpumpe, zahnradgetriebene Kreiselpumpe
  • Zusätzliche Frischwasserpumpe
  • Ladeluftkühlersystem: Bei Verwendung von Glykol ist eine Glykolkonzentration von bis zu 20 % zulässig

Instrumente

  • Elektronischer Betriebsstundenzähler, Instrumententafel (24 V), Start/Stopp-Schalter, Notaustaster, Wartungsleuchte, Diagnoselampe, Warnleuchte, Wartungsintervalllöschtaste, Magnetschalter für den Starter, 15- und 3-A-Schutzschalter
  • Grafische Einheit (farbiges Marine Power Display) für analoge oder digitale Anzeige von:

3512C Tier 3 Sonderausrüstung

Ansaugsystem

  • Lufteinlassadapter

Batterieladesystem

  • Batterieladegeräte
  • Batterieladegenerator

Steuersystem

  • Gashebel

Kühlsystem

  • Kühlmittelableitungstank
  • Kühlsystemoptionen

Abgassystem

  • Flexible Anschlüsse
  • Winkelstücke
  • Flansche
  • Flansch- und Auspuffspreizstücke
  • Schalldämpfer

Kraftstoffsystem

  • Kraftstoffkühlerwärmetauscher – Meerwasser
  • Kraftstoffhauptfilter
  • Kraftstoffstandschalter
  • Starre Kraftstoffleitungen
  • Flexible Kraftstoffleitungen

Instrumente

  • Kommunikationsmodule
  • Farbiges Anzeigesystem Marine Power Display
  • Steuerhausinstrumententafel
  • Schiffsgetriebesensoren

Schmiersystem

  • Sumpfpumpen
  • Schmieröl

Nebenantriebe

  • Wellenstümpfe
  • Kurbelwellenriemenscheiben
  • Schwingungsdämpferschutz
  • Elastische Kupplung und Schutzvorrichtungen

Anforderungen der Schiffsklassifikationsgesellschaft

  • Green-Passport-Dokumentation
  • Sprühabschirmungen

Schutzsystem

  • Abschalt- und Alarmschütze

Spezielle Designpakete

  • Spezielle Designpakete mit Chromabdeckungen
  • Finish auf Yachtniveau

Startsystem

  • Optionen Druckluftstartanlage
  • Batteriesätze – 24 Volt – trocken
  • Batteriegestell

Montagesystem

  • Motorauflager
  • Schwingungsdämpfende Montage

Lacke

  • Lackoptionen

Dichtung

  • Schutz durch Schrumpfverpackung
  • Lagerkonservierung mit Glykollösung/Dampfkorrosionsschutzmittel
  • Exportverpackung
  • Exportverpackung

Vergleichen Sie 3512C Tier 3 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Gewerbliche Antriebsmotoren 3512C Tier 3

Gewerbliche Antriebsmotoren 3512C Tier 3