Nennleistung
Leistungsbereich | 2131–2675 BHP (1590–1995 bkW) 2131–2675 BHP (1590–1995 bkW) |
Anmelden
Willkommen! Melden Sie sich an, um Ihre Nutzungserfahrung von Cat.com zu personalisieren.
Wenn Sie bereits über ein bestehendes Konto bei einer anderen Cat-App verfügen, können Sie sich damit auch hier anmelden.
Jetzt registrieren
Ein Konto. Alles von Cat.
Mit Ihrem Caterpillar-Konto können Sie sich bei ausgewählten Services und Anwendungen anmelden, die von uns angeboten werden. Erwerben Sie Ersatzteile und Maschinen online, managen Sie Ihre Flotte, werden Sie mobil und vieles mehr.
Kontoinformationen
Website-Einstellungen
Sicherheit
Wichtige Spezifikationen
Der Antriebsmotor 3516C ist mit einer Vielzahl von Leistungsstufen erhältlich, die die Vorschriften EPA Tiier 3 und IMO II ohne zusätzliche Abgasnachbehandlung erfüllen. Diese Motoren bieten einen effizienten Betrieb mit elektronischer Regelung, Kaltstart-Modus und programmierbarem Leerlauf, um den Kraftstoffverbrauch zu minimieren. Der Motor 3516C verfügt außerdem über eine geschlossene Kurbelgehäuseentlüftung zur Senkung der Emissionen.
Leistungsbereich | 2131–2675 BHP (1590–1995 bkW) 2131–2675 BHP (1590–1995 bkW) |
Drehzahlbereich | 1600/min 1600/min |
Emissionen | EPA Tier 3, IMOII EPA Tier 3, IMOII |
Ansaugsystem | TTA TTA |
Bohrung | 6.69 in 170 mm |
Hub | 8.46 in 215 mm |
Hubraum | 4765 in³ 78 l |
Drehung auf Schwungradseite | Entgegen dem Uhrzeigersinn Entgegen dem Uhrzeigersinn |
Konfiguration | V 16, Viertakt-Dieselmotor V 16, Viertakt-Dieselmotor |
Trockengewicht | 21164 lb 9600 kg |
Länge | 125.7 in 3192 mm |
Höhe | 87.6 in 2225 mm |
Breite | 89.9 in 2284 mm |
Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.
ALLE MODELLE VERGLEICHEN