Nennleistung
Leistungsbereich | 660–1450 BHP (492–1081 bkW) 660–1450 BHP (492–1081 bkW) |
Anmelden
Willkommen! Melden Sie sich an, um Ihre Nutzungserfahrung von Cat.com zu personalisieren.
Wenn Sie bereits über ein bestehendes Konto bei einer anderen Cat-App verfügen, können Sie sich damit auch hier anmelden.
Jetzt registrieren
Ein Konto. Alles von Cat.
Mit Ihrem Caterpillar-Konto können Sie sich bei ausgewählten Services und Anwendungen anmelden, die von uns angeboten werden. Erwerben Sie Ersatzteile und Maschinen online, managen Sie Ihre Flotte, werden Sie mobil und vieles mehr.
Kontoinformationen
Website-Einstellungen
Sicherheit
Wichtige Spezifikationen
Der Schiffsantriebsmotor C32 ist mit Nennleistungen erhältlich, die den IMO-II-Emissionsvorschriften entsprechen. Er verfügt über einen separaten Ladeluftkühler-Kühlkreis (SCAC) für die Klassen A bis C, sechs Klassen mit breitem Betriebsdrehzahlbereich (WOSR) und verlängerten Ölwechselintervallen. Zu den weiteren Vorteilen gehören die langjährige Erfahrung im Motorbetrieb und das hochwertige Eisen, das Tausenden von Prüfstunden zur Validierung der Qualität und Haltbarkeit unterzogen wurde. Für den Schiffsmotor C32 sprechen das umfangreiche weltweite Cat-Händlernetz und die Standardgarantie von Caterpillar.
Leistungsbereich | 660–1450 BHP (492–1081 bkW) 660–1450 BHP (492–1081 bkW) |
Drehzahlbereich | 1600 – 2300/min 1600 – 2300/min |
Emissionen | IMO II, EU IW IMO II, EU IW |
Ansaugsystem | TTA TTA |
Bohrung | 5.71 in 145 mm |
Hub | 6.38 in 162 mm |
Hubraum | 1959 in³ 32.1 l |
Drehung auf Schwungradseite | Entgegen dem Uhrzeigersinn Entgegen dem Uhrzeigersinn |
Konfiguration | V-12-Viertakt-Dieselmotor V-12-Viertakt-Dieselmotor |
Mindesttrockengewicht | 6950 lb 3152 kg |
Mindestlänge | 77.8 in 2121 mm |
Maximale Länge | 83.5 in 2284 mm |
Mindesthöhe | 60.9 in 1547 mm |
Max. Höhe | 62.5 in 1587 mm |
Mindestbreite | 60.17 in 1528 mm |
Maximale Breite | 60.17 in 1528 mm |
Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.
ALLE MODELLE VERGLEICHEN