Nennleistung
Leistungsbereich | 12.000-16.800 kW 12.000-16.800 kW |
Diese neue Motorenbaureihe wurde entwickelt, um die Anforderungen des Kreuzfahrtschiff- und Fährenmarkts zu erfüllen, und ist der Durchbruch in eine neue Leistungsklasse. Modernste Bauweise, führende Technik. Nach erfolgreicher Markteinführung von vier neuen Motorbaureihen in nur zehn Jahren wird das Angebot mit einem weiteren Motor, dem VM 43 C-Motor, weiter ausgebaut. Mit der 12- und der 16-Zylinder-Version des M 43 C verdoppelt sich die von Caterpillar angebotene Leistung auf 16 MW. Damit werden neue und wichtige Marktsegmente und Kundengruppen erschlossen.
Leistungsbereich | 12.000-16.800 kW 12.000-16.800 kW |
Drehzahlbereich | 500-514/min 500-514/min |
Emissionen | IMO II IMO II |
Ansaugsystem | Turboaufladung Turboaufladung |
Bohrung | 17.0 in 430.0 mm |
Hub | 24.02 in 610.0 mm |
Drehung auf Schwungradseite | Drehung gegen den Uhrzeigersinn/Drehung im Uhrzeigersinn Drehung gegen den Uhrzeigersinn/Drehung im Uhrzeigersinn |
Ausführung | 12, 16 Zylinder 12, 16 Zylinder |
Hubraum | 5406.7 in³ 88.6 l/Zyl. |
Mindesttrockengewicht | 352739.0 lb 160.0 tn |
Mindestlänge | 387.5 in 9842.0 mm |
Maximale Länge | 470.2 in 11943.0 mm |
Mindesthöhe | 201.7 in 5122.0 mm |
Max. Höhe | 200.7 in 5098.0 mm |
Mindestbreite | 153.1 in 3890.0 mm |
Maximale Breite | 158.5 in 4027.0 mm |
Vollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.