Industrieantriebsmotoren C280-8

Gewerbliche Antriebsmotoren C280-8 Tier 4 / IMO III

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Leistungsbereich
3299-3634 bHP (2460-2530 bkW)
3299-3634 bHP (2460-2530 bkW)
Drehzahlbereich
1000/min
1000/min
Emissionen
EPA Tier4, IMOIII
EPA Tier4, IMOIII

Übersicht

Aufbauend auf der Haltbarkeit und Zuverlässigkeit der Motorplattform C280 stellt Caterpillar das EPA Tier2-Motorenprogramm C280 vor.

Produktspezifikationen für C280-8 Tier 4 / IMO III

Leistungsbereich 3299-3634 bHP (2460-2530 bkW) 3299-3634 bHP (2460-2530 bkW)
Drehzahlbereich 1000/min 1000/min
Emissionen EPA Tier4, IMOIII EPA Tier4, IMOIII
Ansaugsystem TA TA
Bohrung 11 in 280 mm
Hub 11.8 in 300 mm
Hubraum 9031 in³ 148 l
Drehung auf Schwungradseite Nach links oder nach rechts drehend Nach links oder nach rechts drehend
Konfiguration Achtzylinder-Viertakt-Reihendieselmotor Achtzylinder-Viertakt-Reihendieselmotor
Mindesttrockengewicht 41800 lb 19000 kg
Mindestlänge 195 in 4953 mm
Maximale Länge 195 in 49536 mm
Mindesthöhe 104 in 2642 mm
Max. Höhe 104 in 2642 mm
Mindestbreite 71 in 1803 mm
Maximale Breite 71 in 1803 mm

C280-8 Tier 4 / IMO III Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Ladeluftkühler, Frischwasser, korrosionsbeständig beschichtet (Luftseite)
  • Ansaugluftabsperrung
  • Entlüfter, Kurbelgehäuse, oben montiert
  • Turbolader, motorölgeschmiert

Steuersystem

  • Zweifache elektronische Caterpillar-Motorsteuergeräte A-III mit Einspritzsystem mit elektronisch geregelten Pumpedüse-Injektoren
  • Starrer Kabelstrang (Stromversorgung 10 A, 24 V zum Antrieb der elektronischen Motorsteuergeräte erforderlich)

Kühlsystem

  • Motorkühlmittel-Ablässe

Abgassystem

  • Trockener, gasdichter Abgaskrümmer

Kraftstoffsystem

  • Destillatkraftstoff (erfordert eine Viskosität zwischen 1,4 cSt und 20 cSt bei 38°C)
  • Kraftstoffförderpumpe (auf der linken Seite montiert)
  • Duplex-Kraftstofffilter
  • Elektronisch geregelte Pumpe-Düse-Einheiten

Schmiersysteme

  • Zentrifugalölfilter mit Einzelabschaltung. Motormontierte Wartungsabdeckungen des Zylinderblocks auf Wartungsseite. Beinhaltet eingebaute Ölleitungen und ein Einzelabsperrventil. Nebenstromöl aus der Hauptschmierölpumpe wird durch Filter zentrifugiert. Kann bei laufendem Motor gewartet werden.
  • Öleinfüllstutzen und Messstab
  • Öldruckregelventil
  • Kurbelgehäuse-Explosionsschutzventil

Allgemeines

  • Lackierung, Caterpillar Yellow
  • Pumpen, zahnradgetrieben: Kraftstoff/Öl/Mantelkühlwasser/Ladeluftkühler-/Ölkühlerwasser

C280-8 Tier 4 / IMO III Sonderausrüstung

Motoranwendung/Designkontrolle

  • Kurbelwellendurchbiegungsmarkierungen
  • Zusätzliche Befestigungsfüße

Motorpaketbeschreibung

  • Nebenabtrieb
  • Flanschwellenzertifizierung

Ansaugsystem

  • Luftfilter

Kühlsystem

  • Zusatzkühlwasserpumpe
  • Kühlwasservorwärmer
  • Wärmerückgewinnungssystem
  • Wärmerückgewinnungsthermostate
  • Entlüftung
  • Anschlüsse für angetriebene Ausrüstung
  • Kühlsystem-Anschlussgruppen

Abgassystem

  • Auslassexpander
  • Flexible Auspuffanschlüsse
  • Schweißflansch

Kraftstoffsystem

  • Kraftstoffentlüftungspumpe
  • Duplex-Primärkraftstoffsieb
  • Kraftstoffsystemanschlüsse

Schmiersystem

  • Ölwannenablassventil
  • Schmierungsanschlüsse
  • Schmierölheizung

Anforderungen der Schiffsklassifikationsgesellschaft

  • Sprühabschirmungen

Schutzsystem

  • Überwachungssystem
  • ECP-Relaissystemoptionen
  • ECP-Instrumententafel mit mechanischen Messgeräten
  • Turboladerdrehzahlsensor
  • Zylinder-Druckbegrenzungsventil
  • Öldunstfühler
  • Schutz der Systemkomponenten
  • Funktionssichere Elektroanlage
  • Magnetmessfühler

Ersatzteilsätze

  • Ansaug- und Druckluftsystem
  • Grundmotor
  • Zylinderkopf
  • Kraftstoffsystem
  • Kühlsystem
  • Instrumente
  • Zylinderventilsätze

Startsystem

  • Ladedruckregelventil, Druckminderventil

Motorprüfung

  • Basissystemprüfung
  • Spezielle Prüfung im Beisein von Zeugen
  • Vom Kunden ausgewählte Prüfpunkte
  • Schiffsgrenzwert-Leitungsprüfung
  • Propeller-Nachfragekurvenprüfung

Service-Werkzeuge/Transportschutz/ Ab-Werk-Halterung

  • Inbetriebnahme
  • Service-Werkzeuge
  • Transportschutz - Exportverpackungsmaterial
  • AID-Emblem
  • Konservierung für Lagerung

Vergleichen Sie C280-8 Tier 4 / IMO III mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Industrieantriebsmotoren C280-8

Industrieantriebsmotoren C280-8