Hochleistungsantriebsmotor C7.1

C7.1 Tier 3/IMO II

C7.1 Tier 3/IMO II

Funktionen auf einen Blick

Zuverlässigkeit und Haltbarkeit
Einfache Bedienung
Umweltfreundlich

Produktspezifikationen für C7.1 Tier 3/IMO II

Abmessungen und Gewichte

Technische Daten des Motors

C7.1 Tier 3/IMO II Standardausrüstung

KÜHLSYSTEM

  • Zahnradgetriebene Motorwasserpumpe
  • Korrosionsbeständiger seewassergekühlter Ladeluftkühler
  • Kraftstoffkühler

ABGASSYSTEM

  • Wassergekühlter Turbolader und Abgaskrümmer

KRAFTSTOFFSYSTEM

  • Common-Rail-Einspritzsystem
  • Elektrische Kraftstoffentlüftungspumpe

ALLGEMEINES

  • Schwingungsdämpfer und Schutzvorrichtung
  • Selbstspannender Multi-Keilriemenantrieb

SCHMIERSYSTEM

  • Geschlossenes Kurbelgehäuseentlüftungssystem
  • Integrierter Motorölkühler

MONTAGESYSTEM

  • Vordere und hintere Motoraufhängungen

STARTSYSTEM

  • Starteren – 12 V oder 24 V

C7.1 Tier 3/IMO II Sonderausrüstung

ANSAUGSYSTEM

  • Verschiedene Konfigurationen für wassergekühltes 6"-Abgasrohrknie

KÜHLSYSTEM

  • Motormontierte Bilgepumpen und Hilfs-Wasserpumpen mit elektromagnetischer Kupplung
  • Rohr- und Bündel-Motorkühlwasser-Wärmetauscher und Zahnrad-Seewasserpumpe (Gummiflügelrad)
  • Kühlwasservorwärmer
  • Kabinenheizungsanschlüsse (Heizschlange)

KRAFTSTOFFSYSTEM

  • Doppelwandiger SOLAS-Hochdruck-Kraftstoffleitungssatz

SCHMIERSYSTEM

  • Linke und rechte Ölmessstäbe
  • Spezialgetriebeölkühler (motormontiert)

SCHUTZSYSTEM

  • Zusätzliche Motor- und Getriebesensorpakete für Ein-/Aus-Schiffsüberwachung

STARTSYSTEM

  • Motormontierter Hilfs-Drehstromgenerator – 24 V 100 A oder 12 V 175 A
  • Glühkerzen

Vergleichen Sie C7.1 Tier 3/IMO II mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Aktuelle Angebote für  C7.1 Tier 3/IMO II

Weitere Angebote anzeigen