Nennleistungen
Leistungsbereich | 578–609 mHP (570–600 bHP) 578–609 mHP (570–600 bHP) |
Anmelden
Willkommen! Melden Sie sich an, um Ihre Nutzungserfahrung von Cat.com zu personalisieren.
Wenn Sie bereits über ein bestehendes Konto bei einer anderen Cat-App verfügen, können Sie sich damit auch hier anmelden.
Jetzt registrieren
Ein Konto. Alles von Cat.
Mit Ihrem Caterpillar-Konto können Sie sich bei ausgewählten Services und Anwendungen anmelden, die von uns angeboten werden. Erwerben Sie Ersatzteile und Maschinen online, managen Sie Ihre Flotte, werden Sie mobil und vieles mehr.
Kontoinformationen
Website-Einstellungen
Sicherheit
Wichtige Spezifikationen
Cat®-Schiffsdieselmotoren C12 mit Nennleistungen von 578 bis 609 mHP (570 bis 600 bHP) bei 2300/min erfüllen die Emissionsnormen IMO I. Durch die volle Nutzung des elektronisch gesteuerten Pumpedüsensystems ist der Motor C12 umweltfreundlich und zeichnet sich durch hervorragende Leistungsfähigkeit und niedrigen Kraftstoffverbrauch aus. Außerdem steht eine breite Sonderausrüstungspalette für die Erfüllung der Anforderungen Ihrer gewerblichen oder Jachtanwendungen zur Verfügung.
Leistungsbereich | 578–609 mHP (570–600 bHP) 578–609 mHP (570–600 bHP) |
Drehzahlbereich | 2300/min 2300/min |
Emissionen | IMO I IMO I |
Ansaugsystem | TA TA |
Bohrung | 5.1 in 130 mm |
Hub | 5.9 in 150 mm |
Hubraum | 732 in³ 12 l |
Drehung auf Schwungradseite | Entgegen dem Uhrzeigersinn Entgegen dem Uhrzeigersinn |
Konfiguration | Sechszylinder-Viertakt-Reihendieselmotor Sechszylinder-Viertakt-Reihendieselmotor |
Höhe | 39.5 in 1005 mm |
Länge | 62 in 1574 mm |
Breite | 38.1 in 969 mm |
Trockengewicht | 2588 lb 1174 kg |
Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.
ALLE MODELLE VERGLEICHEN