C7.1

C7.1 Hochleistungsantriebs- und Manövrierlösungen

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Leistungsbereich
400–500 BHP (298–373 bkW)
400–500 BHP (298–373 bkW)
Drehzahlbereich
2900/min
2900/min
Emissionen
IMO II, EPA Tier 3 (USA), RCD II, China II
IMO II, EPA Tier 3 (USA), RCD II, China II

Funktionen auf einen Blick

Cat

Wesentliche Merkmale und Vorteile

  • Common-Rail-Kraftstoffsystem ermöglicht optimale Verbrennung und niedrige Emissionen
  • Reduzierte Verbrennungsgeräusche durch fortschrittliche elektronische Steuerung
  • Elektrische Anlage mit 12 V oder 24 V
  • Kompatibel mit Displays und Elektronik von Cat®
  • Geschlossenes Belüftungssystem für das Kurbelgehäuse verbessert die Reinheit des Maschinenraums
  • Zahnradgetriebene Motorwasserpumpe und Seewasserpumpe sorgen für überragende Zuverlässigkeit
  • Wartungsfreier Ventiltrieb mit Hydraulikventilspiel-Justierung
  • Selbstansaugendes Kraftstoffsystem gewährleistet stets einen sanften Start

Produktspezifikationen für C7.1

Leistungsbereich 400–500 BHP (298–373 bkW) 400–500 BHP (298–373 bkW)
Drehzahlbereich 2900/min 2900/min
Emissionen IMO II, EPA Tier 3 (USA), RCD II, China II IMO II, EPA Tier 3 (USA), RCD II, China II
Drehung auf Schwungradseite Entgegen dem Uhrzeigersinn Entgegen dem Uhrzeigersinn
Bohrung 4.13 " 105 mm
Hub 5.31 " 135 mm
Ansaugsystem Turboaufladung – Ladeluftkühlung Turboaufladung – Ladeluftkühlung
Hubraum 428 in³ 7.01 l
Konfiguration Sechszylinder-Viertakt-Reihendieselmotor Sechszylinder-Viertakt-Reihendieselmotor
Breite – Motor 31.4 " 798 mm
Höhe 34.5 " 876 mm
Leergewicht Motor – Näherungswert 1676 lb 760 kg
Länge – Motor 43.1 " 1095 mm

C7.1 Standardausrüstung

STANDARDAUSRÜSTUNG

  • Wassergekühlter Turbolader und Abgaskrümmer
  • Common-Rail-Einspritzsystem
  • Korrosionsbeständiger seewassergekühlter Ladeluftkühler
  • Geschlossenes Kurbelgehäuseentlüftungssystem
  • Anlassermotoren – 12V oder 24V
  • Kraftstoffkühler
  • Integrierter Motorölkühler
  • Schwingungsdämpfer und Schutzvorrichtung
  • Elektrische Kraftstoffentlüftungspumpe
  • Selbstspannender Mehrkeil-Antriebsriemen des Drehstromgenerators
  • Zahnradgetriebene Seewasserpumpe (Gummiflügelrad)
  • Mantelwasser-Wärmetauscher mit Rippen und Rohren
  • Vordere und hintere Motoraufhängungen

C7.1 Sonderausrüstung

OPTIONALE ZUSATZAUSRÜSTUNG

  • Drehstromgeneratoren − 24 V 140 A − 12 V 175 A
  • Spezialgetriebeölkühler (motormontiert)
  • Instrumententafeln
  • Glühkerzen
  • Kühlwasservorwärmer
  • Wassergekühlter Abgasrohrknie, 6"
  • Isolierlager
  • Kraftstoffhauptfilter/Wasserabscheider (fernmontiert)
  • Auswahl an werkseitig montierten Getrieben und Ölschläuchen für Schiffe
  • Kabinenheizungsanschlüsse (Heizschlange)
  • Riemenscheibe des Nebenantriebs mit Dreifach-Nut (auf Kurbelwelle montiert)
  • Flexible Kraftstoffschläuche
  • Ölmessstäbe rechts und oben links

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie C7.1 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Hochleistungsantriebsmotor C7.1

Hochleistungsantriebsmotor C7.1

Der neue Industrie-Antriebsmotor C7.1

Der neue Industrie-Antriebsmotor C7.1

Aktuelle Angebote für  C7.1

Weitere Angebote anzeigen