Biturbolader C32B

Hochleistungsantriebs- und Manövrierlösungen Biturbolader C32B

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Leistungsbereich
2000 bhp (1491 bkW)
2000 bhp (1491 bkW)
Drehzahlbereich
2300/min
2300/min
Emissionen
IMO II, EPA Tier 3 (USA, Freizeit), RCD, China Stage II
IMO II, EPA Tier 3 (USA, Freizeit), RCD, China Stage II

Funktionen auf einen Blick

Cat

Wesentliche Merkmale und Vorteile

  • Elektronisch geregelt und gesteuert (ADEM VI ECM)
  • Geräuschminderung bei geringer Motordrehzahl (MEUI-C-Kraftstoffsystem)
  • Verbessertes Beschleunigungspotenzial
  • Zahnradgetriebene Motorwasserpumpe und Meerwasserpumpe für erhöhte Zuverlässigkeit
  • MCS-Zertifizierungen verfügbar
  • Titanplatten-Wärmetauscher
  • Seitliche Optionen zur Wartung links und rechts verfügbar

Produktspezifikationen für Biturbolader C32B

Leistungsbereich 2000 bhp (1491 bkW) 2000 bhp (1491 bkW)
Drehzahlbereich 2300/min 2300/min
Emissionen IMO II, EPA Tier 3 (USA, Freizeit), RCD, China Stage II IMO II, EPA Tier 3 (USA, Freizeit), RCD, China Stage II
Ansaugsystem TTA TTA
Bohrung 5.71 " 145 mm
Hub 6.38 " 162 mm
Hubraum 1959 in³ 32.1 l
Drehung auf Schwungradseite Entgegen dem Uhrzeigersinn Entgegen dem Uhrzeigersinn
Konfiguration V 12, Viertakt-Dieselmotor V 12, Viertakt-Dieselmotor
Breite 57.8 " 1469 mm
Trockengewicht 6934 lb 3145 kg
Länge 82.9 " 2106 mm
Höhe 56.9 " 1445 mm
Hub 6.38 " 162 mm

Biturbolader C32B Standardausrüstung

Standardausrüstung

  • ADEM-VI-Elektroniksteuergerät
  • Luftfilter / Entdunster
  • Elektronisches Diagnose- und Fehlerprotokoll
  • Überwachung von Motor und Getriebe
  • Seewassergekühlter Ladeluftkühler
  • Titanplattenwärmetauscher mit Ausgleichsbehälter
  • Zahnradgetriebene JW- und SW-Pumpen
  • Wassergekühlte Abgaskrümmer und Turbolader
  • MEUI-C-Kraftstoffsystem
  • Kraftstoffansaug- und Förderpumpe
  • Ölwanne mit 250 Betriebsstunden (Flacher Sumpf)
  • Links- oder rechtsseitige Serviceoptionen

Biturbolader C32B Sonderausrüstung

Optionale Zusatzausrüstung

  • 120-V- oder 240-V-Kühlwasservorwärmer
  • SAE A oder B PTO (hinten links oder rechts)
  • Drehstromgenerator mit 75 A oder 105 A
  • Sprühabschirmungen

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie Biturbolader C32B mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

C32B

C32B

C32B

C32B

C32B

C32B
C32B
C32B
C32B
C32B

Aktuelle Angebote für  Biturbolader C32B

Weitere Angebote anzeigen