C12 ACERT

C12 ACERT Hochleistungsantriebs- und Manövrierlösungen

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Leistungsbereich
660–705 bHP (492–526 bkW)
660–705 bHP (492–526 bkW)
Drehzahlbereich
2300/min
2300/min
Emissionen
IMO II
IMO II

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 5 angezeigt

Cat

Weniger sichtbarer weißer oder schwarzer Rauch

Cat

Verdichtungsverhältnis geringer, was im stationären Betrieb zu weniger Rauch führt

Cat

Verbessertes Übergangsverhalten

Cat

Caterpillar-Standardgarantie

Cat

Ersatzteil- und Kundenservice durch weltweite Händlerorganisation

Produktspezifikationen für C12 ACERT

Leistungsbereich 660–705 bHP (492–526 bkW) 660–705 bHP (492–526 bkW)
Drehzahlbereich 2300/min 2300/min
Emissionen IMO II IMO II
Ansaugsystem TA TA
Bohrung 5.1 " 130 mm
Hub 5.9 " 150 mm
Hubraum 732 in³ 12 l
Drehung auf Schwungradseite Entgegen dem Uhrzeigersinn Entgegen dem Uhrzeigersinn
Konfiguration Sechszylinder-Viertakt-Reihendieselmotor Sechszylinder-Viertakt-Reihendieselmotor
Breite 38.1 " 969 mm
Trockengewicht 2588 lb 1174 kg
Länge 62 " 1574 mm
Höhe 39.5 " 1005 mm

C12 ACERT Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Ladeluftkühler - Seewasser, korrosionsbeständig, Luftfilter/Entdunster (geschlossenes System), Turbolader, mit Mantelkühlwasser gekühlt

Steuerung

  • Elektronische Regelung, Kaltstartmodusstrategie, Leistungskompensation für Kraftstofftemperatur, programmierbarer Leerlauf, elektronische Diagnose und Fehlerprotokoll, Überwachung von Motor und Getriebe (Drehzahl, Temperatur, Druck), Kraftstoff-Luft-Gemischregelung, Notstoppschalter (nur Nennleistungen A und B)

Kühlsystem

  • Thermostat und Gehäuse, Motorwasserpumpe; zahnradgetrieben, Seewasserpumpe; Gummiflügelrad; selbstansaugend; zahnradgetrieben, integrierter Wärmetauscher/Ausgleichsbehälter; abnehmbares Rohrbündel; auswechselbare Kupfer/Nickel-Rohre, Kielkühlung - kombinierter Kreis (einschließlich Rohrgewinde-Flanschsatz)

Abgassystem

  • Abgaskrümmer und Turbolader wassergekühlt

Schwungräder und Schwungradgehäuse

  • Schwungrad, SAE-Nr. 1, 113 Zähne, Schwungradgehäuse, SAE-Nr. 1 (10 ° Schrägauflage), SAE-Standarddrehrichtung

Kraftstoffsystem

  • Kraftstofffilter, Backbord von rechts zugänglich, Steuerbord von links zugänglich, Kraftstoffförderpumpe, Kraftstoffhandförderpumpe, flexible Kraftstoffleitungen

Schmiersystem

  • Kurbelgehäuse-Entlüfter, Ölkühler, Ölfilter, anschraubbar, Backbord von rechts zugänglich, Steuerbord von links zugänglich, Öleinfüllstutzen, Messstab, Backbord von rechts zugänglich, Steuerbord von links zugänglich, Ölpumpe, zahnradgetrieben

Montagesystem

  • Vordere Halterung

Power Take-Offs

  • Hydraulikpumpenantrieb, SAE A, Verzahnung mit 11 Zähnen, 57 ft-lb maximales Drehmoment, gegen den Uhrzeigersinn von der Rückseite des Motors aus zum Pumpenantrieb hin betrachtet, 1,41-fache Drehzahl der Motordrehzahl, Kurbelwellenriemenscheibe, eine Nut 345 mm (13,6"), Breite 15,88 mm (0,63")

Schutzsystem

  • Abschaltung, elektronisch, 12 oder 24 V, bei erregter Spule eingeschaltet

Allgemein

  • Schwingungsdämpfer, Hubösen, optional von rechts oder links zugänglich, Literatur, variable Motorverkabelung, Kundenanschlussstecker und ECAP-Anschluss nach oben hinten zeigend, Elektronikinstallationssatz (Steckverbinder, Stifte, Buchsen)

C12 ACERT Sonderausrüstung

Ansaugsystem

  • Flache Lufteinlassleitung, Abschirmung (Lufteinlassleitung)

Batterieladesystem

  • Batterieladegeneratoren, Spannungsanzeigen, Spannungsanzeigenbefestigung, Befestigungsgruppe Drehstromgenerator

Kühlsystem

  • Seewasserpumpe, Kühlmittelausgleichsbehälter, Flanschsatz

Abgassystem

  • Flexibles Verbindungsstück, Abgaskrümmer, trockener Abgaskrümmer, wassergekühlter Abgaskrümmer, Abgasanschluss, Abgasauslassrohr, Abgasauslassflansch, Regenklappe, Schalldämpfer

Kraftstoffsystem

  • Kraftstoffkühler, Kraftstoffleitungsverbindungen, Kraftstoffvorfilter, Primärer Kraftstoff-Wasserabscheider

Instrumente

  • OEM-Kabelstrang, Kabelstrang Motor/Motor, Digitaldrehzahlmesser, Drehzahlmesserbefestigung, Magnet-Messkopf, 4-Loch-Instrumententafel rechts, 4-Loch-Instrumententafel links, Marine Power Display-System, Marine Power Display-Einheit (für zusätzliche Überwachungsstationen), Marine Power Display-Halterung, Verkabelungsgruppe, Getriebesensoren

Schmiersystem

  • Manuelle Sumpfpumpe, Getriebeölkühler

Montagesystem

  • Schwingungsdämpfer

Power Take-Offs

  • Kurbelwellenriemenscheibe, vordere Flanschwelle, vordere Flanschwelle und Riemenscheibe

Startsystem

  • Luftdruckregler, Druckluftstartanlagen-Schalldämpfer, Startschalter, Kühlwasservorwärmer, Batteriesätze (24 V - trocken)

Allgemein

  • Kabelstrangentfernung, Riemenschutz - Drehstromgenerator, Riemenschutz - Drehstromgenerator-Riemenscheibe, Filterdeckelsatz

Verpackung

  • Überseeschutz, Motorschutzabdeckung, Lagerungsschutz, Exportverpackung

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie C12 ACERT mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

C12 ACERT Hochleistung

C12 ACERT Hochleistung

Aktuelle Angebote für  C12 ACERT

Weitere Angebote anzeigen