C18 ACERT Tier 3 Recreational

C18 ACERT Tier 3 Recreational Hochleistungsantriebs- und Manövrierlösungen

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Leistungsbereich
1015-1150 mhp, 1001-1136 bhp, 747-847 bkW
1015-1150 mhp, 1001-1136 bhp, 747-847 bkW
Drehzahlbereich
2300/min
2300/min
Emissionen
EPA Tier3, IMOII, EU IW
EPA Tier3, IMOII, EU IW

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 6 angezeigt

Cat

System mit separatem Ladeluftkühler-Kühlkreis

Der Hauptvorteil des separaten Ladeluftkühler-Kühlkreises (SCAC, Separate Circuit Aftercooling System) besteht darin, dass kein Seewasser durch den Ladeluftkühler fließt.
Cat

Emissionen

Erfüllt EPA Tier3, erfüllt IMOII und EU IWW
Cat

Kühlsystem

Wärmetauscher- und Kielkühlungsoptionen für alle Nennleistungen
Cat

Turboladerkonfigurationen

Konfigurationen mit Einzelturbolader für alle Nennleistungen
Cat

Wettbewerbsfähige Größe und Gewicht

Cat

Schifffahrtszertifizierungen

Alle wichtigen MCS-Genehmigungen ab Werk verfügbar

Produktspezifikationen für C18 ACERT Tier 3 Recreational

Leistungsbereich 1015-1150 mhp, 1001-1136 bhp, 747-847 bkW 1015-1150 mhp, 1001-1136 bhp, 747-847 bkW
Drehzahlbereich 2300/min 2300/min
Emissionen EPA Tier3, IMOII, EU IW EPA Tier3, IMOII, EU IW
Ansaugsystem TA,TTA TA,TTA
Bohrung 5.7 " 145 mm
Hub 7.2 " 183 mm
Hubraum 1106 in³ 18.1 l
Drehung auf Schwungradseite Entgegen dem Uhrzeigersinn Entgegen dem Uhrzeigersinn
Konfiguration Sechszylinder-Viertakt-Reihendieselmotor Sechszylinder-Viertakt-Reihendieselmotor
Max. Höhe 51.2 " 1300 mm
Maximales Trockengewicht 4299 lb 47.4 kg
Maximale Breite 47.4 " 1204 mm
Maximale Länge 76 " 1931 mm
Mindestlänge 73 " 1854 mm
Mindesttrockengewicht 4000 lb 44.6 kg
Mindestbreite 44.6 " 1134 mm
Mindesthöhe 47.2 " 1198 mm

C18 ACERT Tier 3 Recreational Standardausrüstung

ANSAUGSYSTEM

  • Ladeluftkühler – Seewasser, korrosionsbeständig
  • Luftfilter/Entdunster (geschlossenes System)
  • Turbolader, mit Mantelkühlwasser gekühlt
  • Kondensatablass des Nachkühlers vorne unten und hinten unten

STEUERUNG

  • Elektronisches Diagnose- und Fehlerprotokoll
  • Kaltstartmodusstrategie
  • Überwachung von Motor und Getriebe (Drehzahl, Temperatur, Druck)
  • Elektronische Kraftstoff-Luft-Gemischregelung
  • 70-Stift-Kundenanschlussstecker
  • Motorschutzmodus für hohe Umgebungsbedingungen
  • Drei Arten von Gaseingängen (primäre/sekundäre PWM, 0–5 V, 4–20 mA +/–)

KÜHLSYSTEM

  • Seewasserpumpe, Gummiflügelrad, selbstansaugend, zahnradgetrieben
  • Seewasser-Nachkühlung
  • Kühlwasserpumpe, zahnradgetrieben
  • JW-Wärmetauscher – Titanplatte mit integriertem Kraftstoffkühler-Ausgleichsbehälter und Thermostatgehäuse (Temperatur bei vollständiger Öffnung 92 °C)
  • Kühlmittelrückgewinnungssystem

ABGASSYSTEM

  • Abgaskrümmer und Turbolader wassergekühlt
  • Runder angeflanschter Abgasauslass, 114,3 mm (4,5")

SCHWUNGRÄDER UND SCHWUNGRADGEHÄUSE

  • Schwungradgehäuse, SAE-Nr. 1
  • Schwungrad, 18", 113 Zähne
  • Linksdrehend

KRAFTSTOFFSYSTEM

  • Kraftstofffilter, rechte Seite an Backbord, linke Seite an Steuerbord
  • Kraftstoffförderpumpe
  • Kraftstoffentlüftungspumpe
  • Hybrid-Kraftstoffleitungsdesign

SCHMIERSYSTEM

  • Kurbelgehäuse-Entlüfter
  • Ölkühler
  • Ölfilter, Anschraubfilter, Niederquerschnitt, linksseitiger Service, linksseiter Service auf
  • Ölwanne, mittiger Sumpf
  • Ölmessstab, rechte Seite an Backbord, linke Seite an Steuerbord
  • Ölpumpe, zahnradgetrieben

NEBENANTRIEBE

  • Hydraulikpumpenantrieb, SAE A, 11-zähnige Verzahnung, 46 ft-lbs maximales Drehmoment, gegen den Uhrzeigersinn von der Vorderseite des Motors aus gesehen mit 1,41 x Motordrehzahl

SCHUTZSYSTEM

  • Das elektronische Überwachungssystem A4 ECM ermöglicht vom Kunden programmierbare Motordrosselungsstrategien zum Schutz vor ungünstigen Betriebsbedingungen

ALLGEMEINES

  • Dämpferschutzvorrichtung vorn
  • Hubösen
  • Links- oder rechtsseitige Serviceoptionen
  • Oberer, nach hinten gerichteter Anschluss für die Verkabelung und Anschluss für das Service-Werkzeug

C18 ACERT Tier 3 Recreational Sonderausrüstung

BATTERIELADESYSTEM

  • Batterieladegeräte
  • Batterieladegeneratoren

KRAFTSTOFFSYSTEM

  • Kraftstoffhauptfilter/Wasserabscheider
  • Kraftstoffhauptfilter

SCHMIERSYSTEM

  • Getriebeölkühler

NEBENANTRIEBE

  • Kurbelwellenriemenscheiben

STARTSYSTEM

  • Elektrische Anlasser – einfach, 24 V
  • Batteriesätze – 24 Volt – trocken

STEUERUNG

  • MECPI

INSTRUMENTE

  • OEM-Kabelstrang
  • Kabelstrang Motor/Motor
  • Instrumententafeln
  • Getriebesensoren

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie C18 ACERT Tier 3 Recreational mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

C18 ACERT Tier 3 Recreational

C18 ACERT Tier 3 Recreational

Aktuelle Angebote für  C18 ACERT Tier 3 Recreational

Weitere Angebote anzeigen